APC Smart-UPS SRT, 5 kVA, transformateur d’isolation de tour/abaisseur

Partager:

APC Smart-UPS SRT, 5 kVA, transformateur d’isolation de tour/abaisseur

SRT5KTF

Inclut : User Manual

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

SRT5KTF Features

APC Smart-UPS SRT, 5 kVA, transformateur d’isolation de tour/abaisseur

Inclut : User Manual

  • Transformateur réducteur de tension, élévateur de tension ou isolant.
    Le transformateur-abaisseur placé en amont de l’onduleur permet d’éviter le courant d’application et la saturation, ce qui vous évite d’avoir à surdimensionner le transformateur

Accessoires Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    120V , 208V
  • Autres tensions de sortie
    240
  • Always on Outlets
    12
  • Dessin de courant total maximal
    5000
  • Connexions de sortie
    (8) NEMA 5-20R (Batteries de secours)
    (1) NEMA L6-30R (Batteries de secours)
    (1) NEMA L14-30R (Batteries de secours)
    (2) NEMA L6-20R (Batteries de secours)

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    208V , 240V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz
  • Type de connexion en entrée
    NEMA L6-30P
  • Longueur du cordon
    0.91mètres
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Physique

  • Hauteur max.
    432mm , 43.2cm
  • Largeur max.
    130mm , 13.0cm
  • Profondeur max.
    660mm , 66.0cm
  • Poids net
    56.7kg
  • Poids avec emballage
    63.5kg
  • Hauteur de transport
    347mm , 34.7cm
  • Largeur de transport
    603mm , 60.3cm
  • Profondeur de transport
    980mm , 98.0cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    6.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95% no %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95% no %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

275KB

Mise à jour le

2017-11-16

Smart-UPS On-Line Isolation and Step-Down Transformer SRT5KTF
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

586KB

Mise à jour le

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Single Phase Step Down Transformers Product Range
Titre
Taille
Mise à jour le
Smart-UPS On-Line\Package
CAD Source File
5664KB
2018-06-12

CAD Source File
6216KB
2018-06-14

Smart-UPS On-Line, Step-Down Transformers, Single-Line Diagrams, 5kVA
Smart-UPS On-Line, Step-Down Transformers, Packages, 5kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 8kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 6kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 5kVA
Smart-UPS On-Line,Package with Step-Down Transformer, 10kVA

Catégorie

Sous-catégorie


Extension de garantie de 1 an pour (1) accessoire (renouvellement ou volume important)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXWAR1Y-AC-03
$139.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Pack de maintenance, extension de garantie de 1 an pour les accessoires

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-AC-03
$129.99
Rack NetShelter 2 montants 45U, trous taraudés pour vis #12-24, noir

Racks ouverts pour accès aisé aux équipements et câblages informatiques.

AR201
$179.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Onduleur Smart-UPS APC 750 VA, montage en rack, écran LCD, 120 V, avec carte réseau

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

SMT750RM2UNC
$959.00

Afficher résultats par page