APC Smart-UPS SRT 3 000 VA, PDU 208 V (3) L6-30

Partager:

APC Smart-UPS SRT 3 000 VA, PDU 208 V (3) L6-30

SRT011

Inclut : Installation guide , Warranty card

$329.99
Appel de disponibilité
800-800-4272

Accessoires Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    79mm , 7.9cm
  • Largeur max.
    192mm , 19.2cm
  • Profondeur max.
    85mm , 8.5cm
  • Poids net
    0.46kg
  • Poids avec emballage
    0.8kg
  • Hauteur de transport
    141mm , 14.1cm
  • Largeur de transport
    178mm , 17.8cm
  • Profondeur de transport
    254mm , 25.4cm
  • Nbre d'unités par palette
    144.0

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

517KB

Mise à jour le

2018-06-14

Installation guide - Smart-UPS On-Line SRT011/SRT012
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

2779KB

Mise à jour le

2018-06-12

This is a brochure of the new Smart-UPS On-Line SRT 2.2 kVA - 10 kVA 120V and 208V models . It covers the feature/benefits, tech specs, runtimes and optional accessories.
Titre
Taille
Mise à jour le