APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 120V TAA

Partager:

APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 120V TAA

SMT2200RMUS

Description: Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , Rack Mounting brackets , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

En stock
$1,775.00

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

SMT2200RMUS Features

APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 120V TAA

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

Inclut : CD with software , Documentation CD , Rack Mounting brackets , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Compteur énergétique
    Indique la charge réelle en kWh pour les utilisateurs soucieux de réduire leurs dépenses énergétiques.
  • Mode écologique
    Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un rendement élevé sans compromettre la sécurité.
  • Rendement en ligne élevé
    Diminue le coût total de possession, produit moins de chaleur.
  • Interface LCD intuitive
    Fournit des informations précises et claires en plusieurs langues pour configurer l'onduleur sur site à l'aide des touches de navigation simples à utiliser.
  • Date de remplacement prévue de la batterie
    Rappelle de manière dynamique le mois et l'année au cours desquels la batterie doit être remplacée pour faciliter la planification de la maintenance à long terme.
  • Sortie sinusoïdale pure sur batterie
    Simule l'alimentation secteur pour fournir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
  • Arrêt et redémarrage du réseau séquencé
    Configurez certains groupes de prises pour un arrêt et une mise sous tension selon un ordre prédéterminé (pour les onduleurs avec groupes de prises contrôlées).
  • Groupe unique de prises contrôlées
    Groupe de sortie unique qui peut être commandé séparément par l'onduleur pour le réamorçage discret des équipements suspendus et le délestage des charges non critiques et à marche/arrêt séquencés.
  • SmartSlot
    Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
  • Il est compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Smart-UPS Caractéristiques et avantages

  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'augmentation du seuil de la tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements d'un leader
    Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
  • Productivité optimisée avec possibilité d'adaptation à vos besoins spécifiques en application
    Une interface intuitive fournit des informations claires et permet d'effectuer des configurations de l'onduleur localement grâce à des touches de navigation simples d'utilisation. Plus de 15 réglages programmables différents, dont des groupes de prises contrôlées, autorisent des réglages, des seuils et des notifications propres à chaque application.
  • Evite les problèmes d'alimentation coûteuses en gardant votre matériel informatique et de la sécurité des données et disponible
    Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. Un régulateur automatique de tension à l'état solide peut augmenter de 30 % une tension d'entrée faible et diminuer de 12 % une tension élevée, sans aucune opération au niveau de la batterie. Capacité d'alimentation fiable de la batterie de secours lors de pannes d'électricité ou d'arrêts prolongés du système
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Un mode de fonctionnement économe en énergie atteint un niveau d'efficacité supérieur à 97 %. Smart-UPS fut le premier onduleur réseau certifié Energy Star. La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Un indicateur dynamique de date de remplacement de la batterie et des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent lorsqu'un remplacement va être nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension. Conçu et fabriqué par APC depuis plus de 23 ans, Smart-UPS est l'onduleur réseau le plus utilisé au monde, avec plus de 25 millions d'unités vendues.
  • Gagnez du temps grâce à un accès à distance facile et pratique
    Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Business Edition, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
  • Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
    Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Traitement de l'alimentation
    Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Network manageable
    Fournit une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
  • Alarmes sonores
    Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Notification prédictive de panne
    Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    1.92 KWatts / 1.92 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    1.98 KWatts / 2.2 kVA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 5 %
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Technologie
    Line interactive
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Connexions de sortie
    (6) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
    (2) NEMA 5-20R (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    4ms typical : 8ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-20P
  • Longueur du cordon
    2.44mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    82 - 143V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    75 - 154V
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    Smart-Slot , USB
  • Panneau de contrôle
    Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge, Console de contrôle et d'état LCD multifonction
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    1

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    530Joules

Physique

  • Hauteur max.
    86mm , 8.6cm
  • Largeur max.
    480mm , 48.0cm
  • Profondeur max.
    683mm , 68.3cm
  • Hauteur du rack
    2U
  • Poids net
    42.31kg
  • Poids avec emballage
    49.73kg
  • Hauteur de transport
    254mm , 25.4cm
  • Largeur de transport
    600mm , 60.0cm
  • Profondeur de transport
    980mm , 98.0cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    8.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    55.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    215.0BTU/h

Conformité

  • Approbation
    CSA, ENERGY STAR V1.0 (États-Unis), FCC Partie 15 Classe A, TAA compliance, UL 1778
  • Politique de protection des équipements
    A vie : 150 000 $
  • Garantie standard
    3 ans - réparation ou remplacement (batterie exclue) et 2 ans pour la batterie

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

470KB

Mise à jour le

2018-06-15

Smart-UPS 750/1500/2200 VA, 120/230 Vac, 3000 VA 120/208/230 Vac LCD RM2U
PDF

Taille

27KB

Mise à jour le

2018-06-12

Warranty and Service
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

116KB

Mise à jour le

2017-02-15

UL Certificate of Conformance to ENERGY STAR For UPS V1.0
PDF

Taille

116KB

Mise à jour le

2017-02-15

UL Certificate of Conformance to ENERGY STAR For UPS V1.0
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Référence

SFPMIB426

Mise à jour le

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Référence
Mise à jour le

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatible avec: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Référence

SFPCBE95

Mise à jour le

2018-01-23

Catégorie

Sous-catégorie


AP9567
$239.99
Onduleur Smart-UPS APC 3 000 VA, montage en rack, 2U, écran LCD, 120 V, avec carte réseau

Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau à partir du niveau d'entrée de gamme aux équipements à durée d'autonomie évolutive. Idéal pour les serveurs, équipements de points de vente, routeurs, commutateurs, hubs et autres dispositifs réseau.

SMT3000RM2UNC
$2,000.00
AP9563
$199.99
APC PDU BY-PASS DE MAINTENANCE, 120 V, 20 A AVEC (6) NEMA 5-15R ET (2) 5-20R

Panneaux de bypass de maintenance extrêmement fiables conçus pour les produits InfraStruXure Type A, Smart-UPS et Symmetra UPS d’APC.

SBP2200RM
$319.99
Bandeau de prises, simple, 1U, 15A, 120 V, (10)5-15

Distribution d'alimentation fiable

AP9562
$129.99
Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 15 A, 100/120 V, (8) 5-15

Les barrettes multiprises régulées à monter en rack permettent de commander les charges connectées à distance en temps réel. Les alarmes définies par l'utilisateur avertissent des surcharges potentielles du circuit avant l'apparition de défaillances informatiques critiques.

AP7800B
$539.00
Extension de garantie d'1 an (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-04
$269.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
SU029RM2U
$129.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Capteur de température et d'humidité APC

Capteur universel de surveillance de la température et de l'humidité dans votre datacenter ou armoire de réseau.

AP9335TH
$199.99
Carte de supervision distante SmartSlot

Carte de gestion SmartSlot pour onduleur prenant en charge le protocole UPSLink pour Smart-UPS SMT, SMX et SURTD.

AP9620
$79.99

Afficher résultats par page