APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-Polymer, Retail, Black

Partager:

APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-Polymer, Retail, Black

M10RBK

Description: Alimentation portable pour périphériques mobiles.

Inclut : USB Power Adapter , User Manual

APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-Polymer, Retail, Black

Appel de disponibilité
800-800-4272
Inclut: Adaptateur d'alimentation USB , Manuel utilisateur

M10RBK Features

APC Mobile Power Pack, 10000mAh Li-Polymer, Retail, Black

  • Chargement via passe-câble
    Chargez votre pack d'alimentation mobile et des appareils connectés simultanément.

Packs d'alimentation mobile Caractéristiques et avantages

  • Voyant LED de charge de la batterie
    L'écran LED activé par un bouton-poussoir affiche l'état de charge de la batterie.
  • Compatibilité avec les périphériques mobiles
    Les packs d'alimentation mobile rechargent tous vos périphériques alimentés par un câble USB : téléphone mobile, tablette, lecteur audio, console de jeux portable, liseuse, etc.
  • Chargement efficace
    La fonction d'arrêt automatique une fois les périphériques connectés complètement chargés prolonge la durée de vie de la batterie du pack d'alimentation.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de la Batterie (mAH)
    10000
  • Tension en sortie de la batterie
    5V

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    5V
  • Alimentation d''entrée
    8.0Watts

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Lithium-polymère
  • Montage de batteries
    --
  • Autonomie de la batterie attendue (années)
    1
  • Autonomie de la batterie (nombre de cycles)
    360

Physique

  • Hauteur max.
    147mm , 14.7cm
  • Largeur max.
    89mm , 8.9cm
  • Profondeur max.
    14mm , 1.4cm
  • Poids net
    0.27kg
  • Poids avec emballage
    0.35kg
  • Hauteur de transport
    226mm , 22.6cm
  • Largeur de transport
    118mm , 11.8cm
  • Profondeur de transport
    18mm , 1.88cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    864.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 35 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95% no %
  • Altitude en fonctionnement
    0-900mètres
  • Température de stockage
    0 - 50 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95% no %
  • Altitude de stockage
    0-900mètres

Conformité

  • Approbation
    BSMI, Marquage CE, EN/IEC 60950-1, FCC Partie 15 Classe B
  • Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : contient des substances extrêmement préoccupantes
  • Directive relative aux batteries
    Conforme
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1092KB

Mise à jour le

2017-02-13

User Manual of Mobile Power Packs M5RBK, M5WH, M10BK and M10WH for APJ and NAM Regions
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

514KB

Mise à jour le

2018-06-18

EN 55022:2010; EN55024:2010
PDF

Taille

109KB

Mise à jour le

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
PDF

Taille

40KB

Mise à jour le

2018-06-15

IEC 60950-1:2005 + A1 + A2
PDF

Taille

1753KB

Mise à jour le

2018-06-12

RoHS Directive 2011/65/EU recasting 2002/95/EC
PDF

Taille

513KB

Mise à jour le

2018-06-04

CFR, Title 47 FCC part 15
PDF

Taille

510KB

Mise à jour le

2017-06-11

CNS15364 (102 ed.); CNS14336-1 (99 ed.); CNS13438 (95 ed.)
Titre
Taille
Mise à jour le