APC Back-UPS 650 VA, 120 V, 1 port de charge USB, vente au détail

Partager:

APC Back-UPS 650 VA, 120 V, 1 port de charge USB, vente au détail

BN650M1

Description: Batterie de secours avec protection contre les surtensions pour les ordinateurs et les appareils électroniques

Inclut : USB cable , User Manual

APC Back-UPS 650 VA, 120 V, 1 port de charge USB, vente au détail

Appel de disponibilité
800-800-4272
Inclut: Câble USB , Manuel utilisateur

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

BN650M1 Features

APC Back-UPS 650 VA, 120 V, 1 port de charge USB, vente au détail

  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous fournit la solution pour adapter de manière optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Indicateur de défaut de câblage du site
    Ce témoin informe les utilisateurs de problèmes de câblage potentiellement dangereux dans le circuit mural.
  • Démarrage à froid possible
    Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
  • Notification de batterie déconnectée
    Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
  • Batteries échangeables à chaud
    Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
  • Remplacement de batterie simple
    Augmente la disponibilité de l'onduleur grâce au remplacement facile et rapide de la batterie.
  • Espace pour adaptateur
    Connectez les prises du transformateur encombrant sans couvrir les autres prises.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Back-UPS Caractéristiques et avantages

  • Homologué par un Bureau de sécurité
    Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
  • Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
    Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en se contentant de ne protéger le matériel moins névralgique que contre les surtensions
  • Alarmes sonores
    Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
  • Affichage du voyant d'état
    Identifiez rapidement l'état de l'unité et de l'alimentation électrique grâce à des indicateurs visuels.
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Batterie et prises protégées contre les surtensions
    Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
  • Prises de surtension uniquement
    Protégez vos appareils électroniques secondaires contre les surtensions et les crêtes, sans diminuer la puissance de la batterie utilisée pour faire fonctionner les appareils électroniques principaux lors d'une panne de courant.
Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    360Watts / 650VA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    360Watts / 650VA
  • Tension nominale de sortie
    120V
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Technologie
    Veille
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde approchée
  • Connexions de sortie
    (2) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)
    (5) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
  • Temps de transfert
    6ms typical : 10ms maximum

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    120V
  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-15P
  • Longueur du cordon
    1.52mètres
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    92 - 139V

Batteries & durée de fonctionnement

Communication et gestion

  • Port (s) Interface
    USB
  • Panneau de contrôle
    Ecran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
  • Alarme audible
    Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

  • Taux d'énergie de surintensité
    490Joules
  • Filtrage
    Full time multi-pole noise filtering :5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Physique

  • Hauteur max.
    139mm , 13.9cm
  • Largeur max.
    274mm , 27.4cm
  • Profondeur max.
    105mm , 10.5cm
  • Poids net
    3.49kg
  • Poids avec emballage
    3.81kg
  • Hauteur de transport
    196mm , 19.6cm
  • Largeur de transport
    363mm , 36.3cm
  • Profondeur de transport
    168mm , 16.8cm
  • Unités carton principal
    2.0
  • Poids carton principal
    8.4
  • Poids de la palette
    504.86lbs.
  • Nbre d'unités par palette
    60.0
  • Codes SCC
    1073130432512 0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 90 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -15 - 45 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    35.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    16.0BTU/h

Conformité

  • Approbation
    Chargeur de batterie California (CEC), cTUVus, ENERGY STAR V1.0 (États-Unis), FCC Partie 15 Classe B, NOM, UL 1778
  • Politique de protection des équipements
    A vie : 75 000 $
  • Garantie standard
    3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

470KB

Mise à jour le

2018-04-27

User Manual of Back-UPS BE600M1, BE600M1-LM, BN650M1, BE670M1, BN650M1-CA, and BN675M1 for NAM and LAM regions
PDF

Taille

291KB

Mise à jour le

2016-12-22

Installation Guide for Back-UPS Replacement Battery Cartridge APCRBC154
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

343KB

Mise à jour le

2018-02-15

This is a brochure that includes technical specifications for the Back-UPS BN650M1
PDF

Taille

2623KB

Mise à jour le

2017-10-13

To highlight the Back-UPS NAM portfolio
PDF

Taille

344KB

Mise à jour le

2016-12-16

This is a brochure that highlights the key selling points of the Back-UPS BN650M1 and its technical specifications.
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1036KB

Mise à jour le

2018-04-25

UL 1778:2014; CSA C22.2 NO. 107.3-14
PDF

Taille

107KB

Mise à jour le

2018-04-25

FCC Part 15:Subpart B Class B ; CISPR 22 : 2008 Class B
Fiche de référence rapide des ventes
Titre
Taille
Mise à jour le
Source

Taille

124KB

Mise à jour le

2016-12-16

This highlights the improvements of the new line of Back-UPS
PDF

Taille

124KB

Mise à jour le

2016-12-16

This highlights the improvements of the new line of Back-UPS
Titre
Taille
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerChute Personal Edition
Référence
Mise à jour le

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 pour Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Home Server (multilingue)

Compatible avec: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

Référence

SFPCPE302

Mise à jour le

2012-01-31

Catégorie

Sous-catégorie


Extension de garantie de 3 ans (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
$129.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Service Pack Extension de garantie d'un an (pour les achats de nouveaux produits)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01
$59.99
Extension de garantie d'1 an (renouvellement ou volume élevé)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
$59.99
Appel de disponibilité
800-800-4272
Appel de disponibilité  800-800-4272
Service Pack Extension de garantie de 3 ans (pour les achats de nouveaux produits)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01
$109.99

Afficher résultats par page