Kit de cordons d'alimentation (6 unités), verrouillage, C13-C14, 1,2m, Amérique du Nord

Partager:

Kit de cordons d'alimentation (6 unités), verrouillage, C13-C14, 1,2m, Amérique du Nord

AP8704S-NA

Description: Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent la probabilité de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.

AP8704S-NA Features

Kit de cordons d'alimentation (6 unités), verrouillage, C13-C14, 1,2m, Amérique du Nord

Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent la probabilité de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.

Cordons d'alimentation Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Longueur du cordon
    1.22mètres
  • Dessin de courant total maximal
    10
  • Connexions de sortie
    (1) IEC 320 C13 (Batteries de secours)

Entrée

  • Type de connexion en entrée
    IEC-320 C14
  • Longueur du cordon
    1.22mètres
  • Nombre de cordons d'alimentation
    6
  • Courant d'entrée maximal
    10A
  • Courant de ligne maximal
    10A

Physique

  • Hauteur max.
    240mm , 24.0cm
  • Largeur max.
    70mm , 7.0cm
  • Profondeur max.
    45mm , 4.5cm
  • Poids net
    1.01kg
  • Poids avec emballage
    1.01kg
  • Hauteur de transport
    240mm , 24.0cm
  • Largeur de transport
    70mm , 7.0cm
  • Profondeur de transport
    45mm , 4.5cm
  • Couleur
    Black
  • Nbre d'unités par palette
    390.0

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 105 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    20 - 80 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -25 - 105 °C
  • Humidité relative de stockage
    20 - 80 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    CSA, Listé UL
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

2148KB

Mise à jour le

2018-04-03

Covers the physical device interface, the command line interface, and the web interface for deployment and system monitoring
PDF

Taille

822KB

Mise à jour le

2017-02-17

Covers the physical device interface, the command line interface, and the Web interface for both deployment and ongoing system monitoring for Rack PDUs with power monitoring by outlet.
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

265KB

Mise à jour le

2017-02-08

Brochure including the features of the Locking IEC Power Cords and available for the Next Generation Rack PDU.
Titre
Taille
Mise à jour le