Cordon d'alimentation, C19-L6-30P, 2,4 m

Partager:

Cordon d'alimentation, C19-L6-30P, 2,4 m

AP9896

Description: Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

AP9896 Features

Cordon d'alimentation, C19-L6-30P, 2,4 m

Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

Cordons d'alimentation Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Canada , Etats-Unis

Print Technical Specification

Sortie

  • Connexions de sortie
    (1) IEC 320 C19 (Batteries de secours)

Entrée

  • Type de connexion en entrée
    NEMA L6-30P
  • Longueur du cordon
    2.44mètres
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Physique

  • Poids net
    0.62kg
  • Poids avec emballage
    0.74kg
  • Hauteur de transport
    102mm , 10.2cm
  • Largeur de transport
    298mm , 29.8cm
  • Profondeur de transport
    76mm , 7.6cm
  • Couleur
    Black

Conformité

  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

701KB

Mise à jour le

2017-02-28

End of Life Instruction (EoLI) for the Power Cords Product Range
PDF

Taille

388KB

Mise à jour le

2017-02-28

Product Environmental Profile (ePEP) for the Power Cords Range
Titre
Taille
Mise à jour le