Cordon d'alimentation, C19-5-20P, 2,5 m

Partager:

Cordon d'alimentation, C19-5-20P, 2,5 m

AP9873

Description: Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

AP9873 Features

Cordon d'alimentation, C19-5-20P, 2,5 m

Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

Cordons d'alimentation Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bolivie , Brésil , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Guatemala , Guyana , Honduras , Jamaïque , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Etats-Unis , Uruguay , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Sortie

  • Protection contre les surcharges
    Non
  • Dessin de courant total maximal
    20
  • Connexions de sortie
    (1) IEC 320 C19 (Batteries de secours)

Entrée

  • Fréquence d'entrée
    50/60 Hz
  • Type de connexion en entrée
    NEMA 5-20P
  • Longueur du cordon
    2.5mètres
  • Tension d'entrée acceptable
    100-120VAC
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1
  • Capacité de charge
    2400VA
  • Courant d'entrée maximal
    20A
  • Courant de ligne maximal
    20A

Physique

  • Hauteur max.
    51mm , 5.1cm
  • Largeur max.
    229mm , 22.9cm
  • Profondeur max.
    102mm , 10.2cm
  • Poids net
    0.22kg
  • Poids avec emballage
    0.3kg
  • Hauteur de transport
    102mm , 10.2cm
  • Largeur de transport
    318mm , 31.8cm
  • Profondeur de transport
    108mm , 10.8cm
  • Couleur
    Black

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 45 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -25 - 65 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    CSA, Listé UL
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • PEP
    Disponible sous l'onglet Documentation
  • EOLI
    Disponible sous l'onglet Documentation
Environmental Profile
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

701KB

Mise à jour le

2017-02-28

End of Life Instruction (EoLI) for the Power Cords Product Range
PDF

Taille

388KB

Mise à jour le

2017-02-28

Product Environmental Profile (ePEP) for the Power Cords Range
Titre
Taille
Mise à jour le