Refroidissement optimisé du module

Des solutions de refroidissement optimisées pour les modules et containers SmartShelter Prend en charge une plage de capacités de 5-30 kW par rack, disponible en systèmes DX, à eau réfrigérée et à économiseur d'air.

L'utilisation de solutions de refroidissement optimisées combinant performances et encombrement réduit est essentielle pour les data centers préfabriqués. Les solutions de refroidissement aériennes et terminales permettent de bénéficier de plus de flexibilité pour la configuration des modules et la conception des systèmes. Les options disponibles incluent des systèmes Direct Expansion (DX), à eau réfrigérée et à économiseur d'air avec sauvegarde CW ou DX. Ces solutions de refroidissement offrent des options de conception supplémentaires par rapport aux produits de refroidissement traditionnels tels qu'Uniflair LE et InRow.

En savoir plus
Produits Référence Prix
Produit CW de plafond - module informatique 40 kW, 480 V, 3 PH, 60 Hz Référence PFMC-HCXCW40NA Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Économiseur d'air - unité de refroidissement de module informatique 50 kW, 480 V, 3 PH, 60 Hz Référence PFMC-NFC50NA Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Souplesse
Évolutif et flexible Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
Système pré-conçu et assemblé en usine Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
Contrôle de débit d'air actif Surveille et règle de manière active le débit d'air d'unité de refroidissement des systèmes de confinement, tout en renseignant sur le refroidissement effectif de l'équipement informatique critique.
Déploiement simple et rapide Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.
Souplesse Prend en charge différentes largeurs d'allée, hauteurs et profondeurs de rack, et rangées uniques. Prend en charge le confinement des allées chaudes et froides

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison