Data Center et installation UPS de 3 phases

Protection d'alimentation triphasée, répondant aux enjeux énergétiques actuels et définissant la norme en termes de qualité et d'innovation avec des solutions intégrées pour les réseaux d'entreprise, les centres de données, les systèmes stratégiques et les processus industriels / de production.



 
L'onduleur Galaxy VX est une extension très efficace, évolutive et flexible des solutions Schneider Electric de la série Galaxy V pour applications industrielles et centre de données. La solution Galaxy VX intègre des fonctionnalités innovantes, tels que les onduleurs à 4 niveaux et le mode ECOnversion, de manière à réduire les coûts énergétiques et à répondre à l'évolution permanente de vos besoins. Galaxy VX fournit une redondance N + 1 à pleine capacité et offre une excellente qualité d'alimentation aux environnements exigeants en termes d'énergie, avec notamment une plage étendue de tensions d'entrée, une résistance aux court-circuits allant jusqu'à 100 kAIC, une solide capacité de surcharge et une entrée corrigée du facteur de puissance qui évite de surdimensionner les équipements en amont. Galaxy VX peut également être relié aux systèmes de surveillance des installations telle que la solution StruxureWare de Schneider Electric pour centres de données. Doté d'un écran tactile LCD, d'entrées de câbles par le haut et le bas, avec un accès total par l'avant sans besoin d'un espace à l'arrière et équipé de la fonctionnalité Smart Power Test (SPoT) ainsi que du service d'installation, le Galaxy VX est définitivement prêt pour un déploiement efficace. Prenant en charge les solutions traditionnelles à batterie ainsi que les batteries lithium-ion et les solutions de stockage d'énergie Flywheel, Galaxy VX offre les performances et la flexibilité nécessaires aux applications stratégiques et aux grands centres de données actuels.
En savoir plus
Galaxy VM est un élément essentiel de la solution complète de gestion de l'énergie proposée par Schneider Electric pour les centres de données et les applications industrielles. Galaxy VM met en œuvre une technologie de pointe destinée à réduire le coût énergétique de vos installations, en s'appuyant sur des solutions à haut rendement et sur le tout nouveau mode ECOnversion. Galaxy VM se connecte en toute transparence à votre réseau électrique grâce à des performances électriques exceptionnelles ; très large plage de tensions en entrée, capacité de surcharge et de court-circuit élevée, protection de retour intégrée, etc., offrant une qualité d'alimentation optimale. Très compact, l'onduleur Galaxy VM s'adapte aux systèmes de contrôle de votre établissement ainsi qu'aux exigences de réseau électrique intelligent. Sa flexibilité, avec un stockage énergétique traditionnel ou modulaire, permet d'adapter la solution à vos besoins les plus spécifiques. L'onduleur Galaxy VM est équipé d'entrées de câble en haut et en bas ; pas besoin donc d'une armoire latérale. Les techniciens de maintenance peuvent y accéder par l'avant. Grâce au service de démarrage gratuit, c'est l'onduleur le plus facile à mettre en place, installer et entretenir de sa catégorie.
En savoir plus
L'onduleur triphasé Gutor PXC (3:3 et 3:1) est le premier onduleur industriel normalisé pour les environnements exigeants. Extrêmement compact, Gutor PXC fonctionne sans aucun effort avec les systèmes de surveillance de votre installation. Il offre un ensemble complet d'options de configuration, un indice de protection élevé (IP 42), une conception parasismique jusqu'à 1 g (force g) et il peut fonctionner dans une plage de températures étendue, de -10 à +55° C. Gutor PXC est également doté d'entrées de câbles par le haut et par le bas et d'une option de transformateur d'isolation entièrement intégrée. Grâce à son accès par l'avant et son installation contre le mur, Gutor PXC est l'un des onduleurs les plus faciles à déployer, à installer et à entretenir de sa catégorie.
En savoir plus
À la fiabilité souvent récompensée de la famille Smart-UPS, la gamme Smart-UPS VT ajoute la protection centralisée de l'alimentation en réseaux électriques triphasés. Idéale pour les datacenters de petite taille, les grands magasins spécialisés, les sièges régionaux et les fortes densités, Smart-UPS VT est à double entrée secteur, disjoncteur de bypass automatique et de maintenance, et autonomie évolutive par batteries échangeables à chaud, pour une disponibilité accrue. La version pour montage en rack permet d'exploiter au maximum l'espace disponible au sol, en incorporant dans un seul et même rack l'onduleur, la distribution électrique et la capacité supplémentaire en batteries. Grâce à un rendement parmi les meilleurs de la catégorie et à la réduction des caractéristiques nominales de l'infrastructure électrique (conducteurs, transformateurs et groupes électrogènes) qu'elle rend possible par la fonction Soft Start, Smart-UPS VT permet d'abaisser le coût de possession à un niveau très bas. La carte de gestion réseau APC de surveillance des températures permet de contrôler et d'administrer à distance l'équipement via une simple interface Web/SNMP et garantit une intégration parfaite avec InfraStruXure™ Manager. La maintenance est considérablement facilitée par les batteries remplaçables par l'utilisateur et les châssis longue durée administrables, ainsi que par les services de mise en œuvre et la garantie sur site, inclus. Toutes ces fonctionnalités font des onduleurs Smart-UPS VT les produits les plus simples à déployer, à administrer et à entretenir de leur catégorie.
En savoir plus
L'onduleur MGE Galaxy 3500 assure une protection de l'alimentation triphasée centralisée avec la fiabilité de la gamme de produits MGE. Convenant idéalement pour les équipements commerciaux et techniques ainsi que les applications industrielles, l'onduleur MGE Galaxy 3500 inclut la double entrée secteur, les disjoncteurs de bypass automatique et de maintenance, l'autonomie évolutive par batteries échangeables à chaud pour une disponibilité accrue. La capacité parallèle de redondance ainsi que les nouveaux panneaux bypass et châssis pour batteries à durée d'autonomie étendue optionnels procurent une flexibilité accrue. Des coûts de possession réduits sont obtenus grâce à un rendement parmi les meilleurs de la catégorie et à la réduction des caractéristiques nominales de l'infrastructure électrique – conducteurs, transformateurs et groupes électrogènes. La carte de gestion réseau intégrée avec surveillance des températures assure les fonctions de surveillance et gestion à distance via une simple interface Web/SNMP. La maintenance est considérablement facilitée grâce aux batteries remplaçables par l'utilisateur, maintenance par accès frontal, et inclut des services d'implémentation pour une configuration optimisée. Grâce à toutes ces fonctionnalités, l'onduleur MGE Galaxy 3500 s'avère le plus simple à déployer, à gérer et à entretenir dans sa catégorie.
En savoir plus
Symmetra PX d'APC est un système de protection d'alimentation électrique de classe mondiale, redondant et évolutif, conçu pour offrir un haut niveau de disponibilité au meilleur coût. S'intégrant parfaitement aux configurations techniques des datacenters évolués d'aujourd'hui, Symmetra PX est un système authentiquement modulaire. Constituée de modules spécialisés et redondants (puissance, intelligence, batterie et bypass), technologiquement concentrée dans un modèle de conception garantissant la facilité et l'efficacité de maintenance, cette architecture est capable d'adapter la puissance et l'autonomie à mesure que la demande croît ou que le niveau de disponibilité requis s'élève. Symmetra PX est le moteur des systèmes InfraStruXure® d'APC pour les datacenters de taille petite et moyenne, mais peut également alimenter individuellement une "zone" d'un datacenter de plus grande taille. Hautement administrable, Symmetra PX se distingue par ses capacités d'auto-diagnostic et des modules normalisés, qui atténuent le risque d'erreur humaine, pour une fiabilité globale accrue du datacenter.
En savoir plus
L'onduleur MGE Galaxy 4000 assure une protection de l'alimentation triphasée centralisée avec la fiabilité de la gamme de produits MGE. Convenant idéalement pour les petits et moyens datacenters, les équipements informatiques et le transport, l'onduleur MGE Galaxy 4000 bénéficie de la technologie en ligne double conversion pour une véritable isolation entre entrée et sortie. La disponibilité est assurée avec un temps de transfert nul pour des charges critiques. La carte de gestion réseau de surveillance des températures permet de contrôler et de gérer à distance l'équipement via une simple interface Web/SNMP et garantit une intégration parfaite avec InfraStruxure® Central. La maintenance est considérablement facilitée grâce à un accès par le panneau frontal et inclut des services d'implémentation pour une configuration optimisée. Grâce à toutes ces fonctionnalités, l'onduleur MGE Galaxy 4000 s'avère le plus simple à installer, à gérer et à entretenir dans sa catégorie.
En savoir plus
L'onduleur MGE Galaxy PW assure une protection de l'alimentation triphasée traditionnelle avec la fiabilité de la gamme de produits MGE. Convenant idéalement pour les petits et moyens datacenters, les équipements informatiques et le transport, l'onduleur MGE Galaxy PW bénéficie de la technologie en ligne double conversion pour une véritable isolation entre entrée et sortie. La disponibilité est assurée avec un temps de transfert nul pour des charges critiques. La gestion est assurée par le biais de la carte de gestion réseau pour une surveillance et gestion à distance. La maintenance est considérablement facilitée grâce à un accès par le panneau frontal et inclut des services d'implémentation et de garantie standard sur site. Grâce à toutes ces fonctionnalités, l'onduleur MGE Galaxy PW s'avère le plus simple à déployer, à gérer et à entretenir dans sa catégorie.
En savoir plus
MGE Galaxy 5000 bénéficie d'une technologie qui améliore les performances et la fiabilité. Technologie en ligne qui isole et protège totalement des perturbations dans l'alimentation. La gestion des harmoniques en amont permet une installation compatible avec un générateur ainsi que des configurations flexibles même pour les conceptions les plus exigeantes. Le MGE Galaxy 5000 offre des fonctions telles que le fonctionnement en parallèle pour la capacité et la redondance, un accès frontal complet, et comprend notamment des services d'implémentation pour faciliter la maintenance, un affichage graphique intuitif en plusieurs langues et protocole SNMP avec options de gestion de l'alimentation en réseau. Grâce à toutes ces fonctionnalités, le Galaxy 5000 est l'un des onduleurs les plus simples à déployer, à gérer et à entretenir dans sa catégorie.
En savoir plus
Avec sa conception à accès frontal intégral et tous les composants critiques en état de marche accessibles en quelques minutes et non plus des heures, le MGE EPS 7000 est le premier choix des responsables des systèmes informatiques en matière d'onduleur. Le développement du produit MGE EPS 7000 résulte de l'effort le plus important qui a été mené conjointement avec des compétences externes et la contribution de clients, dans le souci de maintenir une empreinte optimisée. Ces modules onduleurs permettent aux responsables des systèmes informatiques de répondre aux demandes croissantes en matière d'infrastructures d'alimentation au fur et à mesure de la croissance des équipements informatiques en offrant des capacités N+1. Le MGE EPS 7000 a été le premier dans l'industrie à intégrer un commutateur statique à rendement de 100 % en sortie du convertisseur onduleur sans contacteurs mécaniques susceptibles de vieillir et de s'affaiblir lors du fonctionnement de l'onduleur. L’efficacité énergétique est une des caractéristiques majeures du MGE EPS 7000, avec une efficacité système de 93,5 % à pleine charge qui se maintient à des niveaux hautement efficaces jusqu'à 25 % en charge (93 %). MGE EPS 7000 offre une flexibilité sans concession, avec des équipements auxiliaires tels que : connexion de mise en parallèle, bypass de maintenance externes, synchronisation de bus critiques, boîtiers armoire d'entrée basse et distribution, afin de satisfaire aux contraintes des configurations de site spécifiques tout en permettant d'optimiser l'efficacité et la qualité d'alimentation en sortie.
En savoir plus
Le Symmetra® MW, premier onduleur modulaire à tolérance aux pannes, redéfinit la technologie des onduleurs haute densité dans la gamme de puissance 400-1600 KW et comprend des fonctions de mise en parallèle pour satisfaire les besoins des charges encore plus importantes.
En savoir plus
de 555 kVA à 1 125 kVA
L'onduleur EPS 8000 est le premier choix en matière d'onduleur triphasé sur le marché des grands centres de données grâce à ses niveaux de qualité et de disponibilité, de 555 à 1125 kVA dans un seul boîtier. Il s'appuie sur des technologies avancées de convertisseur et de redresseur à 12 impulsions pour limiter la distorsion harmonique totale à moins de 5 %. L'entrée comme la sortie des systèmes UPS bénéficient d'une isolation galvanique en cuivre tandis que la terre CC est isolée des dispositifs en amont en cas de défaut de mise à la terre suite à une fuite de batterie. Les systèmes UPS délivrent une énergie fiable et propre même dans les environnements électriques les plus difficiles. Inclut une fonction de prise en charge des charges étagées à 100 %, de quoi garantir une réponse rapide aux changements de charge avec une régulation de tension précise. En outre, EPS 8000 intègre des circuits de tolérance d'erreur qui protègent les systèmes d'onduleurs des courts-circuits accidentels habituellement provoqués par des défaillances côté charge ou des surcharges. Le modèle de base EPS est équipé d'un commutateur statique dont la sortie est évaluée à 100 %, associé à un délai de réponse fiable, stable et prédéterminé. Faible empreinte carbone. L'accès total par l'avant sans branchements électromécaniques à l'arrière de l'unité permet un montage de l'unité contre le mur
En savoir plus