Distribution d'alimentation
Solutions de distribution de l'alimentation et de commutateurs de transfert pour matériel informatique, des armoires réseau aux centres de données.
Schneider Electric Critical Power & Cooling Services (CPCS) offre l'expertise, les services et l'assistance les plus adaptés à votre bâtiment, votre secteur d'industrie, votre alimentation ou à l'infrastructure de votre centre de données.
Nos services de premier plan proposent une solution intelligente de protection de votre équipement, qui est conçue pour que votre système offre toujours des performances optimales, prolongeant ainsi sa durée de vie.
Ensemble, nous pouvons développer une solution conforme à vos contraintes budgétaires qui optimisera la disponibilité de votre système et augmentera son efficacité.
Solution de fourniture et de gestion de l'alimentation électrique à niveau entrée pour des serveurs, équipements de stockage et systèmes de gestion de réseau professionnel hautes performances
BESOIN D'AIDE ?Notre équipe d'assistance à la clientèle se tient à votre disposition.
APPELEZ 800-800-4272800-800-4272
Smart-UPS On-Line fournit une protection de l'alimentation en ligne double conversion véritable, haute densité, pour les serveurs, les réseaux voix et données, les laboratoires d'analyses médicales et les applications industrielles légères. Capable de supporter des charges de 1 à 20 kVA dans une forme convertible rack/tour, Smart-UPS On-Line est disponible de 2U à 12U. De récentes extensions de famille à 15 et 20 kVA permettent de protéger des serveurs lames particulièrement voraces ou des racks lourdement chargés en équipements. Si les systèmes d'entreprise critiques requièrent une durée d'autonomie exprimée en heures et non en minutes, Smart-UPS On-Line peut être configuré en fonction des packs de batteries pour pouvoir répondre aux exigences d'autonomie strictes des systèmes stratégiques de l'entreprise. Le logiciel de gestion PowerChute inclus assure une coupure progressive et sans surveillance des systèmes d'exploitation réseau. Tous les modèles 5 kVA et plus comprennent une carte de gestion réseau intégrée pour la gestion à distance (en option sur les modèles inférieurs à 5 kVA). La gamme Smart-UPS On-Line dans son intégralité confère une valeur ajoutée aux clients opérant dans un environnement exigeant au plan de l'alimentation électrique, à la recherche d'une régulation extrêmement rigoureuse de la tension et de la fréquence, d'un bypass interne et d'une correction du facteur de puissance en entrée.
Des millions de professionnels de l'informatique du monde entier font confiance aux onduleurs Smart-UPS™ pour protéger leurs équipements et données critiques contre les interruptions coûteuses grâce à une alimentation réseau propre, fiable et efficace. Ces onduleurs étant disponibles en une grande variété de formats et de classes (entrée de gamme, standard et longue durée), il existe un modèle pour toutes les applications et pour tous les budgets. Référence en matière de fiabilité et de facilité de gestion, les modèles standard sont les onduleurs les plus populaires au monde pour les serveurs d'entreprise et les dispositifs de stockage et réseau. Les modèles d'entrée de gamme Smart-UPS représentent un choix économique pour les petites et moyennes entreprises qui souhaitent protéger leurs petits périphériques réseau, leur équipement de point de vente et leurs serveurs d'entrée de gamme. Les modèles à autonomie longue durée sont compatibles avec des batteries externes permettant d'alimenter des serveurs et des systèmes de sécurité et de communication stratégiques lors de pannes pouvant durer des heures.
Conçue pour offrir la meilleure continuité possible de l'activité, l'architecture modulaire redondante Symmetra permet de faire évoluer la puissance et la durée d'autonomie en fonction de la demande, ou lorsque la disponibilité doit passer à un niveau supérieur. Une facilité de gestion de réseau intégrée assure en temps réel des mises à jour des états renseignant sur l'état de l'onduleur ainsi que des conditions environnementales. Des unités d'alimentation, batteries et modules intelligents remplaçables par l'utilisateur et échangeables à chaud écourtent les temps moyens de réparation et facilitent la maintenance. La conception modulaire Symmetra assure une alimentation redondante sur un châssis simple des applications d'entreprise critiques dans des salles serveur et armoires de réseau.