Unité de distribution de l'alimentation avec vu-mètre

Les barrettes multiprises régulées à monter en rack permettent de commander les charges connectées à distance en temps réel. Les alarmes définies par l'utilisateur avertissent des surcharges potentielles du circuit avant l'apparition de défaillances informatiques critiques.

Découvrez la distribution d'alimentation en rack APC en animation 3D.
Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur d'APC fournissent une mesure active de chacune des prises pour permettre une optimisation de l'énergie et la protection des circuits. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur limitent les risques grâce à des alertes locales et à distance en temps réel qui informent de toute surcharge potentielle du circuit. Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur fournissent des données d'utilisation de l'énergie qui permettent aux responsables de centres de données de prendre des décisions éclairées en matière d'équilibrage des charges et de dimensionnement des environnements informatiques afin de réduire le coût total de possession. Les unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur sont accessibles et configurables par le biais d'interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées. Les utilisateurs bénéficient par ailleurs de plates-formes de gestion centralisée APC avec StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity et Energy Efficiency. Les nouvelles unités de distribution de l'alimentation en rack avec compteur de la série AP8000 offrent une véritable surveillance de l'alimentation et se composent d'un port pour capteur de température/humidité, de prises CEI à verrouillage et de disjoncteurs extra-plats.

En savoir plus
Produits Référence Prix
Produit Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 15 A, 100/120 V, (8) 5-15 Référence AP7800B Prix $539.00
Produit Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 20 A, 120 V, (8) 5-20 Référence AP7801B Prix $629.00
Produit Bandeau de prises, avec compteur, 2U, 30 A, 120 V, (16) 5-20 Référence AP7802B Prix $959.00
Produit Bandeau de prises, avec compteur, 2U, 30 A, 208 V, (12)C13s et (4)C19 Référence AP7811B Prix $949.00
Produit Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8)C13 Référence AP7820B Prix $539.00
Produit Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 16 A, 208/230 V, (8)C13 Référence AP7821B Prix $589.00
Produit Bandeau de prises, avec compteur, zéro unité, 10 A, 230 V, (16)C13 Référence AP7850B Prix $589.00
Produit Bandeau de prises, avec compteur, zéro unité, 5,7 kW, 120 V, (42)5-20 Référence AP7862 Prix $689.00 Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Bandeau de prises, avec compteur, zéro U, 14,4 kW, 208 V, (24) C13, (4) C19, (2) L6-30R Référence AP7869B Prix $1,775.00
Produit Bandeau de prises, avec compteur, zéro U, 14,4 kW, 208 V, (24) C13, (4) C19, (2) L6-30R ; 10 CÂBLES Référence AP7899B Prix $1,925.00
Produit Bandeau de prises 2G, avec compteur, Zéro U, 20 A, 100-120 V, (24) 5-20R Référence AP8830 Prix $729.00
Produit Bandeau de prises 2G, avec compteur, Zéro U, 15 A, 100-120V, (10) 5-15 Référence AP8831 Prix $679.00
Produit Bandeau de prises 2G, avec compteur, Zéro U, 30 A, 100-120 V, (24) 5-20R Référence AP8832 Prix $779.00
Produit Bandeau de prises 2G, AVEC COMPTEUR, ZÉRO U, 30 A, 200/208 V, (36)C13 et (6)C19 Référence AP8841 Prix $829.00
Produit Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18)C13 & (2)C19 Référence AP8858 Prix $629.00 Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 20 A, 208 V, (18)C13 & (2)C19, câble L620 Référence AP8858NA3 Prix $649.00
Produit Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 5,7 kW, 208 V, (36)C13 et (6)C19 et (2)5-20 Référence AP8861 Prix $899.00
Produit Bandeau de prises 2G, avec compteur, Zéro U, 20 A, 120/208 V, 3 Ph, (36) 5-20R Référence AP8862 Prix $819.00
Produit Bandeau de prises 2G, avec compteur, Zéro U, 20 A, 120/208 V, (24) 5-20R et (6) L6-20R Référence AP8863 Prix $819.00
Produit Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 8,6 kW, 208 V, (36)C13 et (6)C19 et (2)5-20 Référence AP8865 Prix $1,325.00
Produit Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro unité, 17,2 kW, 208 V, (6)C13 et (12)C19 Référence AP8866 Prix $2,725.00
Produit Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 17,2 kW, 208 V, (30) C13 Référence AP8867 Prix $2,725.00
Produit Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro unité, 10,0kW, 208 V, (36)C13 et (6)C19 Référence AP8868 Prix $1,550.00
Produit Bandeau de prises 2G, avec compteur, Zéro U, 30 A, 100-120/200-240 V, (16) 5-20R, (12) C13 et (2) C19 Référence AP8870 Prix $929.00
Produit Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 11 kW, 230 V, (36)C13 & (6)C19 Référence AP8881 Prix $1,550.00
Produit Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro unité, 17,3kW, 240V, (30)C13 et (12)C19 Référence AP8887 Prix $1,950.00
Produit Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro unité, 23,0kW, 240V, (30)C13 et (12)C19 Référence AP8888 Prix $2,525.00
Souplesse
Montable en rack Les unités se montent commodément et facilement dans des armoires ou des racks de 19" n’occupant qu’un seul U d’espace rack. Amène l’alimentation là où elle est le plus utile : dans les racks.
Large éventail de connexions d'entrée et de sortie La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Source d'alimentation en entrée unique Fournit l'alimentation d'un fouet de branchement à plusieurs équipements montés en rack. Permet un gain de temps et d'argent durant l'installation en utilisant un fouet de branchement et des connexions standard.
Disponibilité
Intègre StruxureWare Data Center Expert Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Mémoire flash extensible Mettez facilement et rapidement à niveau votre micrologiciel par téléchargement via le réseau afin de bénéficier des futures améliorations de produit. Elimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
Fonctions de gestion à distance Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
Affichage local de la surveillance du courant Le courant tiré agrégé par unité de distribution de l’alimentation s’affiche sur l’unité via un affichage numérique. L’affichage numérique local aide les installateurs à éviter la surcharge des circuits en fournissant un avertissement visuel lorsque le courant tiré s’approche de l’ampérage tiré maximal de la bande. (Uniquement disponible sur les SKU désignés)
Seuils de déclenchement de l'alarme Définissez des seuils d'alarme afin d'éviter la surcharge des circuits. Des alarmes réseau et visuelles notifient les problèmes potentiels à l'utilisateur. (Remarque : uniquement disponible sur les unités dotés de capacités de surveillance du courant. Veuillez consulter les spécifications de SKU pour connaître la disponibilité)
Voyant de charge Indique les conditions de surcharge et d'avertissement en fonction des seuils d'alarme définis par l'utilisateur. Signale aux utilisateurs les circuits potentiellement surchargés.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison