Data Center Operation: optimiser le refroidissement

Élimination dynamique des zones chaudes et économies d'énergie grâce au contrôle intelligent du refroidissement.

Data Center Operation : Cooling Optimize optimise en permanence le débit d'air dans le centre de données, améliorant ainsi la fiabilité et la disponibilité. Cooling Optimize est un système à boucle fermée qui réagit aux données en temps réel, identifie et élimine automatiquement les zones chaudes et aide à diagnostiquer les risques potentiels pesant sur l'installation. L'application équilibre le besoin de refroidissement et la dépense énergétique, ce qui permet de réaliser des économies immédiates et d'administrer la quantité adaptée de refroidissement dans le centre de données. L'application permet aux responsables de site de contrôler les températures souhaitées et de bénéficier d'une bonne visibilité sur les conditions thermiques. Elle utilise un logiciel intelligent qui ajuste en permanence le refroidissement en fonction des variations des conditions environnementales. Cette réponse en temps réel aux événements affectant la température (déplacement de l'équipement, mises à niveau, variations de la charge informatique, etc.) stabilise le débit d'air et résout le casse-tête de l'allocation des ressources de refroidissement.

En savoir plus
Produits Référence Prix
Produit Data Center Operation : Cooling Optimize, licence pour 1 000 racks Référence SWDCO1000RCL-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Datacenter Operation : Cooling Optimize, licence pour 100 racks Référence SWDCO100RCL-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Data Center Operation : Cooling Optimize, licence pour 10 racks Référence SWDCO10RCL-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Data Center Operation : Cooling Optimize, licence pour 2 000 racks Référence SWDCO2000RCL-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Datacenter Operation : Cooling Optimize, licence pour 200 racks Référence SWDCO200RCL-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Data Center Operation : Cooling Optimize, licence pour 5 000 racks Référence SWDCO5000RCL-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Datacenter Operation : Cooling Optimize, licence pour 500 racks Référence SWDCO500RCL-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Data Center Operation : Cooling Optimize, contrat de maintenance logicielle d'1 an, 1 000 racks Référence WCL1YR1000R-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Data Center Operation : Cooling Optimize, contrat de maintenance logicielle d'1 an, 100 racks Référence WCL1YR100R-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Datacenter Operation : Cooling Optimize, contrat de maintenance logicielle de 1 an, 10 racks Référence WCL1YR10R-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Datacenter Operation : Cooling Optimize, contrat de maintenance logicielle de 1 an, 2000 racks Référence WCL1YR2000R-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Datacenter Operation : Cooling Optimize, contrat de maintenance logicielle de 1 an, 200 racks Référence WCL1YR200R-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Datacenter Operation : Cooling Optimize, contrat de maintenance logicielle de 1 an, 5000 racks Référence WCL1YR5000R-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Datacenter Operation : Cooling Optimize, contrat de maintenance logicielle de 1 an, 500 racks Référence WCL1YR500R-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Data Center Operation : Cooling Optimize, contrat de maintenance logicielle de 3 ans, 1 000 racks Référence WCL3YR1000R-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Datacenter Operation : Cooling Optimize, contrat de maintenance logicielle de 3 ans, 100 racks Référence WCL3YR100R-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Data Center Operation : Cooling Optimize, contrat de maintenance logicielle de 3 ans, 10 racks Référence WCL3YR10R-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Data Center Operation : Cooling Optimize, contrat de maintenance logicielle de 3 ans, 2 000 racks Référence WCL3YR2000R-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Data Center Operation : Cooling Optimize, contrat de maintenance logicielle de 3 ans, 200 racks Référence WCL3YR200R-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Data Center Operation : Cooling Optimize, contrat de maintenance logicielle de 3 ans, 5 000 racks Référence WCL3YR5000R-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Produit Datacenter Operation : Cooling Optimize, contrat de maintenance logicielle de 3 ans, 500 racks Référence WCL3YR500R-DIGI Prix -- Appel de disponibilité
800-800-4272 800-800-4272
Disponibilité
Rapport sur la conformité des conditions de température Identifie si les températures des racks respectent les limites définies et la période de temps durant laquelle les racks n'ont pas respecté ces limites, pour une détection aisée des irrégularités potentielles de l'infrastructure physique.
Contournement manuel Permet aux opérateurs d'exercer un contrôle manuel sur leurs ressources de refroidissement et de contourner le système.
Protection du temps de disponibilité L'identification et l'élimination immédiates des zones chaudes optimisent le temps de disponibilité et permettent le maintien des opérations.
Maîtrise des risques En cas d'urgence, les unités de refroidissement fonctionnent automatiquement à puissance maximale et assurent le refroidissement de l'installation, même si Cooling Optimize n'est pas en mesure de se connecter aux unités de refroidissement et de les contrôler.
Rapport d'analyse Vérifie les économies d'énergie et de coût, ainsi que les réductions de gaz à effet de serre, qui résultent d'un contrôle actif du refroidissement.
Infrastructure de refroidissement existante Fonctionne avec votre infrastructure existante ; Direct Expansion (DX), Chilled Water, économiseurs et méthodes de refroidissement par évaporation, environnements avec débit d'air sous le plancher, au plafond, avec conduite et sans conduite.
Simplicité de gestion
Optimisation dynamique Le débit d'air thermique est adapté en permanence de manière à répondre aux besoins en temps réel créés par l'environnement dynamique d'un centre de données.
Contrôle intelligent Les données relatives à la température sont transmises sans fil aux passerelles réseau et sont agrégées et analysées par le logiciel de contrôle, qui détermine les demandes de contrôle appropriées fournies directement à l'équipement de refroidissement.
Cartographie d’influence Les utilisateurs bénéficient d'une excellente visibilité sur l'influence des différentes unités de refroidissement sur la température à tous les emplacements du centre de données.
Reclaim cooling capacity La capacité de refroidissement optimisée en continu permet d'augmenter la charge informatique et la capacité informatique dans le centre de données.
Protection
Accès multi-utilisateurs Possibilité pour plusieurs utilisateurs de traiter simultanément des d'ordres d'exécution et de planifier des déplacements, des ajouts ou des modifications futurs.
Sécurité par mot de passe Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
Accès en lecture seule L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.
Capteurs de température sans fil Utilise une série de capteurs de température sans fil pour déterminer l'emplacement exact de la charge calorifique dans le centre de données
Rôles utilisateur Différents niveaux d'accès possibles au moyen de connexion multi-utilisateurs et de rôles d'utilisateurs prédéfinis.
Économies
Prolongement de la durée de vie de l'équipement L'utilisation efficace de l'équipement de refroidissement réduit le besoin de maintenance et prolonge la durée de vie de l'équipement.
Économies d'énergie Économies d'énergie pouvant aller jusqu'à 40 % grâce à l'utilisation optimisée de l'équipement de refroidissement existant.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison