APC Smart-UPS X 2200 ВА, в стоечном шасси / корпусе для автономной эксплуатации, с ЖК-индикатором, 200–240 В

Поделиться:

APC Smart-UPS X 2200 ВА, в стоечном шасси / корпусе для автономной эксплуатации, с ЖК-индикатором, 200–240 В

SMX2200HV

Description: Интеллектуальное эффективное решение для защиты сетевых устройств от любых нарушений питающей сети от начального уровня до систем, масштабируемых по времени работы на аккумуляторах. Идеально подходит для серверов, кассовых терминалов, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и других сетевых устройств.

Состав : CD with software , Documentation CD , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

APC Smart-UPS X 2200 ВА, в стоечном шасси / корпусе для автономной эксплуатации, с ЖК-индикатором, 200–240 В

Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , направляющие для монтажа в аппаратурные стойки , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , USB-кабель , руководство пользователя

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта

SMX2200HV Features

APC Smart-UPS X 2200 ВА, в стоечном шасси / корпусе для автономной эксплуатации, с ЖК-индикатором, 200–240 В

  • Автоматическое определение внешних батарей
    ИБП автоматически определяет подключение внешних батарей и расчетное время автономной работы корректируется.
  • Запуск ИБП при отсутствии электричества в сети ("холодный старт")
    Обеспечение временного питания от батарей в случае возникновения перерыва подачи сетевого электропитания.
  • Прибор учета потребления электроэнергии
    Обеспечивается точный учет потребления энергии в киловатт-часах.
  • Энергосберегающий режим работы ИБП, защищенный заявкой на патент
    Если из внешней сети поступает качественное электропитание, ИБП работает в режиме, потребляющем меньше энергии (за счет неиспользования некоторых внутренних модулей), что повышает его энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
  • Высокочастотные решения
    Сокращение числа или даже полный отказ от громоздких трансформаторов позволяет уменьшить массу устройств и сделать их более удобными в работе.
  • Высокая эффективность работы в оперативном режиме
    Сокращение расходов на коммунальные услуги, снижение тепловыделения.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Интуитивно понятный интерфейс на базе ЖК-дисплея
    Точная информация в удобной для восприятия форме на нескольких языках; возможность локального конфигурирования ИБП с помощью меню и простых в использовании навигационных клавиш.
  • Несколько коммутируемых групп розеток
    Управление несколькими группами розеток отдельно от ИБП может использоваться для перезагрузки «зависшего» устройства путем отключения/включения питания или отключения менее ответственных потребителей.
  • Своевременное предупреждение о замене батарей
    Динамический расчет рекомендованных сроков замены батарей для использования в долгосрочном планировании технического обслуживания.
  • Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
    Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
  • Преобразуемый между конфигурациями в корпусе «башня» / шасси для установки в аппаратурные стойки
    Защита первоначальных инвестиций в ИБП при переходе от ИБП в вертикальном корпусе к стоечным ИБП.
  • Масштабируемость по времени работы от аккумуляторов
    При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.
  • Последовательное отключение сети и перезагрузка
    Возможность настройки отдельных групп розеток так, чтобы они выключались и включались в заранее определенном порядке (для ИБП с коммутируемыми группами розеток).
  • Разъем SmartSlot
    Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
  • Совместимость со StruxureWare Data Center Expert
    Поддерживается централизованное управление через сервер APC InfraStruXure® Central.
  • Зарядка батарей с применением температурной компенсации
    Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Smart-UPS Достоинства и преимущества

  • Заменяемые пользователем батареи
    Повышение эксплуатационной готовности, за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
  • Уведомление о прогнозируемых отказах
    Заблаговременное выявление возможных отказов позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
  • Многоразовые автоматические предохранители
    Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
  • Звуковые сигналы
    Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через USB порт (не для всех моделей).
  • Network manageable
    Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть через Powerchute Business Edition.
  • Уведомление об отсутствии соединения с батареей
    В случае неготовности батареи для обеспечения резервного электропитания подается предупредительное сообщение.
  • Соединение через последовательный порт
    Управление ИБП через последовательный порт.
  • Светодиодные индикаторы состояния
    Визуальные индикаторы быстро дают представление о состоянии устройства и электропитания.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
  • Позволяет избежать дорогостоящих проблем с электропитанием, сохраняя ваш ИТ-оборудования и данных безопасными и доступными
    Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Полупроводниковая система автоматического регулирования напряжения может повышать слишком низкое входное напряжение на 30% и сокращать превышенное напряжение на 12% без перехода на аккумулятор. Достаточная емкость аккумуляторов для надежного энергоснабжения во время отключения электричества или для корректного завершения работы систем.
  • Интеллектуальное управление производительностью с возможностью адаптации к потребностям конкретной области применения
    Интуитивно понятный ЖК-интерфейс предоставляет точную информацию с возможностью локального конфигурирования ИБП с помощью клавиш навигации. Более 15 различных программируемых настроек, включая управление коммутируемыми группами розеток, позволяют указывать параметры, пороговые значения и сигналы для любой конкретной области применения.
  • Спокойствие и уверенность, коренящиеся в полной совместимости и надежности продукции лидера
    Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Запатентованный экологичный режим работы обеспечивает КПД свыше 97%. Smart-UPS – первый сетевой ИБП, получивший сертификат Energy Star. Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Динамический индикатор даты замены аккумулятора и автоматическая самодиагностика гарантируют надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждают о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания. Модель Smart-UPS – самый надежный в мире сетевой ИБП. Более чем за 23 года разработки и производства продано более 25 миллионов устройств.
  • Экономия времени благодаря простому и удобному удаленному доступу
    Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Business Edition с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
  • Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
    Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в любой заданной инфраструктуре электропитания, в том числе с применением резервной генераторной установки.
  • Настраиваемые пороги напряжения, определяющие диапазон входного напряжения при работе от сети
    Обеспечение максимального срока службы батареи за счет расширения диапазона входного напряжения и сужения диапазона регулирования выходного напряжения.
  • Автоматическая корректировка сетевого напряжения (AVR) вверх и вниз
    Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
  • Автоматический перезапуск полезных нагрузок после выключения ИБП
    Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления сетевого электропитания.
  • Кондиционирование питания
    Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими мощными воздействиями на систему электропитания.
  • Зарядка батарей с применением температурной компенсации
    Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Уведомление об отсутствии соединения с батареей
    В случае неготовности батареи для обеспечения резервного электропитания подается предупредительное сообщение.
  • Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП
    Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Албания , Армения , Нидерландские Антильские острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Австралия , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Боливия , Ботсвана , Беларусь , Канада , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Чили , Камерун , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Доминика , Алжир , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гайана , Гонконг , Хорватия , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Иордания , Кения , Камбоджа , Кувейт , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Перу , Филиппины , Пакистан , Польша , Португалия , Парагвай , Катар , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Turks And Caicos Islands , Чад , Того , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Турция , Танзания , Украина , Уганда , Соединенные Штаты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , XF , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Выход

  • Выходная мощность
    1.98 KВатт / 2.2 kВА
  • Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    1.98 KВатт / 2.2 kВА
  • Номинальное выходное напряжение
    208V , 230V
  • Искажения формы выходного напряжения
    Менее 5%
  • Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Другие выходные напряжения
    208, 220, 240
  • Топология
    линейно-интерактивный
  • Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
  • Выходные соединители
    (8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
    (2) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание)
    (2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
  • Время переключения
    2-4 ms
  • Время переключения
    6ms typical : 10ms maximum

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    208V , 230V
  • Входная частота
    50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
  • Тип входного соединения
    IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
  • Длина шнура
    1,83метры
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети
    140 - 280В
  • Число сетевых шнуров
    1
  • Другие значения входного напряжения
    220, 240
  • Время переключения
    2-4 ms

Батареи и продолжительность автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

  • Интерфейсный порт (ы)
    SmartSlot , USB
  • Панель управления
    Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки)., многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
  • Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
  • Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
  • Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    1

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

  • Рейтинг энергии всплеска
    645джоулей
  • Защита линии передачи данных
    --
  • Фильтрация
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические

  • Максимальная высота
    432mm , 43.2cm
  • Максимальная ширина
    178mm , 17.8cm
  • Максимальная глубина
    483mm , 48.3cm
  • Высота стойки
    4U
  • Масса нетто
    38.56kg
  • Масса брутто
    47.73kg
  • Высота транспортной упаковки
    330mm , 33.0cm
  • Ширина транспортной упаковки
    586mm , 58.6cm
  • Глубина транспортной упаковки
    633mm , 63.3cm
  • Цвет
    Black
  • Число слоев на поддоне
    4.0
  • Число устройств в одном слое на поддоне
    2.0
  • Масса поддона
    855.12фунтов
  • Устройств на поддоне
    6.0

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 40 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000метры
  • Температура хранения
    -15 - 45 °C
  • Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-15000метры
  • Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
    55.0dBA
  • Тепловыделение в оперативном режиме
    150.0BTU/час

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    CE, CSA, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, WEEE
  • Стандартная гарантия
    3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года
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
569KB

Обновлено

2018-06-15

Operation manual for Smart-UPS SMX 2000/2200/3000VA XL 120/208/230/240Vac Tower/Rack-Mount 4U
PDF

Номинал

603KB

Обновлено

2018-06-11

Installation Guide Smart-UPS X 2000/2200/3000 VA 120/208/230/240 Vac Tower/Rack-Mount 4U
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX)
PDF
PDF

Номинал

741KB

Обновлено

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX)
PDF
PDF

Номинал

20KB

Обновлено

2018-06-15

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMX)
PDF

Номинал

1507KB

Обновлено

2018-06-14

IEC 62040-1:2008

Наименование

EAC Certificate for SMC/SMT/SMX series
PDF
PDF

Номинал

947KB

Обновлено

2017-02-18

IEC 60950-1:2011
Наименование
Номинал
Обновлено

новые прошивки для ПЗУ

новые прошивки для ПЗУ
№ артикула
Обновлено

новые прошивки для ПЗУ

PowerNet MIB v4.2.6

№ артикула

SFPMIB426

Обновлено

2018-01-24
PowerChute Business Edition
№ артикула
Обновлено

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Совместимо с: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux

№ артикула

SFPCBE95

Обновлено

2018-01-23

Категория

Подкатегория


Стоечный БРП второго поколения, с измерениями и управлением по каждой розетке в отдельности, монтируемый без занятия U-позиций, 32A, 230 В, розетки: (21) C13 и (3) C19

Стоечные БРП APC с управляемыми розетками и коммутирующей стойкой обеспечивают высокий уровень пользовательского контроля и измерение параметров электропитания в розетке. Удаленный контроль над выходными розетками дает возможность включения и выключения для регулировки питания и перезагрузки зависшего оборудования, а также позволяет предотвратить несанкционированное использование розеток. Возможность отсрочки переключения питания позволяет определить порядок включения и отключения оборудования. Определение приоритетов для аварийной разгрузки помогает избежать перегрузки цепи при восстановлении питания и продлить срок работы ответственного оборудования. Функция измерения тока предоставляет возможность удаленного мониторинга подключенной нагрузки в режиме реального времени. Коммутируемые стоечные БРП содержат средства мониторинга активной мощности, порт датчика температуры и влажности, а также запираемые розетки стандарта IEC. Настраиваемые пользователем сигналы тревоги предупреждают о потенциальной перегрузке цепи до возникновения критического сбоя ИТ-оборудования. Доступ и настройка коммутируемого стоечного БРП осуществляется через защищенный веб-интерфейс, SNMP или Telnet, а также через платформы централизованного управления APC Centralized Management с использованием системы InfraStruxure Central.

AP8653
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Стоечная ЖК-консоль 17" с встроенным 8-портовым аналоговым KVM-коммутатором

Стоечная ЖК-консоль со встроенным KVM-переключателем объединяет в одном удобном комплекте функциональность стоечной ЖК-консоли и аналоговых коммутаторов KVM, что позволяет оптимизировать стоечное пространство и избежать путаницы кабелей. Клавиатура имеет английскую (США) раскладку.

AP5808
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Плата сетевого управления ИБП с функцией мониторинга параметров среды UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring

Для обеспечения дистанционного контроля и управления отдельным ИБП необходимо просто подсоединить его к вычислительной сети.

AP9631
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Набор для комплектации на заказ системы Symmetra LX — корпус XR3

Вспомогательные решения для адаптации Symmetra к потребностям конкретного заказчика

SYAOPT2XR3
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Плата сетевого управления ИБП UPS Network Management Card 2

Для обеспечения дистанционного контроля и управления отдельным ИБП необходимо просто подсоединить его к вычислительной сети.

AP9630
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Стоечный БРП второго поколения, с измерениями и управлением по каждой розетке в отдельности, монтируемый без занятия U-позиций, 20 А / 208 В, 16 А / 230 В, розетки: (21) C13 и (3) C19

Стоечные БРП APC с управляемыми розетками и коммутирующей стойкой обеспечивают высокий уровень пользовательского контроля и измерение параметров электропитания в розетке. Удаленный контроль над выходными розетками дает возможность включения и выключения для регулировки питания и перезагрузки зависшего оборудования, а также позволяет предотвратить несанкционированное использование розеток. Возможность отсрочки переключения питания позволяет определить порядок включения и отключения оборудования. Определение приоритетов для аварийной разгрузки помогает избежать перегрузки цепи при восстановлении питания и продлить срок работы ответственного оборудования. Функция измерения тока предоставляет возможность удаленного мониторинга подключенной нагрузки в режиме реального времени. Коммутируемые стоечные БРП содержат средства мониторинга активной мощности, порт датчика температуры и влажности, а также запираемые розетки стандарта IEC. Настраиваемые пользователем сигналы тревоги предупреждают о потенциальной перегрузке цепи до возникновения критического сбоя ИТ-оборудования. Доступ и настройка коммутируемого стоечного БРП осуществляется через защищенный веб-интерфейс, SNMP или Telnet, а также через платформы централизованного управления APC Centralized Management с использованием системы InfraStruxure Central.

AP8659
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Стоечный БРП 2G, коммутируемый, 0U, 16 A, 230 В, (7) C13 и (1) C19, шнур IEC309

Управляемые стоечные блоки распределения питания APC позволяют реализовать полный, настраиваемый пользователем контроль потребляемой мощности и активный мониторинг. Дистанционное управление розетками предусматривает их дистанционное включение и отключение для перезагрузки оборудования и ограничения несанкционированного использования отдельных розеток. Последовательное с задержками включение позволяет определять порядок включения и отключения подключенного оборудования, что дает возможность избежать перегрузки цепей в процессе восстановления электропитания и продлить время работы критически важного оборудования за счет поэтапного сброса нагрузки. Измерение тока позволяет выполнять в реальном времени дистанционный контроль подключенных нагрузок. Управляемые стоечные блоки распределения питания дают возможность контролировать потребляемую мощность в реальном времени, оснащены портом датчиков температуры/влажности, фиксируемыми IEC- розетками и сверхкомпактными автоматическими выключателями. Задаваемые пользователем сигналы тревоги предупреждают о возможной перегрузке цепи питания до того, как произойдет критический отказ ИТ-оборудования. Пользователи могут иметь доступ к настройкам параметров и к управлению коммутируемыми стоечными блоками распределения питания через защищенный Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet, которые поддерживаются платформами централизованного управления APC – сервером InfraStruxure Central с модулями Capacity, Manager и Change Manager.

AP8958EU3
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Комплект изменения направления обдува Side Airflow Duct Kit для установки коммутаторов Cisco Nexus 7009 в шкафы шириной 750 мм

Комплект изменения направления обдува Side Airflow Duct Kit забирает охлаждающий воздух с передней поверхности стойки и направляет его в воздухозаборники коммутатора Cisco Nexus 7009, рассчитанного на боковой обдув. Комплект включает два воздуховода высотой по 3U, размещаемые непосредственно над охлаждаемым устройством и под ним. Кроме того, для изоляции воздушных потоков используется боковая перегородка.

AR7725
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Комплект сетевых шнуров (6 шт.), соединители C19 – C20 (угол 90°), 0,6 м

Низкопрофильный шнур помогает устранить пространственные затруднения при работе со сменными модулями blade-серверов с горячей заменой.

AP98892F
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Панель сервисного байпаса APC 230 В; 100 А; закорачивающие контакты; неразъемное входное соединение; неразъемное выходное соединение (3) 30 А

Чрезвычайно надежные панели сервисного байпаса, разработанные для систем APC InfraStruXure Type A, Smart-UPS и Symmetra.

SBP16KRMI4U
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74

Показать Число результатов на страницу