APC Smart-UPS 750 ВА с ЖК-индикатором, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В

Поделиться:

APC Smart-UPS 750 ВА с ЖК-индикатором, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В

SMT750RMI2U

Description: Интеллектуальное эффективное решение для защиты сетевых устройств от любых нарушений питающей сети от начального уровня до систем, масштабируемых по времени работы на аккумуляторах. Идеально подходит для серверов, кассовых терминалов, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и других сетевых устройств.

Состав : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

APC Smart-UPS 750 ВА с ЖК-индикатором, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В

Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , руководство по инсталляции , направляющие для монтажа в аппаратурные стойки , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , USB-кабель

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта

SMT750RMI2U Features

APC Smart-UPS 750 ВА с ЖК-индикатором, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В

  • Запуск ИБП при отсутствии электричества в сети ("холодный старт")
    Обеспечение временного питания от батарей в случае возникновения перерыва подачи сетевого электропитания.
  • Прибор учета потребления электроэнергии
    Обеспечивается точный учет потребления энергии в киловатт-часах.
  • Энергосберегающий режим работы ИБП, защищенный заявкой на патент
    Если из внешней сети поступает качественное электропитание, ИБП работает в режиме, потребляющем меньше энергии (за счет неиспользования некоторых внутренних модулей), что повышает его энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
  • Высокая эффективность работы в оперативном режиме
    Сокращение расходов на коммунальные услуги, снижение тепловыделения.
  • Интуитивно понятный интерфейс на базе ЖК-дисплея
    Точная информация в удобной для восприятия форме на нескольких языках; возможность локального конфигурирования ИБП с помощью меню и простых в использовании навигационных клавиш.
  • Своевременное предупреждение о замене батарей
    Динамический расчет рекомендованных сроков замены батарей для использования в долгосрочном планировании технического обслуживания.
  • Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
    Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.
  • Одиночная группа управляемых розеток
    Управление группой розеток отдельно от ИБП может использоваться для перезагрузки «зависшего» устройства путем отключения/включения питания или отключения менее ответственных потребителей.
  • Разъем SmartSlot
    Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
  • Зарядка батарей с применением температурной компенсации
    Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Smart-UPS Достоинства и преимущества

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    Запатентованный экологичный режим работы обеспечивает КПД свыше 97%. Smart-UPS – первый сетевой ИБП, получивший сертификат Energy Star. Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Динамический индикатор даты замены аккумулятора и автоматическая самодиагностика гарантируют надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждают о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания. Модель Smart-UPS – самый надежный в мире сетевой ИБП. Более чем за 23 года разработки и производства продано более 25 миллионов устройств.
  • Позволяет избежать дорогостоящих проблем с электропитанием, сохраняя ваш ИТ-оборудования и данных безопасными и доступными
    Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Полупроводниковая система автоматического регулирования напряжения может повышать слишком низкое входное напряжение на 30% и сокращать превышенное напряжение на 12% без перехода на аккумулятор. Достаточная емкость аккумуляторов для надежного энергоснабжения во время отключения электричества или для корректного завершения работы систем.
  • Интеллектуальное управление производительностью с возможностью адаптации к потребностям конкретной области применения
    Интуитивно понятный ЖК-интерфейс предоставляет точную информацию с возможностью локального конфигурирования ИБП с помощью клавиш навигации. Более 15 различных программируемых настроек, включая управление коммутируемыми группами розеток, позволяют указывать параметры, пороговые значения и сигналы для любой конкретной области применения.
  • Экономия времени благодаря простому и удобному удаленному доступу
    Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Business Edition с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
  • Спокойствие и уверенность, коренящиеся в полной совместимости и надежности продукции лидера
    Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Кондиционирование питания
    Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими мощными воздействиями на систему электропитания.
  • Автоматическая корректировка сетевого напряжения (AVR) вверх и вниз
    Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
  • Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП
    Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Уведомление об отсутствии соединения с батареей
    В случае неготовности батареи для обеспечения резервного электропитания подается предупредительное сообщение.
  • Зарядка батарей с применением температурной компенсации
    Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
  • Автоматический перезапуск полезных нагрузок после выключения ИБП
    Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления сетевого электропитания.
  • Уведомление об отсутствии соединения с батареей
    В случае неготовности батареи для обеспечения резервного электропитания подается предупредительное сообщение.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через USB порт (не для всех моделей).
  • Network manageable
    Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть через Powerchute Business Edition.
  • Соединение через последовательный порт
    Управление ИБП через последовательный порт.
  • Звуковые сигналы
    Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.
  • Светодиодные индикаторы состояния
    Визуальные индикаторы быстро дают представление о состоянии устройства и электропитания.
  • Заменяемые пользователем батареи
    Повышение эксплуатационной готовности, за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
  • Многоразовые автоматические предохранители
    Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
  • Уведомление о прогнозируемых отказах
    Заблаговременное выявление возможных отказов позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
  • Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
    Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в любой заданной инфраструктуре электропитания, в том числе с применением резервной генераторной установки.
  • Настраиваемые пороги напряжения, определяющие диапазон входного напряжения при работе от сети
    Обеспечение максимального срока службы батареи за счет расширения диапазона входного напряжения и сужения диапазона регулирования выходного напряжения.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Албания , Армения , Нидерландские Антильские острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Австралия , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Боливия , Ботсвана , Беларусь , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Чили , Камерун , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Алжир , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гонконг , Хорватия , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Иордания , Кения , Камбоджа , Южная Корея , Кувейт , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Перу , Филиппины , Пакистан , Польша , Португалия , Парагвай , Катар , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Turks And Caicos Islands , Чад , Того , Таиланд , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Турция , Танзания , Украина , Уганда , Узбекистан , Вьетнам , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Выход

  • Выходная мощность
    500Ватт / 750ВА
  • Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    500Ватт / 750ВА
  • Номинальное выходное напряжение
    230V
  • Индикация выходного напряжения
    Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
  • Искажения формы выходного напряжения
    менее 5% при полной нагрузке
  • Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 57-63 Гц для номинала в 60 Гц
  • Другие выходные напряжения
    220, 240
  • Топология
    линейно-интерактивный
  • Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
  • Выходные соединители
    (2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
    (4) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
  • Время переключения
    2ms typical

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    230V
  • Входная частота
    50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
  • Тип входного соединения
    IEC-320 C14
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160 - 286В
  • Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    151 - 302В
  • Число сетевых шнуров
    1
  • Другие значения входного напряжения
    220, 240

Батареи и продолжительность автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

  • Интерфейсный порт (ы)
    RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
  • Панель управления
    многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
  • Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
  • Аварийное отключение питания (EPO)
    Дополнительный
  • Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    1

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

  • Рейтинг энергии всплеска
    459джоулей
  • Фильтрация
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические

  • Максимальная высота
    89mm , 8.9cm
  • Максимальная ширина
    432mm , 43.2cm
  • Максимальная глубина
    406mm , 40.6cm
  • Высота стойки
    2U
  • Масса нетто
    17.27kg
  • Масса брутто
    21.23kg
  • Высота транспортной упаковки
    241mm , 24.1cm
  • Ширина транспортной упаковки
    546mm , 54.6cm
  • Глубина транспортной упаковки
    584mm , 58.4cm
  • Цвет
    Black
  • Устройств на поддоне
    16.0

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 40 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000метры
  • Температура хранения
    -15 - 45 °C
  • Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-15000метры
  • Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
    42.0dBA
  • Тепловыделение в оперативном режиме
    46.0BTU/час

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, UL 1778, VDE
  • Стандартная гарантия
    3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года

Устойчивое положение Предложение

  • RoHS
    Соответствие
  • REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • PEP
    См. на вкладке "Документация"
  • EOLI
    См. на вкладке "Документация"
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

588KB

Обновлено

2018-06-15

Smart-UPS 750/1500/2200 VA, 120/230 Vac, 3000 VA 120/208/230 Vac LCD RM2U
PDF

Номинал

388KB

Обновлено

2018-06-12

Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U
PDF

Номинал

27KB

Обновлено

2018-06-12

Warranty and Service
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX)
PDF
PDF

Номинал

741KB

Обновлено

2018-06-19

Provides an overview of the Smart-UPS Offer 750-3000VA
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

EU DOC for SMT series
PDF
PDF

Номинал

112KB

Обновлено

2018-06-19

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
PDF

Номинал

376KB

Обновлено

2018-06-19

IRAM License for SMT1000I-AR - SMT3000I-AR - SKUs assembled by APC Cavite
PDF

Номинал

117KB

Обновлено

2018-06-13

C-tick approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U
PDF

Номинал

737KB

Обновлено

2018-06-12

PDF

Номинал

80KB

Обновлено

2018-06-11

CE EMC approval for SMT750RMI2U/SMT1000RMI2U/SMT1500RMI2U/SMT2200RMI2U/SMT3000RMI2U

Наименование

APC Smart-UPS SMT Series
PDF
PDF

Номинал

112KB

Обновлено

2018-06-08

Declaration of Conformity for Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMT Series)
PDF

Номинал

1635KB

Обновлено

2018-06-08

PDF

Номинал

1807KB

Обновлено

2018-06-05

IEC 62040-1:2008
Environmental Profile
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

EoLi - Smart-UPS Less than 1500 VA
PDF
PDF

Номинал

424KB

Обновлено

2018-06-18

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS Less than 1500 VA Product Range

Наименование

ePEP - Smart-UPS (Less than 1500)
PDF
PDF

Номинал

447KB

Обновлено

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Less than 1500) Product Range
Наименование
Номинал
Обновлено

новые прошивки для ПЗУ

новые прошивки для ПЗУ
№ артикула
Обновлено

новые прошивки для ПЗУ

PowerNet MIB v4.2.6

№ артикула

SFPMIB426

Обновлено

2018-01-24
PowerChute Business Edition
№ артикула
Обновлено

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Совместимо с: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows Server 2016 , Windows XP

№ артикула

SFPCBE95

Обновлено

2018-01-23

Категория

Подкатегория


Датчик температуры и влажности APC

Универсальный датчик температуры и влажности в ЦОДе или в коммутационном узле.

AP9335TH
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Сетевая плата для ИБП APC SMART-UPS RT 1000 ВА 230 В, стоечное исполнение

On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов

SURT1000RMXLI-NC
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Плата сетевого управления ИБП с функцией мониторинга параметров среды UPS Network Management Card 2 with Environmental Monitoring

Для обеспечения дистанционного контроля и управления отдельным ИБП необходимо просто подсоединить его к вычислительной сети.

AP9631
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
APC Smart-UPS 2200 ВА с ЖК-экраном, в стоечном шасси высотой 2U, 230 В, с платой сетевого управления

Интеллектуальное эффективное решение для защиты сетевых устройств от любых нарушений питающей сети от начального уровня до систем, масштабируемых по времени работы на аккумуляторах. Идеально подходит для серверов, кассовых терминалов, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и других сетевых устройств.

SMT2200RMI2UNC
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Плата ввода-вывода SmartSlot с сухими контактами

Плата администрирования UPS Management SmartSlot Card с сухими (релейными) контактами обеспечивает слежение за внешними событиями и выполнение действий с внешними устройствами.

AP9613
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Дополнительный блок ввода-вывода с использованием беспотенциальных контактов APC

Приспособление для управления ИБП с двумя входами сухих контактов и одним релейным выходом обеспечивает интерфейс с продуктами APC для администрирования ИБП с портами UIO, такими как плата сетевого администрирования UPS Network Management Card (AP9631) или плата ввода-вывода с сухими контактами Dry Contact I/O SmartSlot Card (AP9613).

AP9810
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Аварийное отключение питания (EPO)

Система аварийного отключения питания. Вход / выход: 24 В постоянного тока (внутренние цепи InfraStruXure), 48 В постоянного тока (внешние цепи); сила тока: 1 А; частота: 50/60 Гц; цепи (кол-во): 9; контакты: нормально разомкнутые; монтаж: поверхностный; соединители: съемные панели со стороны задней стенки, выштамповки диаметром 1/2 дюйма и 3/4 дюйма сверху и снизу; кнопка: стандартная, металлический корпус диаметром 22 мм; кнопка-грибок диаметром 40 мм; нажатие/вытягивание, клеммные колодки: под провод американского проволочного калибра от 24 до 18 (диаметром 0,5 – 1 мм), контакт заземления под кольцевой наконечник №8

EPW9
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Плата сетевого управления ИБП UPS Network Management Card 2

Для обеспечения дистанционного контроля и управления отдельным ИБП необходимо просто подсоединить его к вычислительной сети.

AP9630
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Комплект силовых шнуров (6 шт.), с фиксаторами, C13 – C14 (90 градусов), 0,6 м

Освободите пространство и зафиксируйте шнуры питания между стоечными БРП и подключенным к ним ИТ-оборудованием с помощью этого эксклюзивного и удобного в использовании метода фиксации шнура. Хотя эти шнуры подходят к любой розетке или разъему питания стандарта IEC, функция «жесткой фиксации» поддерживается только при использовании со стоечными БРП APC серии AP8000 или ИТ-оборудованием со встроенными фиксирующими розетками. Разъемы с фиксаторами сокращают вероятность случайного разъединения шнуров и сброса нагрузок.

AP8702R-WW
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Сменный аккумуляторный картридж APC №123

Подлинные сменные картриджи батарей APC RBC™ протестированы и сертифицированы на совместимость, что гарантирует восстановление рабочих характеристик ИБП до уровня, заданного в исходных спецификациях.

APCRBC123
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74

Показать Число результатов на страницу