APC Line-R 600 ВА с автоматической регулировкой напряжения, три розетки Schuko, 230 В

Поделиться:

APC Line-R 600 ВА с автоматической регулировкой напряжения, три розетки Schuko, 230 В

LS595-RS

Description: Автоматический стабилизатор напряжения защищает нагрузку от провалов напряжения и от перенапряжений.

Состав : User Manual

APC Line-R 600 ВА с автоматической регулировкой напряжения, три розетки Schuko, 230 В

Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Состав: руководство пользователя

LS595-RS Features

APC Line-R 600 ВА с автоматической регулировкой напряжения, три розетки Schuko, 230 В

  • Автоматическая регулировка напряжения (встроенный автоматический стабилизатор напряжения / AVR)
    Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.
  • Многоразовый автоматический предохранитель
    Простая процедура восстановления после перегрузки; замена предохранителя не требуется.

Line-R Достоинства и преимущества

  • Разнос розеток для установки сетевых адаптеров
    Возможность подключения больших сетевых адаптеров питания без перекрытия соседних розеток.
  • Светодиоды индикатора состояния
    Визуальная индикация состояния устройства.
  • Защита от всплесков напряжения, вызванных ударами молнии или иными причинами
    Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.
  • Многоразовый автоматический предохранитель
    Простая процедура восстановления после перегрузки; замена предохранителя не требуется.
  • Автоматическая регулировка напряжения (встроенный автоматический стабилизатор напряжения / AVR)
    Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.
Распространение продукции
Распространение продукции

Армения , Азербайджан , Беларусь , Грузия , Казахстан , Молдова , Монголия , Россия , Таджикистан , Туркменистан , Украина , Узбекистан

Print Technical Specification

Выход

  • Выходная мощность
    300Ватт / 595ВА
  • Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    300Ватт / 595ВА
  • Номинальное выходное напряжение
    230V

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    230V
  • Входная частота
    50 Гц
  • Тип входного соединения
    Schuko CEE 7/7P
  • Длина шнура
    1метры
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети
    184–284 ВВ

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

  • Рейтинг энергии всплеска
    148джоулей

Физические

  • Максимальная высота
    119mm , 11.9cm
  • Максимальная ширина
    95mm , 9.5cm
  • Максимальная глубина
    180mm , 18.0cm
  • Масса нетто
    1.36kg
  • Масса брутто
    1.36kg
  • Высота транспортной упаковки
    478mm , 47.8cm
  • Ширина транспортной упаковки
    320mm , 32.0cm
  • Глубина транспортной упаковки
    7112mm , 711.2cm
  • Цвет
    Black
  • Масса упаковки
    17.15
  • Коды транспортных контейнеров
    3073130432121 8

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 40 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 90 %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-999.9метры
  • Температура хранения
    -20 - 50 °C
  • Относительная влажность хранения
    0 - 90 %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-999.9метры

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    EAC
  • Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену

Устойчивое положение Предложение

  • RoHS
    Соответствие
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

85KB

Обновлено

2017-02-15

Two page brochure with top level features, benefits and specs
Наименование
Номинал
Обновлено