APC Back-UPS 350, 230 В

Поделиться:

APC Back-UPS 350, 230 В

BK350EI

Description: Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

Состав : CD with software , Documentation CD , Installation manual in Japanese , Qty 1 - Detachable 1.2 m IEC power cord , Qty 1- Detachable IEC Power Cord , Telephone Cable , USB cable , Warranty card

APC Back-UPS 350, 230 В

Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , Руководство по инсталляции на японском языке , 1 шт. – Съемный шнур питания IEC 1,2 м , Съемный сетевой шнур стандарта IEC — 1 шт. , Телефонный кабель , USB-кабель , Гарантийная карта

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта

BK350EI Features

APC Back-UPS 350, 230 В

  • Соединение через последовательный порт
    Мониторинг и управление S20 по любой сети Home Automation через последовательный порт RS-232. Об информационном взаимодействии с S20 см. Рекомендации по применению APC №102. Об интеграции S20 с сетевым оборудованием Crestron и AMX см. сайты соответствующих компаний.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через USB порт (не для всех моделей).

ИБП серии Back-UPS Достоинства и преимущества

  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
  • Розетки с питанием от аккумулятора и розетки с защитой от опасных всплесков энергии в электосети
    Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Светодиодный дисплей
    Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.
  • Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП
    Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
  • Розетки с аккумуляторным питанием и сетевым фильтром
    Поддержите и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
  • Розетки с защитой только от всплесков напряжения
    Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Antigua and Barbuda , Албания , Армения , Нидерландские Антильские острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Австралия , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бруней , Боливия , Бутан , Ботсвана , Беларусь , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Cook Islands , Чили , Камерун , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Доминика , Алжир , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Фиджи , Falkland Islands , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Grenada , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гонконг , Хорватия , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Иордания , Кения , Камбоджа , Saint Kitts And Nevis , Кувейт , Казахстан , Ливан , Saint Lucia , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Перу , Папуа - Новая Гвинея , Филиппины , Польша , Португалия , Парагвай , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Чад , Того , Таиланд , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор , Турция , Танзания , Украина , Уганда , Уругвай , Узбекистан , Saint Vincent And The Grenadines , Виргинские острова Соединенных Штатов , Вьетнам , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification

Выход

  • Выходная мощность
    210Ватт / 350ВА
  • Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    210Ватт / 350ВА
  • Номинальное выходное напряжение
    230V
  • Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    47 – 63 Гц
  • Выходная частота (не синхронизированная)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Топология
    режим ожидания
  • Выходные соединители
    (2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
    (3) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
    (1) IEC 320 C13 (selector_surgetitle)
  • Время переключения
    6ms typical : 10ms maximum

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    230V
  • Входная частота
    50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
  • Тип входного соединения
    IEC-320-C14 inlet
  • Длина шнура
    1.16метры
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети
    180 - 266В
  • Число сетевых шнуров
    2
  • Максимальный входной ток
    7.0A

Батареи и продолжительность автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

  • Интерфейсный порт (ы)
    Optional Simple Signalling RS232 cable , USB
  • Панель управления
    Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки).
  • Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

  • Рейтинг энергии всплеска
    310джоулей
  • Защита линии передачи данных
    Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ-45)
  • Фильтрация
    Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические

  • Максимальная высота
    165mm , 16.5cm
  • Максимальная ширина
    91mm , 9.1cm
  • Максимальная глубина
    284mm , 28.4cm
  • Масса нетто
    6.32kg
  • Масса брутто
    7.05kg
  • Высота транспортной упаковки
    178mm , 17.8cm
  • Ширина транспортной упаковки
    241mm , 24.1cm
  • Глубина транспортной упаковки
    368mm , 36.8cm
  • Цвет
    Beige
  • Число единиц упаковки
    2.0
  • Устройств на поддоне
    48.0
  • Коды транспортных контейнеров
    1073130401634 9

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 40 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000метры
  • Температура хранения
    -15 - 45 °C
  • Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-15000метры
  • Тепловыделение в оперативном режиме
    19.0BTU/час

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
  • Политика защиты оборудования
    На весь срок службы : 100 тыс. евро, На весь срок службы : 50 тыс. английских фунтов
  • Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену

Устойчивое положение Предложение

  • RoHS
    Соответствие
  • PEP
    См. на вкладке "Документация"
  • EOLI
    См. на вкладке "Документация"
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

185KB

Обновлено

2018-06-18

Инструкции по безопасной эксплуатации продукции APC на английском, французском, испанском, португальском, немецком, итальянском, шведском, норвежском, турецком венгерском, польском, чешском, русском, корейском, тайском, голландском и индонезийском языках.

Наименование

Back-UPS CS 230 V (Manual)
PDF
PDF

Номинал

432KB

Обновлено

2018-06-15

Safety; Installation; Electrical Connection; Operation; Technical Specifications; Troubleshooting; Warranty and Service
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

202KB

Обновлено

2018-06-18

Two page brochure with top level features, benefits and specs.
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

0KB

Обновлено

2018-06-18

Declaration of Conformity for Back-UPS BE, BH, BK

Наименование

[OLD CERTIFICATE] APC BACK-UPS CS 350VA 230V
PDF
PDF

Номинал

332KB

Обновлено

2018-06-15

GS certificate per EN 62040-1:2008 + A1:2013; PAK Anforderungen / PAH requirements AfPS GS 2014:01 PAK
PDF

Номинал

86KB

Обновлено

2018-06-15

EN 62040-2:2006; EN 61000-3-2:2006/A2:2009; EN 61000-4-2:2009: EN 61000-4-3:2006/A2:2010; EN 61000-4-4:2004/A1:2010; EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-2-2:2002; EN 62040-3:2001/A11:2009

Наименование

[OLD CERTIFICATE] APC BACK-UPS CS 230V
PDF
PDF

Номинал

334KB

Обновлено

2018-06-14

CB per IEC 62040-1 (ed.1); am1
PDF

Номинал

781KB

Обновлено

2018-06-14

UL 1778:1994; CSA C22.2 No.107.1-01
PDF

Номинал

340KB

Обновлено

2018-06-13

The document explains why APC don't apply for CCC certificate to UPS

Наименование

Back-UPS CS 500, 350, 325 230V
PDF
PDF

Номинал

353KB

Обновлено

2018-06-13

IEC System for mutual recognition of test certificates for electrical equipment (IECEE) CB scheme
PDF

Номинал

656KB

Обновлено

2018-06-12

UL 1778:1994; CSA C22.2 No.107.1-01

Наименование

EU DOC for Back UPSs
PDF
PDF

Номинал

129KB

Обновлено

2018-06-12

2014/35/EU; 2014/30/EU, 2011/65/EU

Наименование

Back-UPS 350, 230V
PDF
PDF

Номинал

388KB

Обновлено

2018-06-11

Back-UPS 350, 230V product certification
PDF

Номинал

328KB

Обновлено

2018-06-01

The document explains why APC don't apply for CCC certificate to UPS

Наименование

EAC certificate for BackUPS
PDF
PDF

Номинал

2925KB

Обновлено

2017-02-07

EAC Certification for BackUPS
Environmental Profile
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

463KB

Обновлено

2018-06-18

Product Environmental Profile 1 for the Back-UPS Product Range

Наименование

EoLi - Back-UPS Profile 1
PDF
PDF

Номинал

407KB

Обновлено

2018-06-15

End of Life Instruction (EoLI) for the Back-UPS Product Range
Наименование
Номинал
Обновлено

новые прошивки для ПЗУ

PowerChute Personal Edition
№ артикула
Обновлено

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 for Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server (Multi-Language)

Совместимо с: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

№ артикула

SFPCPE302

Обновлено

2012-01-31
CHM-файл для справочной системы в режиме оnline

Категория

Подкатегория


Сменный аккумуляторный картридж APC №2

Подлинные сменные картриджи батарей APC RBC™ протестированы и сертифицированы на совместимость, что гарантирует восстановление рабочих характеристик ИБП до уровня, заданного в исходных спецификациях.

RBC2
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Гарантия с увеличенным до 3-х лет сроком (при продлении или большом объеме)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Гарантия с увеличенным до 1-го года сроком (при продлении или большом объеме)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74

Показать Число результатов на страницу