Автоматический регулятор напряжения APC Line-R 600 ВА, розетки Schuko, 230 В

Поделиться:

Автоматический регулятор напряжения APC Line-R 600 ВА, розетки Schuko, 230 В

LE600-RS

Description: Автоматический регулятор напряжения задает стандартный уровень напряжения для различных типов оборудования с расходом мощности до 600 Вт или 600 ВА. Напряжение приводится к номиналу в 220/230/240 В (зависит от настроек) при входном напряжении от 160 до 300 В

Состав : User Manual

Автоматический регулятор напряжения APC Line-R 600 ВА, розетки Schuko, 230 В

Автоматический регулятор напряжения задает стандартный уровень напряжения для различных типов оборудования с расходом мощности до 600 Вт или 600 ВА. Напряжение приводится к номиналу в 220/230/240 В (зависит от настроек) при входном напряжении от 160 до 300 В

Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Состав: руководство пользователя

LE600-RS Features

Автоматический регулятор напряжения APC Line-R 600 ВА, розетки Schuko, 230 В

  • Автоматическая регулировка напряжения (встроенный автоматический стабилизатор напряжения / AVR)
    Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.
  • Многоразовый автоматический предохранитель
    Простая процедура восстановления после перегрузки; замена предохранителя не требуется.

Line-R Достоинства и преимущества

  • Разнос розеток для установки сетевых адаптеров
    Возможность подключения больших сетевых адаптеров питания без перекрытия соседних розеток.
  • Светодиоды индикатора состояния
    Визуальная индикация состояния устройства.
  • Защита от всплесков напряжения, вызванных ударами молнии или иными причинами
    Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.
  • Многоразовый автоматический предохранитель
    Простая процедура восстановления после перегрузки; замена предохранителя не требуется.
  • Автоматическая регулировка напряжения (встроенный автоматический стабилизатор напряжения / AVR)
    Автоматическое ступенчатое повышение или понижение напряжения до значения, приемлемого для нормальной работы оборудования.
Распространение продукции
Распространение продукции

Армения , Азербайджан , Буркина-Фасо , Бенин , Беларусь , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Кот-д'Ивуар , Камерун , Алжир , Габон , Грузия , Французская Гвинея , Гвинея , Гваделупа , Казахстан , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Мали , Монголия , Мавритания , Маврикий , Нигер , Reunion , Россия , Сенегал , Того , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Украина , Узбекистан

Print Technical Specification

Выход

  • Выходная мощность
    600Ватт / 600ВА
  • Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    600Ватт / 600ВА
  • Номинальное выходное напряжение
    220V , 230V , 240V

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    220V , 230V , 240V
  • Входная частота
    47 – 63 Гц
  • Тип входного соединения
    Schuko CEE 7/7P
  • Длина шнура
    2метры
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160 - 290VВ

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

  • Рейтинг энергии всплеска
    300джоулей

Физические

  • Максимальная высота
    118mm , 11.8cm
  • Максимальная ширина
    214mm , 21.4cm
  • Максимальная глубина
    148mm , 14.8cm
  • Масса нетто
    3.1kg
  • Масса брутто
    3.1kg
  • Высота транспортной упаковки
    176mm , 17.6cm
  • Ширина транспортной упаковки
    273mm , 27.3cm
  • Глубина транспортной упаковки
    207mm , 20.7cm
  • Число единиц упаковки
    4.0
  • Масса упаковки
    15.0
  • Устройств на поддоне
    108.0
  • Коды транспортных контейнеров
    1073130429038 1

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 45 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    GOST
  • Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
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
344KB

Обновлено

2018-06-12

Руководство пользователя автоматического стабилизатора напряжения Line-R LE600-RS/LE1200-RS
PDF

Номинал

108KB

Обновлено

2018-06-12

EAC Certification for Line Voltage Regulator products shipped to Russian, Kazakhstan, Belarus
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Automatic Voltage Regulator Line-R
PDF
PDF

Номинал

19KB

Обновлено

2018-06-15

Declaration of Conformity for Line-R AVR
PDF

Номинал

439KB

Обновлено

2017-02-15

EAC Certificate
Наименование
Номинал
Обновлено