ИБП APC Back-UPS 750 ВА, 230 В, модель с розетками Schuko

Поделиться:

ИБП APC Back-UPS 750 ВА, 230 В, модель с розетками Schuko

BC750-RS

Description: Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

Состав : User Manual

ИБП APC Back-UPS 750 ВА, 230 В, модель с розетками Schuko

Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Состав: руководство пользователя

Сопутствующие продукты, услуги и дополнительное оборудование

Весь ассортимент дополнительного оборудования для выбранного продукта

BC750-RS Features

ИБП APC Back-UPS 750 ВА, 230 В, модель с розетками Schuko

  • Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП
    Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • LED Indicators
    Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние электросети, ИБП и батареи.
  • Многоразовый автоматический предохранитель
    Простая процедура восстановления после перегрузки; замена предохранителя не требуется.
  • USB connection
    Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через последовательный порт.

ИБП серии Back-UPS Достоинства и преимущества

  • Розетки с аккумуляторным питанием и сетевым фильтром
    Поддержите и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
  • Розетки с защитой только от всплесков напряжения
    Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Светодиодный дисплей
    Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое техническое обслуживание.
  • Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП
    Регулярная самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Розетки с питанием от аккумулятора и розетки с защитой от опасных всплесков энергии в электосети
    Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Распространение продукции
Распространение продукции

Армения , Азербайджан , Беларусь , Грузия , Казахстан , Молдова , Монголия , Россия , Таджикистан , Туркменистан , Украина , Узбекистан

Print Technical Specification

Выход

  • Выходная мощность
    415Ватт / 750ВА
  • Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    415Ватт / 750ВА
  • Номинальное выходное напряжение
    230V
  • Эффективность под полной нагрузкой
    96.2 %
  • Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Выходная частота (не синхронизированная)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Топология
    режим ожидания
  • Тип формы напряжения
    Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
  • Выходные соединители
    (1) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle)
    (3) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание)
  • Время переключения
    8ms typical : 10 ms maximum

Входной

  • Номинальное входное напряжение
    230V
  • Входная частота
    50/60 Гц
  • Тип входного соединения
    Schuko CEE 7/7P
  • Длина шнура
    0.46метры
  • Диапазон входного напряжения при работе от сети
    180 - 266В
  • Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    160 - 278В
  • Эффективность под полной нагрузкой
    96.2 %

Батареи и продолжительность автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

  • Интерфейсный порт (ы)
    USB
  • Панель управления
    Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки).
  • Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

  • Рейтинг энергии всплеска
    273джоулей

Физические

  • Максимальная высота
    200mm , 20.0cm
  • Максимальная ширина
    115mm , 11.5cm
  • Максимальная глубина
    256mm , 25.6cm
  • Масса нетто
    5.8kg
  • Масса брутто
    6.15kg
  • Высота транспортной упаковки
    287mm , 28.7cm
  • Ширина транспортной упаковки
    450mm , 45.0cm
  • Глубина транспортной упаковки
    221mm , 22.1cm
  • Число слоев на поддоне
    5.0
  • Число устройств в одном слое на поддоне
    12.0
  • Масса поддона
    831.2фунтов
  • Устройств на поддоне
    60.0
  • Коды транспортных контейнеров
    1073130432791 9

Окружающей среды

  • Рабочая температура
    0 - 40 °C
  • Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
  • Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000метры
  • Температура хранения
    -15 - 40 °C
  • Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
  • Высота над уровнем моря хранения
    0-9000метры
  • Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
    45.0dBA

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    EAC
  • Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
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
Back-UPS BC750-RS
PDF
PDF

Номинал

409KB

Обновлено

2017-02-16

User Manual Back-UPS BC750-RS
Brochure
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

603KB

Обновлено

2017-02-18

Three page brochure with top level features, benefits and specifications
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

46KB

Обновлено

2017-02-15

PDF

Номинал

352KB

Обновлено

2017-02-15

IEC 62040-1(ed.1);am1
Наименование
Номинал
Обновлено

новые прошивки для ПЗУ

PowerChute Personal Edition
№ артикула
Обновлено

PowerChute Personal Edition

PowerChute Personal Edition V3.0.2 for Windows 10; 8; 7; Vista; XP; Home Server (Multi-Language)

Совместимо с: Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Home Server , Windows Vista , Windows XP

№ артикула

SFPCPE302

Обновлено

2012-01-31
CHM-файл для справочной системы в режиме оnline

Категория

Подкатегория


1 год продления гарантии на сервисный пакет (для приобретения новых продуктов)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-01A
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
3 года продления гарантии на сервисный пакет (для приобретения новых продуктов)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-01A
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Гарантия с увеличенным до 3-х лет сроком (при продлении или большом объеме)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR3YR-SP-01A
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74
Гарантия с увеличенным до 1-го года сроком (при продлении или большом объеме)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-01A
Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Уточнить наличие  +375 (17) 226 06 74

Показать Число результатов на страницу