Стоечный комплект APC из монитора с диагональю 17", клавиатуры и мыши — русская версия.

Поделиться:

Стоечный комплект APC из монитора с диагональю 17", клавиатуры и мыши — русская версия.

AP5017R

Description: Стоечная консоль высотой 1U, состоящая из клавиатуры, мыши и ЖК-монитора

Состав : Cable Management Arm , Installation Guide , Rack Mounting Brackets

Стоечный комплект APC из монитора с диагональю 17", клавиатуры и мыши — русская версия.

Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74
Состав: Cable Management Arm , Installation Guide , Rack Mounting Brackets

AP5017R Features

Стоечный комплект APC из монитора с диагональю 17", клавиатуры и мыши — русская версия.

  • Позволяет разместить устройство высотой 1U (44,45 мм) в тыльной части шкафа
    Коммутатор для клавиатуры, монитора и мыши без проблем устанавливается в тот же отсек стойки.
  • Поддерживаемые языки
    17-дюймовая модель поставляется с клавиатурой с американской, британской и ирландской раскладкой (QWERTY), немецкой раскладкой (QWERTZ), а также с клавиатурами с поддержкой русского и японского языков. 15-дюймовая модель поставляется только с клавиатурой типа QWERTY.
  • Малое потребление энергии
    Потребляет электроэнергии в два с лишним раза меньше, чем ЭЛТ-мониторы с аналогичной диагональю.

Стоечные ЖК-консоли Достоинства и преимущества

  • Малое потребление энергии
    Потребляет электроэнергии в два с лишним раза меньше, чем ЭЛТ-мониторы с аналогичной диагональю.
  • Занимает одну U-позицию
    Занимает всего 1U высоты аппаратурной стойки против 10-13U, занимаемых традиционным монитором на ЭЛТ
  • Полноразмерная клавиатура
    Полноразмерная клавиатура с отдельным блоком цифровых клавиш.
  • Integrated Trackball
    Можно не использовать внешнюю мышь.
  • Невысокие требования к охлаждению
    Выделяет меньше тепла, чем ЭЛТ-мониторы с аналогичной диагональю.
  • Направляющие салазки
    Быстрое и легкое крепление к квадратным, круглым и резьбовым отверстиям стойки.
  • Регулировки в экранном меню
    Настройка данных на дисплее, в том числе: автонастройка, выход, питание ВКЛ/ОТКЛ, яркость, меню и светодиодный индикатор включения питания.
  • Рычаг для автоматической укладки кабелей
    Предотвращение возникновения электромагнитных помех за счет правильной организации всех кабелей.
  • Быстроразъемные соединения
    Простая установка и демонтаж устройства.
  • Занимает одну U-позицию
    Экономия полезного пространства в стойках ЦОДа.
  • Малое потребление энергии
    Потребляет электроэнергии в два с лишним раза меньше, чем ЭЛТ-мониторы с аналогичной диагональю.
  • Low Cooling Requirements
    Выделяет меньше тепла, чем ЭЛТ-мониторы с аналогичной диагональю.
  • Стандартный соединитель VGA
    Соединяется с сервером или KVM-переключателем через стандартный VGA-соединитель.
  • Датчик отклонений мощности
    Экономия электроэнергии за счет автоматического отключения питания устройства, когда оно закрыто.
  • Терминалы PS/2
    Соединяется с сервером или KVM-переключателем через стандартные PS/2-соединители.
  • Поддержка различных платформ
    Совместимость с Windows, Sun, Unix и Linux.
  • Встроенная сенсорная площадка для управления курсором
    Можно не использовать внешнюю мышь.
Распространение продукции
Распространение продукции

Армения , Азербайджан , Беларусь , Эстония , Грузия , Казахстан , Литва , Латвия , Молдова , Монголия , Россия , Таджикистан , Туркменистан , Украина , Узбекистан

Print Technical Specification

Входной

  • Число сетевых шнуров
    1

Физические

  • Максимальная высота
    44mm , 4.4cm
  • Максимальная ширина
    476mm , 47.6cm
  • Максимальная глубина
    556mm , 55.6cm
  • Высота стойки
    1U
  • Масса нетто
    14.77kg
  • Масса брутто
    19.77kg
  • Высота транспортной упаковки
    241mm , 24.1cm
  • Ширина транспортной упаковки
    603mm , 60.3cm
  • Глубина транспортной упаковки
    826mm , 82.6cm
  • Цвет
    Black

Соответствие

  • Соответствие требованиям
    AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, C-tick, CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IEC 60950, VDE
  • Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену

ts_Supported_Hardware

  • Цвета дисплея
    16.0
  • Размеры дисплея
    337,9 (Г) X 270,3 (В)mm
  • Размеры панели
    431.8Размер по диагонали, в дюймах
  • блок питания ЖК-дисплея
    Ac 90-264 Volt 50/60 HzВатт
  • Шаг точки
    0.3
  • Типа трекбола
    PS/2 Touchpad
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Rack LCD Monitor Keyboard Mouse (Manual)
PDF
PDF

Номинал

1320KB

Обновлено

2018-06-14

Installation; Configuration; Technical Specifications
Разрешения контролирующих органов
Наименование
Номинал
Обновлено
PDF

Номинал

29KB

Обновлено

2018-06-15

Declaration of Conformity

Наименование

UL/C-UL Approval E177299
PDF
PDF

Номинал

100KB

Обновлено

2018-05-28

North American Safety Approval for Device Management, Access and Environmental Management, Rack Power Distribution and PDU products.
Наименование
Номинал
Обновлено