Resfriadores refrigerados por ar com ventiladores axiais para instalação exterior

Compartilhar:

Resfriadores refrigerados por ar com ventiladores axiais para instalação exterior

ERAC

Description: Chillers refrigerados por ar com ventiladores axiais para instalação externa em aplicações de missão crítica.
Resfriadores refrigerados por ar com ventiladores axiais para instalação exterior

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434

Aquaflair AC Características e benefícios

  • Kit hidrônico integrado
    Inclui todos os componentes necessários para estabelecer uma conexão com o resfriador sem necessidade de conexões externas a equipamentos auxiliares, como bombas, o que aumenta a velocidade de implementação.
  • Ventiladores com velocidades variáveis
    Ventiladores com velocidades variáveis reduzem o consumo de energia durante períodos de refrigeração fora dos horários de pico.
  • Compressores tandem
    Funcionamento silencioso e eficiente de compressores, conectados a um circuito de refrigerante comum para facilitar o controle escalonado da capacidade (não disponível em alguns modelos/configurações).
  • Reinicialização rápida
    Funcionamento com carga plena em menos de 3 minutos com disposições específicas que permite estimar abaixo da necessidade real dos tanques de armazenamento.
  • Soluções tecnológicas de alto desempenho
    Otimize a operação da unidade com qualquer carga ou em qualquer condição ambiental, com a garantia de um consumo de energia mínimo
  • Estratégia modular
    O projeto modular dos sistemas mecânicos e de controle permite aumentar de forma gradual a infraestrutura de refrigeração dependendo da demanda de refrigeração da infraestrutura. Assim, são em grande medida reduzidas as despesas de capital (CapEx) e é possível diferir o investimento durante toda a vida útil da infraestrutura.
  • Sistema integrado de ajuste de bombas
    (Opcional) As bombas com variadores VSD integradas permitem ajustar de forma contínua a pressão disponível no ciclo de água gelada. Introduzem ajustes automáticos no fluxo de água gelada que respondem a mudanças na demanda de refrigeração, garantindo a eficiência do sistema de água gelada.
  • Gerenciamento otimizado
    A conexão entre as unidades de ar condicionado da sala de TI e os chillers garante a eficiência energética baseada em condições de carga instantâneas reais (opcional).
  • Serviço operacional
    Permite a manutenção ou substituição de componentes críticos enquanto o sistema continua em funcionamento.
  • Monitoramento de serviços
    Todos os dispositivos de monitoramento integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e a verificação do estado de funcionamento do sistema durante sua operação.
  • Facilidade de acesso para manutenção
    Os equipamentos InRow permitem substituir ou reparar todos os componentes com aptidão para manutenção no corredor quente ou frio.
  • Entrada de potência independente
    Toma alimentação do no-break externa para os painéis principais e aquecedores, monitorando e protegendo a unidade até no modo de falha total de fornecimento (opcional).
  • Componentes redundantes
    Os pontos de falha únicos no sistema contam com componentes redundantes para manter os níveis de disponibilidade e confiabilidade.
  • Controle de resposta ativa
    Monitora e ajusta de forma ativa a capacidade de refrigeração a fim de garantir temperaturas certas de entrada aos servidores. O controlador do microprocessador oferece uma visão do funcionamento e do estado da unidade.
  • Reinicialização rápida
    Funcionamento com carga plena em menos de 3 minutos com disposições específicas que permite estimar abaixo da necessidade real dos tanques de armazenamento.
  • Válvula de expansão eletrônica
    Otimização do fluxo de refrigerante em todas as condições de carga e temperatura. Monitoramento de carga de refrigerante contínuo e indireto
  • Monitoramento contínuo de corrente
    Possibilita um monitoramento de corrente absorbida pelo compressor a fim de alertar sobre possíveis diferenças com os valores predeterminados (opcional).
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , XF , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Title
Tamanho
Data de atualização