Resfriadores refrigerados por ar com modulação e ventiladores axiais para instalação exterior

Compartilhar:

Resfriadores refrigerados por ar com modulação e ventiladores axiais para instalação exterior

TSAC

Description: Chillers refrigerados por ar com ventiladores axiais para instalação externa em aplicações de missão crítica.
Resfriadores refrigerados por ar com modulação e ventiladores axiais para instalação exterior

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434

Aquaflair AC Características e benefícios

  • Entrada de potência independente
    Toma alimentação do no-break externa para os painéis principais e aquecedores, monitorando e protegendo a unidade até no modo de falha total de fornecimento (opcional).
  • Componentes redundantes
    Os pontos de falha únicos no sistema contam com componentes redundantes para manter os níveis de disponibilidade e confiabilidade.
  • Reinicialização rápida
    Funcionamento com carga plena em menos de 3 minutos com disposições específicas que permite estimar abaixo da necessidade real dos tanques de armazenamento.
  • Controle de resposta ativa
    Monitora e ajusta de forma ativa a capacidade de refrigeração a fim de garantir temperaturas certas de entrada aos servidores. O controlador do microprocessador oferece uma visão do funcionamento e do estado da unidade.
  • Válvula de expansão eletrônica
    Otimização do fluxo de refrigerante em todas as condições de carga e temperatura. Monitoramento de carga de refrigerante contínuo e indireto
  • Monitoramento contínuo de corrente
    Possibilita um monitoramento de corrente absorbida pelo compressor a fim de alertar sobre possíveis diferenças com os valores predeterminados (opcional).
  • Ventiladores com velocidades variáveis
    Ventiladores com velocidades variáveis reduzem o consumo de energia durante períodos de refrigeração fora dos horários de pico.
  • Estratégia modular
    O projeto modular dos sistemas mecânicos e de controle permite aumentar de forma gradual a infraestrutura de refrigeração dependendo da demanda de refrigeração da infraestrutura. Assim, são em grande medida reduzidas as despesas de capital (CapEx) e é possível diferir o investimento durante toda a vida útil da infraestrutura.
  • Compressores tandem
    Funcionamento silencioso e eficiente de compressores, conectados a um circuito de refrigerante comum para facilitar o controle escalonado da capacidade (não disponível em alguns modelos/configurações).
  • Soluções tecnológicas de alto desempenho
    Otimize a operação da unidade com qualquer carga ou em qualquer condição ambiental, com a garantia de um consumo de energia mínimo
  • Gerenciamento otimizado
    A conexão entre as unidades de ar condicionado da sala de TI e os chillers garante a eficiência energética baseada em condições de carga instantâneas reais (opcional).
  • Sistema integrado de ajuste de bombas
    (Opcional) As bombas com variadores VSD integradas permitem ajustar de forma contínua a pressão disponível no ciclo de água gelada. Introduzem ajustes automáticos no fluxo de água gelada que respondem a mudanças na demanda de refrigeração, garantindo a eficiência do sistema de água gelada.
  • Kit hidrônico integrado
    Inclui todos os componentes necessários para estabelecer uma conexão com o resfriador sem necessidade de conexões externas a equipamentos auxiliares, como bombas, o que aumenta a velocidade de implementação.
  • Reinicialização rápida
    Funcionamento com carga plena em menos de 3 minutos com disposições específicas que permite estimar abaixo da necessidade real dos tanques de armazenamento.
  • Serviço operacional
    Permite a manutenção ou substituição de componentes críticos enquanto o sistema continua em funcionamento.
  • Facilidade de acesso para manutenção
    Os equipamentos InRow permitem substituir ou reparar todos os componentes com aptidão para manutenção no corredor quente ou frio.
  • Monitoramento de serviços
    Todos os dispositivos de monitoramento integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e a verificação do estado de funcionamento do sistema durante sua operação.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Andorra , United Arab Emirates , Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Netherlands Antilles , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaijan , Bosnia and Herzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgium , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Botswana , Belarus , Belize , The Democratic Republic Of Congo , Central African Republic , Congo , Switzerland , Côte d'Ivoire , Cook Islands , Chile , Cameroon , Colombia , Costa Rica , Serbia and Montenegro , Cuba , Cyprus , Czech Republic , Germany , Djibouti , Denmark , Dominica , Dominican Republic , Algeria , Ecuador , Estonia , Egypt , Western Sahara , Eritrea , Spain , Ethiopia , Finland , Fiji , Falkland Islands , France , Gabon , United Kingdom , Grenada , Georgia , French Guiana , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadeloupe , Equatorial Guinea , Greece , Guatemala , Guyana , Honduras , Croatia , Haiti , Hungary , Indonesia , Ireland , Israel , India , Iraq , Iran , Iceland , Italy , Jamaica , Jordan , Japan , Kenya , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Kuwait , Cayman Islands , Kazakhstan , Lebanon , Saint Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuania , Luxembourg , Latvia , Morocco , Moldova , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinique , Mauritania , Malta , Mauritius , Malawi , Mexico , Malaysia , Mozambique , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Netherlands , Norway , Nepal , New Zealand , Oman , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Pakistan , Poland , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Rwanda , Saudi Arabia , Sudan , Sweden , Singapore , Slovenia , Slovakia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Chad , Togo , Thailand , Tajikistan , Turkmenistan , TP , Turkey , Trinidad and Tobago , Tanzania , Ukraine , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam , Yemen , Mayotte , South Africa , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

543KB

Data de atualização

2018-06-06

technical features ofAquaflair TRAC, TRAF ranges
PDF

Tamanho

778KB

Data de atualização

2017-11-28

Features and technical specifications sheet of 60 Hz version forUniflair air-cooled chillers and free-cooling chillers with inverter driven scroll compressors
Title
Tamanho
Data de atualização