PDU (unidade de distribuição de energia - UDE) para Smart-UPS SRT da APC 3000 VA 208 V 3 L6-30

Compartilhar:

PDU (unidade de distribuição de energia - UDE) para Smart-UPS SRT da APC 3000 VA 208 V 3 L6-30

SRT011

Inclui : Installation guide , Warranty card

PDU (unidade de distribuição de energia - UDE) para Smart-UPS SRT da APC 3000 VA 208 V 3 L6-30

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Guia de Instalação , Cartão de Garantia

Acessórios Smart-UPS Características e benefícios

Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    79mm , 7.9cm
  • Dimensões máximas de largura
    192mm , 19.2cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    85mm , 8.5cm
  • Peso Líquido
    0.46kg
  • Peso para Transporte
    0.8kg
  • Altura do pacote
    141mm , 14.1cm
  • Largura do pacote
    178mm , 17.8cm
  • Profundidade do pacote
    254mm , 25.4cm
  • Unidades por pallet
    144.0

Conformidade

  • Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

363KB

Data de atualização

2018-06-14

Installation guide - Smart-UPS On-Line SRT011/SRT012
Title
Tamanho
Data de atualização