Nobreak inteligente Smart-UPS da APC, de 3000 VA e 120 V para rack, 2 U, Brasil

Compartilhar:

Nobreak inteligente Smart-UPS da APC, de 3000 VA e 120 V para rack, 2 U, Brasil

SMT30002U-BR

Description: Proteção de energia de rede inteligente e eficiente; inclui de modelos básicos até modelos com autonomia escalável. No-break ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, chaves, hubs e outros dispositivos de rede.

Inclui : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Nobreak inteligente Smart-UPS da APC, de 3000 VA e 120 V para rack, 2 U, Brasil

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: CD com software , CD de documentação , Guia de Instalação , Material de montagem em rack , Trilhos de suporte para montagem em rack , Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break , Cabo USB

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto

SMT30002U-BR Features

Nobreak inteligente Smart-UPS da APC, de 3000 VA e 120 V para rack, 2 U, Brasil

  • Sensibilidade de voltagem ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Pontos de transferência de voltagem ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao aumentar a janela da tensão de entrada ou ao diminuir a faixa de regulação da tensão de saída.
  • Alarmes sonoros
    Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha
  • Reinicialização automática de cargas após desligamento do No-Break
    Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia elétrica.
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Aviso de falha da bateria
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado em baterias, possibilitando uma manutenção preventiva oportuna
  • Regulagem Automática de Voltagem 
    Elimina flutuações de tensão como fonte de degradação de sinais audiovisuais e desgaste dos componentes devido às fontes de energia.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Medidor de energia
    Proporciona informações sobre quilowatts por hora de uso em um momento determinado para usuários que cuidam da energia.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um altíssimo nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção (patente em trâmite).
  • Troca a quente de bateria
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • Interface LCD intuitiva
    Oferece informações claras e precisas em diversas línguas bem como a possibilidade de configurar o no-break localmente mediante teclas de navegação de uso simples.
  • LED Indicators
    Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.
  • Network manageable
    Provides proactive notifications of changing power or unit conditions and provides the user the ability to remotely control PMU functions.
  • Controle de grupo de tomadas de saída
    Ligue/desligue, reinicialize ou desligue exclusivamente grupos selecionados de tomadas de saída para reduzir a necessidade de enviar técnicos para lugares remotos (para No-breaks com grupos de tomadas de saída com switch).
  • Notificação preditiva de falhas
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
  • Data preditiva de substituição de baterias
    Informa dinamicamente o mês e o ano indicados para a substituição de baterias, facilitando o planejamento da manutenção no longo prazo.
  • Saída de onda de seno pura com uso de bateria
    Uma simulação do fornecimento de rede é proporcionada para oferecer o maior grau possível de compatibilidade para dispositivos eletrônicos sensíveis e servidores com correção do fator de potência ativa.
  • Aprovado pela agência de segurança
    Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
  • Desligamento e reinicialização sequencial de rede
    Customize a sequência de desligamento de rede e reinicialização dos servidores e no-breaks conectados.
  • Conectividade Serial
    Utilize qualquer rede de Automatização doméstica para monitorar e controlar a unidade S20 através da porta serial RS-232. Para obter informações sobre como estabelecer a comunicação com a unidade S20, consulte a Nota de aplicação Nº 102 da APC; os instaladores da Crestron e AMX deverão acessar os Web sites respectivos para obterem informações sobre como integrar a unidade S20 nessas redes.
  • Saída de onda de seno
    Elimina zumbidos e calor gerados durante a alimentação de lâmpadas tubulares e ventiladores.
  • Grupo único de tomadas de saída com comutação
    Grupo único de tomadas de saída que podem ser controladas separadamente a partir do no-break para reiniciar especificamente os dispositivos que não responderem, sequenciar o startup e o shutdown e desconectar cargas não críticas.
  • Compatível com o StruxureWare Data Center Expert
    Permite o gerenciamento centralizado através do APC InfraStruXure® Central.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.
  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.
  • Bateriais substituíveis pelo usuário
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute atualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)

Smart-UPS Características e benefícios

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    O modo de operação sustentável patenteado obtém eficiências de mais de 97%. O Smart-UPS foi o primeiro no-break de rede que teve a certificação do Energy Star. O gerenciamento inteligente de baterias, pioneirismo da APC, maximiza o desempenho e a vida útil das baterias através da carga com compensação de temperatura inteligente e de precisão. O indicador dinâmico de data para substituição de bateria e os testes de autodiagnóstico garantem a confiabilidade da bateria e avisam com antecedência a necessidade de substituição. Os módulos de baterias práticos, fáceis de conectar, hot-swappable, permitem a substituição de bateria sem necessidade de desligar os equipamentos. O Smart-UPS, projetado e fabricado pela APC desde há mais de 23 anos, é o no-break de rede mais confiável do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
  • Permite evitar onerosos problemas de energia, mantendo seus equipamentos de TI e seus dados seguros e disponíveis
    O condicionamento de energia adaptado para redes protege os equipamentos contra picos de tensão de energia nocivos e barulho gerado por oscilações. A regulação de tensão automática de estado sólido aumenta a baixa tensão de entrada até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem que a bateria tenha que operar. Capacidade de bateria reserva confiável para alimentar equipamentos quando há cortes de energia ou desligar os sistemas sem problemas.
  • Produtividade mais inteligente com capacidade de adaptação às necessidades particulares de sua aplicação
    A interface LCD intuitiva oferece informações claras e a possibilidade de configurar o no-break localmente mediante teclas de navegação de uso simples. Mais de 15 parâmetros programáveis, entre eles, controle de grupos de tomadas de saída de comutação, permitem aplicar parâmetros e limiares específicos e definir notificações.
  • Economize tempo com uma capacidade de acesso remoto prática e simples.
    Gerenciável através de uma rede mediante porta serial, USB ou Ethernet (opcional). Inclui software Powerchute® Business Edition, que oferece a possibilidade de monitoramento e controle, shutdown seguro do sistema operacional e inovadoras capacidades de gerenciamento de energia.
  • A compatibilidade com todos os equipamentos e a confiabilidade oferecida por um líder proporcionam tranquilidade
    Fornece saída de onda senoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores que utilizam fontes de alimentação com fator de potência corrigido (PFC) ativo. "Submetido a testes e aprovado por organismos de segurança" significa que seu sistema Smart-UPS pode ser implantado com a confiança de que vai atender ou até superar os padrões mais exigentes do segmento.
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • Condicionamento de energia
    Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.
  • Regulagem Automática de Voltagem 
    Ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria.
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.
  • Reinicialização automática de cargas após desligamento do No-Break
    Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia elétrica.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.
  • Network manageable
    Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
  • Conectividade Serial
    Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial.
  • Alarmes sonoros
    Informa se o equipamento está em modo bateria, se a bateria está baixa ou se há uma condição de sobrecarga.
  • Indicadores do status do LED
    Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
  • Bateriais substituíveis pelo usuário
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute atualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
  • Aviso de falha da bateria
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado em baterias, possibilitando uma manutenção preventiva oportuna
  • Minidisjuntor rearmável
    Permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga.
  • Notificação preditiva de falhas
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
  • Troca a quente de bateria
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
  • Sensibilidade de voltagem ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Pontos de transferência de voltagem ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao aumentar a janela da tensão de entrada ou ao diminuir a faixa de regulação da tensão de saída.
  • Aprovado pela agência de segurança
    Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    2.7 KWatts / 2.88 kVA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    2.7 KWatts / 2.88 kVA
  • Tensão nominal de saída
    120V
  • Distorção da Tensão de Saída
    Menos de 5%
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Topologia
    Line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Tempo de Transferência
    4ms typical : 8ms maximum

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    120V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NBR 14136
  • Comprimento do Cabo
    2,44metros
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    82 - 144V
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    75 - 154V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1

Baterias & Tempo de operação

Comunicação & Gerenciamento

  • Interface Port(s)
    RJ-45 Serial , Smart-Slot , USB
  • Painel de controle
    Display de LED de status com indicadores de On line : Em Bateria : Troca de Bateria e Sobre Carga, Console LCD de status e controle multifunção
  • Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado

Proteção contra surtos e filtragem

  • Regime nominal de picos de tensão de energia
    459Joules

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    86mm , 8.6cm
  • Dimensões máximas de largura
    480mm , 48.0cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    683mm , 68.3cm
  • Altura do rack
    2U
  • Peso Líquido
    44.19kg
  • Peso para Transporte
    51.59kg
  • Altura do pacote
    254mm , 25.4cm
  • Largura do pacote
    600mm , 60.0cm
  • Profundidade do pacote
    980mm , 98.0cm
  • Cor
    Black
  • Unidades por pallet
    8.0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    55.0dBA
  • Dissipação térmica online
    348.0BTU/hr

Conformidade

  • Garantia Padrão
    3 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 2 anos para baterias

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

2131KB

Data de atualização

2017-04-26

Smart-UPS® 2200/3000 VA 120/208/230 Vac RM2U User Manual in Brazilian Portuguese only
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

8910KB

Data de atualização

2017-02-18

Title
Tamanho
Data de atualização

Firmware Upgrades

Firmware Upgrades
Número de peça
Data de atualização

Firmware Upgrades

PowerNet MIB v4.2.6

Número de peça

SFPMIB426

Data de atualização

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de peça
Data de atualização

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatível com: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows XP

Número de peça

SFPCBE95

Data de atualização

2018-01-23

Category

Subcategoria


Serviço de monitoramento remoto durante 1 ano para 100 nós

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

WRMS1YR100N-01
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Serviço de monitoramento remoto durante 2 anos para 100 nós

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

WRMS2YR100N-01
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
1 Ano de Garantia Prolongada (Renovação ou Alto Volume)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-04
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Serviço de monitoramento remoto durante 2 anos para 25 nós

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

WRMS2YR25N-01
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Atendimento Técnico no Estabelecimento no Dia Seguinte durante 1 Ano

Pacotes integrais de serviços que permitem que você projete a abrangência que precisa para operar sua solução com eficiência, minimizar o tempo de inatividade e administrar seus custos.

WONSITENBD-SB-13
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Garantia estendida com pacote de manutenção por 3 ano (para compras de produtos novos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-04
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Sensor de Temperatura e Umidade da APC.

Sensor universal que monitora a temperatura e a umidade no data center ou na sala de redes.

AP9335TH
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
AP9567
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Serviço de Entrada em Funcionamento, 5 dias por semana, 8 horas por dia

Um conjunto de opções de serviços projetados para oferecer os recursos, experiencia e ferramentas vitais necessárias para a implementação rápida e eficiente de sua solução APC

WSTRTUP5X8-SB-13
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Serviço de monitoramento remoto durante 2 anos para 1 nó

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

WRMS2YR1N-01
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434

Mostrar resultados por página