Nobreak inteligente Smart-UPS da APC 3000 VA 120V para rack 2 U, Brasil

Compartilhar:

Nobreak inteligente Smart-UPS da APC 3000 VA 120V para rack 2 U, Brasil

SMX3000LV2U-BR

Description: Proteção de energia de rede inteligente e eficiente; inclui de modelos básicos até modelos com autonomia escalável. No-break ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, chaves, hubs e outros dispositivos de rede.

Inclui : CD with software , Documentation CD , Installation guide , Rack Mounting brackets , Rack mounting hardware , Rack Mounting support rails , Removable support feet , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable

Nobreak inteligente Smart-UPS da APC 3000 VA 120V para rack 2 U, Brasil

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: CD com software , CD de documentação , Guia de Instalação , Braceletes de montagem em rack , Material de montagem em rack , Trilhos de suporte para montagem em rack , Pés de suporte removíveis , Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break , Cabo USB

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto

SMX3000LV2U-BR Features

Nobreak inteligente Smart-UPS da APC 3000 VA 120V para rack 2 U, Brasil

  • Reconhecimento automática de baterias externas
    O no-break detecta a conexão de módulos de baterias externas e ajusta automaticamente o tempo de autonomia.
  • Partida a frio
    Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.
  • Medidor de energia
    Proporciona informações sobre quilowatts por hora de uso em um momento determinado para usuários que cuidam da energia.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um altíssimo nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção (patente em trâmite).
  • Projeto de alta frequência
    Diminui ou elimina a necessidade de transformadores de grande tamanho; deste modo, as unidades são mais leves e fáceis de manejar.
  • Grande eficiência on-line
    Diminui os custos do serviço elétrico e a geração de calor.
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • Interface LCD intuitiva
    Oferece informações claras e precisas em diversas línguas bem como a possibilidade de configurar o no-break localmente mediante teclas de navegação de uso simples.
  • Grupos de múltiplas tomadas de saída com switches
    Grupos múltiplos de tomadas de saída que podem ser controladas separadamente a partir do no-break para reiniciar especificamente os dispositivos que não responderem, sequenciar o startup e o shutdown e desconectar cargas não críticas.
  • Data preditiva de substituição de baterias
    Informa dinamicamente o mês e o ano indicados para a substituição de baterias, facilitando o planejamento da manutenção no longo prazo.
  • Saída de onda de seno pura com uso de bateria
    Uma simulação do fornecimento de rede é proporcionada para oferecer o maior grau possível de compatibilidade para dispositivos eletrônicos sensíveis e servidores com correção do fator de potência ativa.
  • Conversível Rack/Torre
    Protege o investimento inicial no No-Break ao se fazer a migração de um ambiente de torre para um de montagem em racks.
  • Tempo de Operação Escalável
    Permite a rápida adição de mais tempo de operação quando necessário.
  • Desligamento e reinicialização sequencial de rede
    Customize a sequência de desligamento de rede e reinicialização dos servidores e no-breaks conectados.
  • SmartSlot
    Customiza as capacidades do No-Break com placas de gerenciamento.
  • Compatível com o StruxureWare Data Center Expert
    Permite o gerenciamento centralizado através do APC InfraStruXure® Central.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.

Smart-UPS Características e benefícios

  • Bateriais substituíveis pelo usuário
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute atualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
  • Troca a quente de bateria
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
  • Notificação preditiva de falhas
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
  • Minidisjuntor rearmável
    Permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga.
  • Aviso de falha da bateria
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado em baterias, possibilitando uma manutenção preventiva oportuna
  • Alarmes sonoros
    Informa se o equipamento está em modo bateria, se a bateria está baixa ou se há uma condição de sobrecarga.
  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.
  • Network manageable
    Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Conectividade Serial
    Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial.
  • Indicadores do status do LED
    Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
  • Aprovado pela agência de segurança
    Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
  • Permite evitar onerosos problemas de energia, mantendo seus equipamentos de TI e seus dados seguros e disponíveis
    O condicionamento de energia adaptado para redes protege os equipamentos contra picos de tensão de energia nocivos e barulho gerado por oscilações. A regulação de tensão automática de estado sólido aumenta a baixa tensão de entrada até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem que a bateria tenha que operar. Capacidade de bateria reserva confiável para alimentar equipamentos quando há cortes de energia ou desligar os sistemas sem problemas.
  • Produtividade mais inteligente com capacidade de adaptação às necessidades particulares de sua aplicação
    A interface LCD intuitiva oferece informações claras e a possibilidade de configurar o no-break localmente mediante teclas de navegação de uso simples. Mais de 15 parâmetros programáveis, entre eles, controle de grupos de tomadas de saída de comutação, permitem aplicar parâmetros e limiares específicos e definir notificações.
  • A compatibilidade com todos os equipamentos e a confiabilidade oferecida por um líder proporcionam tranquilidade
    Fornece saída de onda senoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores que utilizam fontes de alimentação com fator de potência corrigido (PFC) ativo. "Submetido a testes e aprovado por organismos de segurança" significa que seu sistema Smart-UPS pode ser implantado com a confiança de que vai atender ou até superar os padrões mais exigentes do segmento.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    O modo de operação sustentável patenteado obtém eficiências de mais de 97%. O Smart-UPS foi o primeiro no-break de rede que teve a certificação do Energy Star. O gerenciamento inteligente de baterias, pioneirismo da APC, maximiza o desempenho e a vida útil das baterias através da carga com compensação de temperatura inteligente e de precisão. O indicador dinâmico de data para substituição de bateria e os testes de autodiagnóstico garantem a confiabilidade da bateria e avisam com antecedência a necessidade de substituição. Os módulos de baterias práticos, fáceis de conectar, hot-swappable, permitem a substituição de bateria sem necessidade de desligar os equipamentos. O Smart-UPS, projetado e fabricado pela APC desde há mais de 23 anos, é o no-break de rede mais confiável do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
  • Economize tempo com uma capacidade de acesso remoto prática e simples.
    Gerenciável através de uma rede mediante porta serial, USB ou Ethernet (opcional). Inclui software Powerchute® Business Edition, que oferece a possibilidade de monitoramento e controle, shutdown seguro do sistema operacional e inovadoras capacidades de gerenciamento de energia.
  • Sensibilidade de voltagem ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Pontos de transferência de voltagem ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao aumentar a janela da tensão de entrada ou ao diminuir a faixa de regulação da tensão de saída.
  • Regulagem Automática de Voltagem 
    Ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria.
  • Reinicialização automática de cargas após desligamento do No-Break
    Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia elétrica.
  • Condicionamento de energia
    Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    2.7 KWatts / 2.88 kVA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    2.7 KWatts / 2.88 kVA
  • Tensão nominal de saída
    120V
  • Distorção da Tensão de Saída
    Menos de 5%
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Topologia
    Line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexões de saída
    (1) NEMA L5-30R (Bateria de Reserva)
  • Tempo de Transferência
    4ms typical : 8ms maximum

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    120V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NEMA L5-30P
  • Comprimento do Cabo
    2,44metros
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    70 - 153V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1

Baterias & Tempo de operação

Comunicação & Gerenciamento

  • Interface Port(s)
    SmartSlot
  • Painel de controle
    Display de LED de status com indicadores de On line : Em Bateria : Troca de Bateria e Sobre Carga, Console LCD de status e controle multifunção
  • Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : Configuração de 'delays'
  • Desligamento de Emergência (EPO)
    Sim
  • Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™
    1

Proteção contra surtos e filtragem

  • Regime nominal de picos de tensão de energia
    540Joules
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    85mm , 8.5cm
  • Dimensões máximas de largura
    432mm , 43.2cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    667mm , 66.7cm
  • Altura do rack
    2U
  • Peso Líquido
    38.37kg
  • Peso para Transporte
    45.26kg
  • Altura do pacote
    243mm , 24.3cm
  • Largura do pacote
    596mm , 59.6cm
  • Profundidade do pacote
    869mm , 86.9cm
  • Cor
    Black
  • Quantidade de camadas por pallet
    4.0
  • Quantidade de unidades por camada por pallet
    2.0
  • Peso de pallet
    855.12lbs.
  • Unidades por pallet
    8.0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    55.0dBA
  • Dissipação térmica online
    276.0BTU/hr

Conformidade

  • Garantia Padrão
    3 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 2 anos para baterias

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

2453KB

Data de atualização

2017-02-28

SMART-UPS X 3000HV2U / 3000LV2U - 230V User Manual WEB Version in Brazilian Portuguese only
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

8910KB

Data de atualização

2017-02-18

Title
Tamanho
Data de atualização

Firmware Upgrades

Firmware Upgrades
Número de peça
Data de atualização

Firmware Upgrades

PowerNet MIB v4.2.6

Número de peça

SFPMIB426

Data de atualização

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de peça
Data de atualização

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatível com: Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Número de peça

SFPCBE95

Data de atualização

2018-01-23

Category

Subcategoria


AP7540
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Rack PDU, Basic, Zero U, 30A, 200/208V, (20)C13 & (4)C19

Distribuição de energia para rack confiável

AP7541
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
No-break Smart UPS da APC, 3000 VA, 230 V RM 2 U com certificação UL

Proteção de energia eficiente e inteligente que permite implantações multi-regionais.

SUA3000R2IX38
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
(1) Visita de Manutenção Preventiva, 5 dias por semana, 8 horas por dia, para (1) Back-UPS, Smart-UPS ou Smart-UPS RT

Teste de seu sistema no local projetado para garantir um desempenho ótimo programado conforme suas necessidades.

WPMV5X8-SB-13
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Kit de fixação para NetShelter CX

Este Kit de fixação é para o conjunto de produtos Netshelter CX de 18, 24 e 38 U. Dos dois braços em L do conjunto, um é fixado na face inferior do CX com pinos já existentes. O outro braço em L é fixado no chão. O modelo permite fixar em primeiro lugar os 2 braços ao rack CX e ao chão, e, na sequência, deslizar o CX até seu lugar para fixá-lo no chão. A conexão entre os dois braços pode ser realizada usando porcas e pinos para fixação incluídos ou um mecanismo de trava (não fornecido).

AR4601
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Gerenciador vertical de cabeamento de alto desempenho para racks de 2 e 4 postes, de 213 cm (84'') de altura e 15 cm (6'') de largura, de lado único, com porta

Este organizador vertical de cabos de alta capacidade e 6 polegadas de largura para racks de 2 e 4 postes com estrutura aberta possui um canal para cabos de um único lado com várias localizações internas de amarração de cabos e pestanas plásticas lisas a distâncias de 1 U para aplicações que requerem patches organizados.

AR8715
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Pleno para rack, 2 U, 120 V, 60 HZ

A Unidade de distribuição de ar para montagem em rack é uma unidade de ventilação que ocupa 2 U e se conecta ao piso elevado. Toma o ar e o envia diretamente para o gabinete. Desta forma, o ar condicionado é impedido de se misturar com o ar quente que circula pela sala antes de chegar aos equipamentos. Como resultado, as diferenças de temperatura entre a parte superior e inferior do gabinete são minimizadas e, ao mesmo tempo, impede-se a recirculação de ar quente extraído para a entrada do gabinete. Este produto é indicado para racks com cargas superiores a 1,5 kW; pode fornecer circulação de ar para cargas de até 3,5 kW. Além disso, é ideal para gabinetes instalados em ambientes com piso elevado nos quais a distribuição de ar sob o piso é inadequada.

ACF001
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Upgrade da Garantia de Fábrica para Serviço Técnico com Atendimento no Estabelecimento no Próximo dia Útil por 1 Ano.

Pacotes integrais de serviços que permitem que você projete a abrangência que precisa para operar sua solução com eficiência, minimizar o tempo de inatividade e administrar seus custos.

WUPGONSITEFW-SB-13
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Organizador de cabos estreito vertical, NetShelter SX, 42 U

Família completa de acessórios projetados para gerenciamento de cabos de energia ou de dados em um rack ou invólucro.

AR7511
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Symmetra LX APC, 8 kVA escalável a 8 kVA, N+1 para rack, 220/230/240 V ou 380/400/415 V

No-break monofásico com alto nível de disponibilidade que oferece proteção de energia online de dupla conversão redundante e escalável

SYA8K8RMI
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434

Mostrar resultados por página