Nobreak inteligente Smart-UPS C da APC, de 1000 VA e 120 V, Brasil

Compartilhar:

Nobreak inteligente Smart-UPS C da APC, de 1000 VA e 120 V, Brasil

SMC1000-BR

Description: Proteção de energia de rede inteligente e eficiente; inclui de modelos básicos até modelos com autonomia escalável. No-break ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, chaves, hubs e outros dispositivos de rede.

Inclui : CD with software , Documentation CD , USB cable

Nobreak inteligente Smart-UPS C da APC, de 1000 VA e 120 V, Brasil

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: CD com software , CD de documentação , Cabo USB

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto

SMC1000-BR Features

Nobreak inteligente Smart-UPS C da APC, de 1000 VA e 120 V, Brasil

  • Partida a frio
    Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um altíssimo nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção (patente em trâmite).
  • Grande eficiência on-line
    Diminui os custos do serviço elétrico e a geração de calor.
  • Painel LCD indicador de estado
    Oferece informação específica sobre o estado do no-break com um simples olhar. Numerosos indicadores de estado com gráficos de barras para cargas e baterias.
  • Saída de onda de seno pura com uso de bateria
    Uma simulação do fornecimento de rede é proporcionada para oferecer o maior grau possível de compatibilidade para dispositivos eletrônicos sensíveis e servidores com correção do fator de potência ativa.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.

Smart-UPS Características e benefícios

  • Bateriais substituíveis pelo usuário
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute atualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
  • Notificação preditiva de falhas
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
  • Troca a quente de bateria
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
  • Minidisjuntor rearmável
    Permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga.
  • Aviso de falha da bateria
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado em baterias, possibilitando uma manutenção preventiva oportuna
  • Network manageable
    Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Alarmes sonoros
    Informa se o equipamento está em modo bateria, se a bateria está baixa ou se há uma condição de sobrecarga.
  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.
  • Indicadores do status do LED
    Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
  • Conectividade Serial
    Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial.
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Reinicialização automática de cargas após desligamento do No-Break
    Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia elétrica.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.
  • Regulagem Automática de Voltagem 
    Ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria.
  • Condicionamento de energia
    Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • A compatibilidade com todos os equipamentos e a confiabilidade oferecida por um líder proporcionam tranquilidade
    Fornece saída de onda senoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores que utilizam fontes de alimentação com fator de potência corrigido (PFC) ativo. "Submetido a testes e aprovado por organismos de segurança" significa que seu sistema Smart-UPS pode ser implantado com a confiança de que vai atender ou até superar os padrões mais exigentes do segmento.
  • Permite evitar onerosos problemas de energia, mantendo seus equipamentos de TI e seus dados seguros e disponíveis
    O condicionamento de energia adaptado para redes protege os equipamentos contra picos de tensão de energia nocivos e barulho gerado por oscilações. A regulação de tensão automática de estado sólido aumenta a baixa tensão de entrada até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem que a bateria tenha que operar. Capacidade de bateria reserva confiável para alimentar equipamentos quando há cortes de energia ou desligar os sistemas sem problemas.
  • Produtividade mais inteligente com capacidade de adaptação às necessidades particulares de sua aplicação
    A interface LCD intuitiva oferece informações claras e a possibilidade de configurar o no-break localmente mediante teclas de navegação de uso simples. Mais de 15 parâmetros programáveis, entre eles, controle de grupos de tomadas de saída de comutação, permitem aplicar parâmetros e limiares específicos e definir notificações.
  • Economize tempo com uma capacidade de acesso remoto prática e simples.
    Gerenciável através de uma rede mediante porta serial, USB ou Ethernet (opcional). Inclui software Powerchute® Business Edition, que oferece a possibilidade de monitoramento e controle, shutdown seguro do sistema operacional e inovadoras capacidades de gerenciamento de energia.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    O modo de operação sustentável patenteado obtém eficiências de mais de 97%. O Smart-UPS foi o primeiro no-break de rede que teve a certificação do Energy Star. O gerenciamento inteligente de baterias, pioneirismo da APC, maximiza o desempenho e a vida útil das baterias através da carga com compensação de temperatura inteligente e de precisão. O indicador dinâmico de data para substituição de bateria e os testes de autodiagnóstico garantem a confiabilidade da bateria e avisam com antecedência a necessidade de substituição. Os módulos de baterias práticos, fáceis de conectar, hot-swappable, permitem a substituição de bateria sem necessidade de desligar os equipamentos. O Smart-UPS, projetado e fabricado pela APC desde há mais de 23 anos, é o no-break de rede mais confiável do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
  • Aprovado pela agência de segurança
    Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
  • Pontos de transferência de voltagem ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao aumentar a janela da tensão de entrada ou ao diminuir a faixa de regulação da tensão de saída.
  • Sensibilidade de voltagem ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    600Watts / 1.0 kVA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    600Watts / 1.0 kVA
  • Tensão nominal de saída
    120V
  • Distorção da Tensão de Saída
    Menos de 5%
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Topologia
    Line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Tempo de Transferência
    4ms typical : 8ms maximum

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    120V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NBR 14136
  • Comprimento do Cabo
    1,83metros
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    93 - 130V

Baterias & Tempo de operação

Comunicação & Gerenciamento

  • Interface Port(s)
    RJ-45 Serial , USB
  • Painel de controle
    Console LCD de status e controle multifunção
  • Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria

Proteção contra surtos e filtragem

  • Regime nominal de picos de tensão de energia
    455Joules
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    219mm , 21.9cm
  • Dimensões máximas de largura
    171mm , 17.1cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    439mm , 43.9cm
  • Peso Líquido
    17.24kg
  • Peso para Transporte
    19.5kg
  • Altura do pacote
    376mm , 37.6cm
  • Largura do pacote
    328mm , 32.8cm
  • Profundidade do pacote
    595mm , 59.5cm
  • Cor
    Black
  • Unidades por pallet
    12.0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    41.0dBA
  • Dissipação térmica online
    100.0BTU/hr

Conformidade

  • Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

6137KB

Data de atualização

2017-04-26

SMART-UPS C 1000 / 1500 IVA - 230V User Manual WEB Version in Brazilian Portuguese only
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

5245KB

Data de atualização

2017-02-12

Title
Tamanho
Data de atualização

Firmware Upgrades

Firmware Upgrades
Número de peça
Data de atualização

Firmware Upgrades

PowerNet MIB v4.2.6

Número de peça

SFPMIB426

Data de atualização

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de peça
Data de atualização

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatível com: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows XP

Número de peça

SFPCBE95

Data de atualização

2018-01-23

Category

Subcategoria


PDU (UDE) para rack básica, 1 U, 20 A, 120 V, (10) 5-20; 5-20P

Distribuição de energia para rack confiável

AP9563
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Garantia estendida com pacote de manutenção por 1 ano (para compras de produtos novos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR1YR-SP-02
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Prateleira fixa preta para 114 kg

Prateleira fixa que permite montar unidades em torres, monitores e outros equipamentos em ambientes de racks.

AR8122BLK
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
PDU (UDE) para rack básica de 1 U, 20 A, 120 V, (10)5-20; L5-20P

Distribuição de energia para rack confiável

AP9564
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Symmetra LX da APC, 8kVA e escalável a 16kVA e N+1 montagem em rack, 220/230/240V o 380/400/415V

No-break monofásico com alto nível de disponibilidade que oferece proteção de energia online de dupla conversão redundante e escalável

SYA8K16RMI
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
KVM 2G da APC, digital/IP, 1 usuário remoto, 1 usuário local, 16 portas com Virtual Media

Gerencia múltiplos servidores com apenas um teclado, monitor e mouse.

KVM1116P
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
NetShelter SV de 42 U, 1200 mm de profundidade, painel lateral, preto

Componentes para racks que podem ser adicionados a racks já existentes se as requisições mudarem.

AR732500
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
PDU (UDE) para rack básica de 1 U, 30 A, 120 V, (10)5-20

Distribuição de energia para rack confiável

AP9560
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
No-break Smart-UPS RT da APC, 20 kVA e 208V, para rack

Proteção de energia on-line, de alta densidade e dupla conversão com autonomia escalável

SURT20KRMXLT
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
NetShelter SV de 42 U, 1060 mm de profundidade, painel lateral, preto

Componentes para racks que podem ser adicionados a racks já existentes se as requisições mudarem.

AR732400
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434

Mostrar resultados por página