Nobreak inteligente Smart-UPS C da APC 1000 VA 230 V, Brasil

Compartilhar:

Nobreak inteligente Smart-UPS C da APC 1000 VA 230 V, Brasil

SMC1000I-BR

Description: Proteção de energia de rede inteligente e eficiente; inclui de modelos básicos até modelos com autonomia escalável. No-break ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, chaves, hubs e outros dispositivos de rede.

Inclui : CD with software , Documentation CD , Qty 1- Detachable IEC Power Cord , USB cable

Nobreak inteligente Smart-UPS C da APC 1000 VA 230 V, Brasil

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: CD com software , CD de documentação , Quant.1 - Cabo de fornecimento desmontável IEC , Cabo USB

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto

SMC1000I-BR Features

Nobreak inteligente Smart-UPS C da APC 1000 VA 230 V, Brasil

  • Partida a frio
    Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um altíssimo nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção (patente em trâmite).
  • Grande eficiência on-line
    Diminui os custos do serviço elétrico e a geração de calor.
  • Painel LCD indicador de estado
    Oferece informação específica sobre o estado do no-break com um simples olhar. Numerosos indicadores de estado com gráficos de barras para cargas e baterias.
  • Saída de onda de seno pura com uso de bateria
    Uma simulação do fornecimento de rede é proporcionada para oferecer o maior grau possível de compatibilidade para dispositivos eletrônicos sensíveis e servidores com correção do fator de potência ativa.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.

Smart-UPS Características e benefícios

  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    O modo de operação sustentável patenteado obtém eficiências de mais de 97%. O Smart-UPS foi o primeiro no-break de rede que teve a certificação do Energy Star. O gerenciamento inteligente de baterias, pioneirismo da APC, maximiza o desempenho e a vida útil das baterias através da carga com compensação de temperatura inteligente e de precisão. O indicador dinâmico de data para substituição de bateria e os testes de autodiagnóstico garantem a confiabilidade da bateria e avisam com antecedência a necessidade de substituição. Os módulos de baterias práticos, fáceis de conectar, hot-swappable, permitem a substituição de bateria sem necessidade de desligar os equipamentos. O Smart-UPS, projetado e fabricado pela APC desde há mais de 23 anos, é o no-break de rede mais confiável do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
  • Permite evitar onerosos problemas de energia, mantendo seus equipamentos de TI e seus dados seguros e disponíveis
    O condicionamento de energia adaptado para redes protege os equipamentos contra picos de tensão de energia nocivos e barulho gerado por oscilações. A regulação de tensão automática de estado sólido aumenta a baixa tensão de entrada até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem que a bateria tenha que operar. Capacidade de bateria reserva confiável para alimentar equipamentos quando há cortes de energia ou desligar os sistemas sem problemas.
  • Produtividade mais inteligente com capacidade de adaptação às necessidades particulares de sua aplicação
    A interface LCD intuitiva oferece informações claras e a possibilidade de configurar o no-break localmente mediante teclas de navegação de uso simples. Mais de 15 parâmetros programáveis, entre eles, controle de grupos de tomadas de saída de comutação, permitem aplicar parâmetros e limiares específicos e definir notificações.
  • Economize tempo com uma capacidade de acesso remoto prática e simples.
    Gerenciável através de uma rede mediante porta serial, USB ou Ethernet (opcional). Inclui software Powerchute® Business Edition, que oferece a possibilidade de monitoramento e controle, shutdown seguro do sistema operacional e inovadoras capacidades de gerenciamento de energia.
  • A compatibilidade com todos os equipamentos e a confiabilidade oferecida por um líder proporcionam tranquilidade
    Fornece saída de onda senoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores que utilizam fontes de alimentação com fator de potência corrigido (PFC) ativo. "Submetido a testes e aprovado por organismos de segurança" significa que seu sistema Smart-UPS pode ser implantado com a confiança de que vai atender ou até superar os padrões mais exigentes do segmento.
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • Condicionamento de energia
    Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.
  • Regulagem Automática de Voltagem 
    Ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria.
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.
  • Reinicialização automática de cargas após desligamento do No-Break
    Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia elétrica.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.
  • Network manageable
    Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
  • Conectividade Serial
    Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial.
  • Alarmes sonoros
    Informa se o equipamento está em modo bateria, se a bateria está baixa ou se há uma condição de sobrecarga.
  • Indicadores do status do LED
    Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
  • Bateriais substituíveis pelo usuário
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute atualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
  • Aviso de falha da bateria
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado em baterias, possibilitando uma manutenção preventiva oportuna
  • Minidisjuntor rearmável
    Permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga.
  • Notificação preditiva de falhas
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
  • Troca a quente de bateria
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
  • Sensibilidade de voltagem ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Pontos de transferência de voltagem ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao aumentar a janela da tensão de entrada ou ao diminuir a faixa de regulação da tensão de saída.
  • Aprovado pela agência de segurança
    Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    600Watts / 1.0 kVA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    600Watts / 1.0 kVA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Distorção da Tensão de Saída
    Menos de 5%
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    50/60Hz +/- 3 Hz
  • Topologia
    Line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NBR 14136
  • Comprimento do Cabo
    1,83metros
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    180 - 287V
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    170 - 300V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Outras Tensões de Entrada
    220, 240

Baterias & Tempo de operação

Comunicação & Gerenciamento

  • Interface Port(s)
    USB
  • Painel de controle
    Console LCD de status e controle multifunção
  • Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : Configuração de 'delays'

Proteção contra surtos e filtragem

  • Regime nominal de picos de tensão de energia
    455Joules
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    219mm , 21.9cm
  • Dimensões máximas de largura
    171mm , 17.1cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    439mm , 43.9cm
  • Peso Líquido
    17.24kg
  • Peso para Transporte
    19.5kg
  • Altura do pacote
    376mm , 37.6cm
  • Largura do pacote
    328mm , 32.8cm
  • Profundidade do pacote
    595mm , 59.5cm
  • Cor
    Black
  • Unidades por pallet
    18.0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    41.0dBA
  • Dissipação térmica online
    100.0BTU/hr

Conformidade

  • Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

6137KB

Data de atualização

2017-04-26

SMART-UPS C 1000 / 1500 IVA - 230V User Manual WEB Version in Brazilian Portuguese only
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

5245KB

Data de atualização

2017-02-12

Title
Tamanho
Data de atualização

Category

Subcategoria


1 Ano de Garantia Prolongada (Renovação ou Alto Volume)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WEXTWAR1YR-SP-02
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Transformador de isolamento WW de 20 kVA da APC

O Transformador Abaixador converte a saída em alta tensão (208 ou 200 VCA) para saída em baixa tensão (120 ou 100 VCA) para a alimentação de equipamentos de corrente alternada em baixa tensão.

APTF20KW01
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Kit de peças 10-32

‘ao Porcas gaiola com rosca #10-32 para montagem de equipamento em gabinetes com trilhos de montagem quadrados. Para dispositivos que utilizam parafusos de montagem (Quantidade 36).

AR8005
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Kit de canalização para circulação de ar lateral para Cisco Nexus® 7009, invólucros de 750 mm de largura

O kit de canalização para circulação do ar lateral orienta o ar frio da frente do invólucro para a entrada do comutador para integração em rede Cisco Nexus 7009, que requer circulação do ar lateral. Duas canalizações, que ocupam 3 U, montadas no espaço em U do invólucro e localizadas bem acima ou abaixo dos equipamentos orientam o ar; um defletor lateral mantém a separação adequada entre a linha fria e a quente.

AR7725
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Kits de peças M6

Elementos M6 para montagem de equipamentos em gabinetes com trilhos de montagem com orifícios quadrados. Quantidade 32 conjuntos de porcas gaiola M6, arruelas de nylon e parafusos de slot/phillips.

AR8100
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Braçadeiras para gerenciamento de cabeamento, montagem sem ferramentas (Quantidade: 100)

Acessório de gerenciamento de cabos para ajudar a eliminar o desgaste dos cabos e manter um layout de cabos organizado dentro de um gabinete ou rack.

AR7540100
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Organizador de Cabos Horizontal 2U c/aberturas para passagem de cabos

Facilita o gerenciamento dos cabos dianteiros e permite que os cabos atravessem até os dispositivos traseiros. Ocupa 2U de espaço de rack.

AR8428
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Organizador de Cabos Horizontal 1U c/bloco de escovas

Promove circulação de ar adequada permitindo que cabos passem da frente para a traseira do rack.

AR8429
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Nobreak inteligente Smart-UPS da APC, de 3000 VA e 120 V para rack, 2 U, Brasil

Proteção de energia de rede inteligente e eficiente; inclui de modelos básicos até modelos com autonomia escalável. No-break ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, chaves, hubs e outros dispositivos de rede.

SMT30002U-BR
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Rack de comutação da PDU (UDE) 2G, não ocupa espaço em U, 32 kW, 230V, (21) C13 e (3) C19

As Unidades de Distribuição de Energia (PDUs) com Medidores e Racks da APC permitem o controle personalizado da energia elétrica e um monitoramento ativo. O controle remoto das tomadas de saída permite contar com a funcionalidade ligar/desligar para ativação dos ciclos de energia quando é necessário reiniciar equipamentos de forma remota e limitar o uso não autorizado de tomadas de saída individuais. Delays na sequência ligar e desligar permitem que os usuários determinem em que ordem desejam que os equipamentos conectados liguem ou desliguem. Evite uma sobrecarga do circuito durante o retorno da energia e aumente o tempo de autonomia dos equipamentos críticos priorizando a desconexão de cargas. A medição da corrente oferece monitoramento remoto das cargas conectadas em tempo real. As unidades PDU para montagem em rack com comutação oferecem monitoramento de energia real, uma porta sensora de temperatura e umidade, tomada IEC com trava e disjuntores de baixo perfil. Os alarmes definidos pelo usuário informam antecipadamente sobre potenciais sobrecargas de circuito antes que elas aconteçam. Os usuários podem acessar as unidades PDU para montagem em rack com comutação, configurá-las e controlá-las através de interfaces web, SNMP ou Telnet seguras; estas unidades são complementadas com as plataformas para gerenciamento centralizado da APC utilizando as ferramentas InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.

AP8953
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434

Mostrar resultados por página