Nobreak Galaxy VM 1500 kVA com redundância N+1 480 V, start-up 5x8

Compartilhar:

Nobreak Galaxy VM 1500 kVA com redundância N+1 480 V, start-up 5x8

GVX1750K1500GS

Description: Solução de proteção de energia trifásica de altíssima eficiência, escalonável e com modos de operação flexíveis; ideal para grandes datacenters e industrias.

Inclui : Installation guide , Network Management Card , Start-Up Service

Nobreak Galaxy VM 1500 kVA com redundância N+1 480 V, start-up 5x8

Solução de proteção de energia trifásica de altíssima eficiência, escalonável e com modos de operação flexíveis; ideal para grandes datacenters e industrias.

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Guia de Instalação , Placa de Gerenciamento de Rede , Serviço de Partida

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto

Galaxy VX Características e benefícios

  • Possibilidade de paralelismo de redundância
    Forneça os equipamentos conectados com sistemas de energia ininterrupta para aumentar a redundância dos sistemas.
  • Possibilidade de paralelismo de capacidade
    Aumenta a capacidade de energia total, usando vários fornecimentos de energia ininterrupta em simultâneo.
  • Proteção contra retroalimentação interna
    Melhora a defesa dos sistemas diante de anomalias de energia.
  • Flexibilidade no armazenamento de energia
    A opção de baterias úmidas convencionais e modulares, e os diferentes modos de carga, permite a adequação a requerimentos de reserva específicos.
  • Compatível com a solução de baterias de íon de lítio da Schneider Electric
    Reduz o formato e o peso do sistema, como também os requisitos de refrigeração e manutenção, e o custo total de propriedade; oferece o dobro de vida útil das baterias VRLA, e melhora a previsibilidade e capacidade de gerenciamento do armazenamento de backups.
    Clique aqui para mais informações.
  • Wide input voltage range
    Projetado para ambientes elétricos hostis para prolongar a vida útil das baterias.
  • Modo ECOnversion
    Modo de operação que assegura a mais alta eficiência no carregamento de baterias, condiciona o fator de potência de carga e garante uma regulação da tensão de saída de Classe 1.
  • Funcionamento robusto
    Sem redução do valor nominal em kW até 40°C ou 104°F.
  • Modo ECO
    Modo de funcionamento que permite pular os componentes elétricos em boas condições de energia que não estejam sendo utilizados para atingir um alto nível de eficiência operacional sem desconsiderar a proteção.
  • Correção de fator de potência de saída
    Minimiza os custos de instalação ao possibilitar o uso de geradores e cabos menores.
  • Compatibilidade com StruxureOn
    Simplifique a manutenção e a operação de seus equipamentos utilizando software e serviços padrão na nuvem.
  • Compatível com o StruxureWare Data Center Expert
    Permite o gerenciamento centralizado através do APC InfraStruXure® Central.
  • Múltiplos níveis de serviço
    Com a opção de pacotes ou componentes de serviço individuais, nossos serviços são estruturados para possibilitar que você selecione e escolha o que gostaria que a APC fizesse por você.
  • Serviço de Partida 7X24 incluído
    Necessário para cobertura total de garantia de fábrica
  • Acesso frontal para manutenção
    Simplifica a instalação e manutenção do no-break ao mesmo tempo em que minimiza a necessidade de espaço físico.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil , Canada , Colombia , Costa Rica , Dominican Republic , Ecuador , Guatemala , Honduras , Mexico , Nicaragua , Panama , Puerto Rico , El Salvador , United States , Venezuela

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    1.5 MWatts / 1.5 MVA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    1.5 MWatts / 1.5 MVA
  • Tensão nominal de saída
    480V 3PH
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    60 Hz
  • Freqüência de Saída (não sincronizada)
    60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominal
  • Fator de Carga de Crista
    3 com THC <5%
  • Topologia
    Dupla Conversão Online
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Funcionamento com sobrecarga
    150% por 1 minuto, 125% por 10 minutos
  • Distorção Harmônica Total (THD) de Tensão de Saída
    < 2% com carga linear e < 3% com carga não linear

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    480V 3PH
  • Frequência de entrada
    40 - 70 Hz
  • Distorção Harmônica Total na Entrada
    Inferior a 3% para plena carga
  • Tolerância Máxima contra Curtos (lcw)
    100.0kAmps
  • Corrente Máxima de Entrada
    2184.0A

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    Sem bateria interna - usa sistema de bateria externa
  • Tensão Nominal da Bateria
    480V
  • Fim de Tensão de Descarga da Bateria
    384 Vdc
  • Eficiência

Comunicação & Gerenciamento

  • Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados
    AP9635
  • Painel de controle
    7" Touch Screen Display
  • Alarme sonoro
    Alarmes audíveis e visíveis priorizados por gravidade
  • Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™
    2

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    1970mm , 197.0cm
  • Dimensões máximas de largura
    6200mm , 620.0cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    900mm , 90.0cm
  • Peso Líquido
    4530.0kg
  • Peso para Transporte
    5825.0kg
  • Altura do pacote
    2150mm , 215.0cm
  • Largura do pacote
    7380mm , 738.0cm
  • Profundidade do pacote
    1060mm , 106.0cm
  • Cor
    White

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95% non-condensing %
  • Elevação de Operação
    0-999.9metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95% non-condensing %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    68.0dBA
  • Dissipação térmica online
    207702.0BTU/hr
  • Classe de Proteção
    IP 20

Conformidade

  • Aprovações
    CBC 2013 e ara aceleração espectral Sds 1.84g, Norma CSA C22.2 N° 107.3, FCC Parte 15 classe A, IBC 2012, IEC 62040-3, IEC 60721-4-2 Level 2M2, OSHPD, UL 1778 5ta edição
  • Garantia Padrão
    1 ano de conserto no local ou substituição, com a Entrada em Funcionamento autorizada na fábrica
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

4337KB

Data de atualização

2018-06-19

Contains information on operation, maintenance and troubleshooting for the users of the Galaxy VX system
PDF

Tamanho

37574KB

Data de atualização

2018-06-19

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VX UPS
PDF

Tamanho

1830KB

Data de atualização

2018-06-12

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VX cabinets and remove them from the pallet
PDF

Tamanho

248KB

Data de atualização

2018-06-11

Galaxy VX Modbus Register Map
PDF

Tamanho

1575KB

Data de atualização

2017-10-25

Providing the certified electrician with information on how to install the Galaxy VX Flexible Busbars kit
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

1620KB

Data de atualização

2018-04-18

Brochure for Galaxy VX, discussing features and benefits, ideal applications, and product specifications
Projeto/Configuração
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

1407KB

Data de atualização

2018-04-10

Contém dados técnicos, planejamento da instalação, desenhos, opções
Aprovações do órgão
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

185KB

Data de atualização

2018-06-19

CB Certificate for galaxy 500KW/KVA to 1500KW/KVA
PDF

Tamanho

180KB

Data de atualização

2018-06-12

UL Listing of GALAXY 500KW/KVA to GALAXY 1500KW/KVA 1778 5'th edition
PDF

Tamanho

3737KB

Data de atualização

2018-06-12

OSHPD pre-approval letter
PDF

Tamanho

81KB

Data de atualização

2017-10-25

Certificate of Origin
Especificações da proposta
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

372KB

Data de atualização

2018-05-03

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 480V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
Source ZIP

Tamanho

80KB

Data de atualização

2018-05-03

Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the 480V Galaxy VX 500 to 1500kW 3-phase UPS
Title
Tamanho
Data de atualização
Galaxy VX, System Wiring
Galaxy VX, System One Line
Galaxy VX, Mechanicals
BIM Models, UPS, Galaxy VX

Category

Subcategoria


LIBATTSMGGUL
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
1 ano de garantia estendida de serviço nas instalações associado a plano de manutenção para 1 armário para baterias de nobreak Galaxy VX

Pacotes integrais de serviços que permitem que você projete a abrangência que precisa para operar sua solução com eficiência, minimizar o tempo de inatividade e administrar seus custos.

WOEBAT1YR-VX-00
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Serviço de monitoramento remoto durante 1 ano para 1 nó

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

WRMS1YR1N-01
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Upgrade de Programação para 7X24 no caso de Visita Marcada para a Tarde ou Visita Adicional pela Tarde, para 501 kVA ou mais

Teste de seu sistema no local projetado para garantir um desempenho ótimo programado conforme suas necessidades.

WUPGPMV7X24-UG-04
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Serviço de monitoramento remoto durante 2 anos para 1 nó

Serviço de monitoramento 7x24 que pode cumprir a função de suporte primária ou secundária. Técnicos treinados se ocupam de monitorar o estado de integridade da infraestrutura física para ajudar a diagnosticar, notificar e solucionar os problemas antes de se tornarem críticos.

WRMS2YR1N-01
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
1 visita de inspeção de instalação para 1 nobreak Galaxy VX de 1500 kVA com redundância N+1

Teste de seu sistema no local projetado para garantir um desempenho ótimo programado conforme suas necessidades.

WSITEINSPEC-VX-151
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Serviço de conversão de baterias de íon de lítio com (7) unidades e solução de rack UL tipo G - O recondicionamento elétrico é cotado separadamente.

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV7-LB-17
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Ampliação para a garantia de fábrica ou contrato de serviço existente para 501 kVA + por 1 ano com serviço no prazo de 8 horas, 24x7

Pacotes integrais de serviços que permitem que você projete a abrangência que precisa para operar sua solução com eficiência, minimizar o tempo de inatividade e administrar seus custos.

WUPG8HR7X24-UG-04
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Serviço de conversão de baterias de íon de lítio com (2) unidades e solução de rack UL tipo G - O recondicionamento elétrico é cotado separadamente.

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV2H-LB-17
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Serviço de conversão de baterias de íon de lítio com (5) unidades e solução de rack UL tipo G - O recondicionamento elétrico é cotado separadamente.

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures

WLIBCONV5-LB-17
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434

Mostrar resultados por página