Nobreak Back-UPS da APC de 700 VA e 115 V, Brasil

Compartilhar:

Nobreak Back-UPS da APC de 700 VA e 115 V, Brasil

BZ700-BR

Description: Proteção e autonomia para aplicações residenciais ou estações de trabalho.

Inclui : User Manual

Nobreak Back-UPS da APC de 700 VA e 115 V, Brasil

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Manual do usuário

BZ700-BR Features

Nobreak Back-UPS da APC de 700 VA e 115 V, Brasil

  • Alarmes sonoros
    Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Battery Saver
    Prolonga a vida útil da bateria evitando a descarga desnecessária quando o no-break estiver usando a bateria.
  • Regulagem Automática de Voltagem 
    Elimina flutuações de tensão como fonte de degradação de sinais audiovisuais e desgaste dos componentes devido às fontes de energia.
  • Partida a frio
    Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • LED Indicators
    Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.
  • Proteção contra sobrecarga
    protege o estabilizador, desligando- o automaticamente em casos de sobrecarga
  • Minidisjuntor rearmável
    Permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga.

Back-UPS BR Características e benefícios

  • Filtro de Linha
    Para evitar danificações a seu equipamento causadas por picos de tensão de energia e picos de tensão de energia transitórios.
  • Battery Saver
    Prolonga a vida útil da bateria evitando a descarga desnecessária quando o no-break estiver usando a bateria.
  • Partida a frio
    Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • Alarmes sonoros
    Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha
  • LED Indicators
    Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    350Watts / 700VA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    350Watts / 700VA
  • Tensão nominal de saída
    115V
  • Eficiência em carga total
    90.0 %
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    60 Hz
  • Topologia
    Line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Senoidal aproximada

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    115V
  • Frequência de entrada
    60 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NBR 14136
  • Comprimento do Cabo
    1.28metros
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Eficiência em carga total
    90.0 %

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
  • Tempo de recarga típico
    12hora(s)
  • Vida útil esperada das baterias (anos)
    1 - 2
  • Quantidade de RBC™
    1
  • Autonomia

Comunicação & Gerenciamento

  • Painel de controle
    Indicação do Status do LED com On-Line : Bateria Ligada
  • Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    192mm , 19.2cm
  • Dimensões máximas de largura
    123mm , 12.3cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    220mm , 22.0cm
  • Peso Líquido
    5.4kg
  • Peso para Transporte
    5.77kg
  • Altura do pacote
    204mm , 20.4cm
  • Largura do pacote
    132mm , 13.2cm
  • Profundidade do pacote
    253mm , 25.3cm
  • Cor
    Black
  • Unidades de superembalagem
    1.0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    5 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-900metros

Conformidade

  • Garantia Padrão
    2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

832KB

Data de atualização

2017-01-18

Manual do Usuário
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

1455KB

Data de atualização

2017-04-26

Brochura técnica com características de alto nível e benefícios
Title
Tamanho
Data de atualização