No-break inteligente da APC, de 3000 VA, conexão USB e serial, Brasil, 120 V

Compartilhar:

No-break inteligente da APC, de 3000 VA, conexão USB e serial, Brasil, 120 V

SUA3000-BR

Description: Proteção de energia de rede inteligente e eficiente; inclui de modelos básicos até modelos com autonomia escalável. No-break ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, chaves, hubs e outros dispositivos de rede.

Inclui : CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

No-break inteligente da APC, de 3000 VA, conexão USB e serial, Brasil, 120 V

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: CD com software , Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break , Cabo USB , Manual do usuário

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto

SUA3000-BR Features

No-break inteligente da APC, de 3000 VA, conexão USB e serial, Brasil, 120 V

  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.

Smart-UPS Características e benefícios

  • Bateriais substituíveis pelo usuário
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute atualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
  • Troca a quente de bateria
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
  • Notificação preditiva de falhas
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
  • Minidisjuntor rearmável
    Permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga.
  • Aviso de falha da bateria
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado em baterias, possibilitando uma manutenção preventiva oportuna
  • Alarmes sonoros
    Informa se o equipamento está em modo bateria, se a bateria está baixa ou se há uma condição de sobrecarga.
  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.
  • Network manageable
    Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Conectividade Serial
    Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial.
  • Indicadores do status do LED
    Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
  • Aprovado pela agência de segurança
    Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
  • Permite evitar onerosos problemas de energia, mantendo seus equipamentos de TI e seus dados seguros e disponíveis
    O condicionamento de energia adaptado para redes protege os equipamentos contra picos de tensão de energia nocivos e barulho gerado por oscilações. A regulação de tensão automática de estado sólido aumenta a baixa tensão de entrada até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem que a bateria tenha que operar. Capacidade de bateria reserva confiável para alimentar equipamentos quando há cortes de energia ou desligar os sistemas sem problemas.
  • Produtividade mais inteligente com capacidade de adaptação às necessidades particulares de sua aplicação
    A interface LCD intuitiva oferece informações claras e a possibilidade de configurar o no-break localmente mediante teclas de navegação de uso simples. Mais de 15 parâmetros programáveis, entre eles, controle de grupos de tomadas de saída de comutação, permitem aplicar parâmetros e limiares específicos e definir notificações.
  • A compatibilidade com todos os equipamentos e a confiabilidade oferecida por um líder proporcionam tranquilidade
    Fornece saída de onda senoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores que utilizam fontes de alimentação com fator de potência corrigido (PFC) ativo. "Submetido a testes e aprovado por organismos de segurança" significa que seu sistema Smart-UPS pode ser implantado com a confiança de que vai atender ou até superar os padrões mais exigentes do segmento.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    O modo de operação sustentável patenteado obtém eficiências de mais de 97%. O Smart-UPS foi o primeiro no-break de rede que teve a certificação do Energy Star. O gerenciamento inteligente de baterias, pioneirismo da APC, maximiza o desempenho e a vida útil das baterias através da carga com compensação de temperatura inteligente e de precisão. O indicador dinâmico de data para substituição de bateria e os testes de autodiagnóstico garantem a confiabilidade da bateria e avisam com antecedência a necessidade de substituição. Os módulos de baterias práticos, fáceis de conectar, hot-swappable, permitem a substituição de bateria sem necessidade de desligar os equipamentos. O Smart-UPS, projetado e fabricado pela APC desde há mais de 23 anos, é o no-break de rede mais confiável do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
  • Economize tempo com uma capacidade de acesso remoto prática e simples.
    Gerenciável através de uma rede mediante porta serial, USB ou Ethernet (opcional). Inclui software Powerchute® Business Edition, que oferece a possibilidade de monitoramento e controle, shutdown seguro do sistema operacional e inovadoras capacidades de gerenciamento de energia.
  • Sensibilidade de voltagem ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Pontos de transferência de voltagem ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao aumentar a janela da tensão de entrada ou ao diminuir a faixa de regulação da tensão de saída.
  • Regulagem Automática de Voltagem 
    Ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria.
  • Reinicialização automática de cargas após desligamento do No-Break
    Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia elétrica.
  • Condicionamento de energia
    Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    2.7 KWatts / 3.0 kVA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    2.7 KWatts / 3.0 kVA
  • Tensão nominal de saída
    120V
  • Topologia
    Line interactive

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    120V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NEMA L5-30P
  • Comprimento do Cabo
    1.83metros
  • Número de Cabos de Alimentação
    1

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
  • Baterias sobressalentes
    RBC55
  • Eficiência

Comunicação & Gerenciamento

  • Interface Port(s)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
  • Painel de controle
    Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de On line : Troca de bateria : e Sobre Carga
  • Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado
  • Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™
    1

Proteção contra surtos e filtragem

  • Regime nominal de picos de tensão de energia
    530Joules
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    432mm , 43.2cm
  • Dimensões máximas de largura
    196mm , 19.6cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    546mm , 54.6cm
  • Peso Líquido
    52.73kg
  • Peso para Transporte
    60.91kg
  • Altura do pacote
    559mm , 55.9cm
  • Largura do pacote
    381mm , 38.1cm
  • Profundidade do pacote
    762mm , 76.2cm
  • Unidades por pallet
    9.0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    45.0dBA
  • Dissipação térmica online
    275.0BTU/hr

Conformidade

  • Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
  • PEP
    Disponível na ficha Documentação
  • EOLI
    Disponível na ficha Documentação
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

351KB

Data de atualização

2018-06-18

Manual de segurança do Smart-UPS RT/cabeamento/mais de 1,5 kVA
PDF

Tamanho

274KB

Data de atualização

2017-02-18

Manual de usuário do Smart-UPS SUA2200-BR/SUA3000-BR 120 VCA em torre para o Brasil
Aprovações do órgão
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

143KB

Data de atualização

2018-06-18

WEEE Disassembly & Recycling Guidance for SUA500 to SUA3000
Environmental Profile
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

433KB

Data de atualização

2018-06-18

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range
PDF

Tamanho

396KB

Data de atualização

2018-06-18

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
Title
Tamanho
Data de atualização

Firmware Upgrades

Firmware Upgrades
Número de peça
Data de atualização

Firmware Upgrades

PowerNet MIB v4.2.6

Número de peça

SFPMIB426

Data de atualização

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de peça
Data de atualização

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatível com: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Número de peça

SFPCBE95

Data de atualização

2018-01-23

Category

Subcategoria


Cabo de sinalização simples para comunicação com no-breaks

Cabos para no-breaks que oferecem conexões dedicadas entre no-breaks da APC e mesas, workstations e servidores

940-0020
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Extensão de 5 m para usar com cabo de comunicações do no-break

Cabos para no-breaks que oferecem conexões dedicadas entre no-breaks da APC e mesas, workstations e servidores

AP9815
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Garantia estendida com pacote de manutenção por 3 ano (para compras de produtos novos)

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure

WBEXTWAR3YR-SP-03
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Cabo de sinalização Smart para comunicação com no-breaks

Cabos para no-breaks que oferecem conexões dedicadas entre no-breaks da APC e mesas, workstations e servidores

940-0024
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Cartão SmartSlot de E/S de contato seco

Cartão de gerenciamento de no-break SmartSlot compatível com contato seco (relé) para monitoramento de ativações externas e início de ações em dispositivos externos.

AP9613
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Desligamento de emergência (EPO)

Sistema de Desligamento de Emergência, Entrada/Saída: 24 VCC (circuitos InfraStruXure), 48 VCC (circuitos Externos), Corrente: 1 A, Freqüência: 50/60Hz, Circuitos(qtd): 9, Condição do Contato: Normalmente Aberto, Instalação: Instalação na Superfície, Conexão: Painéis removíveis na traseira, orifícios de 1/2" e de ¾” no topo e na base, Botão: Padrão, corpo metálico de 22 mm; cabeça tipo cogumelo de 40 mm; Empurrar/Puxar, Conexões com Fio: parafuso para fio terra #24 a 18 AWG para olhal #8

EPW9
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Cabo de sinalização Smart para comunicação com nobreaks de 2 m - DB9 a RJ45

Cabos para no-breaks que oferecem conexões dedicadas entre no-breaks da APC e mesas, workstations e servidores

AP940-0625A
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Extensão isolada de 15 m para no-break

Cabos para no-breaks que oferecem conexões dedicadas entre no-breaks da APC e mesas, workstations e servidores

AP9825I
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Sensor de Temperatura e Umidade da APC.

Sensor universal que monitora a temperatura e a umidade no data center ou na sala de redes.

AP9335TH
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Serviço de Entrada em Funcionamento, 7 dias por semana, 24 horas por dia

Um conjunto de opções de serviços projetados para oferecer os recursos, experiencia e ferramentas vitais necessárias para a implementação rápida e eficiente de sua solução APC

WSTRTUP7X24-SB-13
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434

Mostrar resultados por página