No-break inteligente da APC, de 2200 VA, conexão USB e serial, 230 V

Compartilhar:

No-break inteligente da APC, de 2200 VA, conexão USB e serial, 230 V

SUA2200I

Description: Proteção de energia de rede inteligente e eficiente; inclui de modelos básicos até modelos com autonomia escalável. No-break ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, chaves, hubs e outros dispositivos de rede.

Inclui : CD with software , Smart UPS signalling RS-232 cable , USB cable , User Manual

No-break inteligente da APC, de 2200 VA, conexão USB e serial, 230 V

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: CD com software , Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break , Cabo USB , Manual do usuário

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto

SUA2200I Features

No-break inteligente da APC, de 2200 VA, conexão USB e serial, 230 V

  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.

Smart-UPS Características e benefícios

  • Bateriais substituíveis pelo usuário
    Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute atualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
  • Notificação preditiva de falhas
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado, assegurando uma substituição pró-ativa de componentes.
  • Troca a quente de bateria
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas
  • Minidisjuntor rearmável
    Permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga.
  • Aviso de falha da bateria
    Fornece análise de falhas com alerta antecipado em baterias, possibilitando uma manutenção preventiva oportuna
  • Network manageable
    Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Alarmes sonoros
    Informa se o equipamento está em modo bateria, se a bateria está baixa ou se há uma condição de sobrecarga.
  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.
  • Indicadores do status do LED
    Confira rapidamente o status da unidade e de energia com indicadores visuais.
  • Conectividade Serial
    Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial.
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Notificação de bateria desconectada
    Avisa quando uma bateria não está disponível para fornecer energia de emergência.
  • Reinicialização automática de cargas após desligamento do No-Break
    Liga automaticamente os equipamentos conectados quando do retorno da energia elétrica.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Aumenta a vida da bateria ao aumentar a voltagem de carga de acordo com a temperatura real da bateria.
  • Regulagem Automática de Voltagem 
    Ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria.
  • Condicionamento de energia
    Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • A compatibilidade com todos os equipamentos e a confiabilidade oferecida por um líder proporcionam tranquilidade
    Fornece saída de onda senoidal pura, recomendada pelos fabricantes de servidores que utilizam fontes de alimentação com fator de potência corrigido (PFC) ativo. "Submetido a testes e aprovado por organismos de segurança" significa que seu sistema Smart-UPS pode ser implantado com a confiança de que vai atender ou até superar os padrões mais exigentes do segmento.
  • Permite evitar onerosos problemas de energia, mantendo seus equipamentos de TI e seus dados seguros e disponíveis
    O condicionamento de energia adaptado para redes protege os equipamentos contra picos de tensão de energia nocivos e barulho gerado por oscilações. A regulação de tensão automática de estado sólido aumenta a baixa tensão de entrada até 30% e reduz a alta tensão até 12% sem que a bateria tenha que operar. Capacidade de bateria reserva confiável para alimentar equipamentos quando há cortes de energia ou desligar os sistemas sem problemas.
  • Produtividade mais inteligente com capacidade de adaptação às necessidades particulares de sua aplicação
    A interface LCD intuitiva oferece informações claras e a possibilidade de configurar o no-break localmente mediante teclas de navegação de uso simples. Mais de 15 parâmetros programáveis, entre eles, controle de grupos de tomadas de saída de comutação, permitem aplicar parâmetros e limiares específicos e definir notificações.
  • Economize tempo com uma capacidade de acesso remoto prática e simples.
    Gerenciável através de uma rede mediante porta serial, USB ou Ethernet (opcional). Inclui software Powerchute® Business Edition, que oferece a possibilidade de monitoramento e controle, shutdown seguro do sistema operacional e inovadoras capacidades de gerenciamento de energia.
  • Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
    O modo de operação sustentável patenteado obtém eficiências de mais de 97%. O Smart-UPS foi o primeiro no-break de rede que teve a certificação do Energy Star. O gerenciamento inteligente de baterias, pioneirismo da APC, maximiza o desempenho e a vida útil das baterias através da carga com compensação de temperatura inteligente e de precisão. O indicador dinâmico de data para substituição de bateria e os testes de autodiagnóstico garantem a confiabilidade da bateria e avisam com antecedência a necessidade de substituição. Os módulos de baterias práticos, fáceis de conectar, hot-swappable, permitem a substituição de bateria sem necessidade de desligar os equipamentos. O Smart-UPS, projetado e fabricado pela APC desde há mais de 23 anos, é o no-break de rede mais confiável do mundo, com mais de 25 milhões de unidades vendidas.
  • Aprovado pela agência de segurança
    Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
  • Pontos de transferência de voltagem ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao aumentar a janela da tensão de entrada ou ao diminuir a faixa de regulação da tensão de saída.
  • Sensibilidade de voltagem ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    1.98 KWatts / 2.2 kVA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    1.98 KWatts / 2.2 kVA
  • Tensão nominal de saída
    230V
  • Nota de tensão de saída
    Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saida nominal
  • Eficiência em carga total
    95.0 %
  • Distorção da Tensão de Saída
    Inferior a 5% na carga máxima
  • Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica)
    47 - 53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
  • Topologia
    Line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
  • Conexões de saída
    (8) IEC 320 C13 (Bateria de Reserva)
    (1) IEC 320 C19 (Bateria de Reserva)
    (2) IEC Jumpers (Bateria de Reserva)
  • Tempo de Transferência
    2ms typical

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    230V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
  • Tipo de Conexão de Entrada
    IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    160 - 286V
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    151 - 302V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Eficiência em carga total
    95.0 %

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
  • Tempo de recarga típico
    3hora(s)
  • Baterias sobressalentes
    RBC55
  • Vida útil esperada das baterias (anos)
    3 - 5
  • Quantidade de RBC™
    1
  • Autonomia

Comunicação & Gerenciamento

  • Interface Port(s)
    DB-9 RS-232 , SmartSlot
  • Painel de controle
    Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de On line : Troca de bateria : e Sobre Carga
  • Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : Configuração de 'delays'
  • Desligamento de Emergência (EPO)
    Opcional
  • Quantidade Disponível de Interfaces SmartSlot™
    1

Proteção contra surtos e filtragem

  • Regime nominal de picos de tensão de energia
    365Joules
  • Filtragem
    Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    432mm , 43.2cm
  • Dimensões máximas de largura
    196mm , 19.6cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    544mm , 54.4cm
  • Peso Líquido
    50.92kg
  • Peso para Transporte
    65.0kg
  • Altura do pacote
    700mm , 70.0cm
  • Largura do pacote
    380mm , 38.0cm
  • Profundidade do pacote
    760mm , 76.0cm
  • Cor
    Black
  • Unidades de superembalagem
    1.0
  • Unidades por pallet
    9.0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros
  • Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
    45.0dBA
  • Dissipação térmica online
    275.0BTU/hr

Conformidade

  • Aprovações
    C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
  • Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos, garantias opcionais no local disponíveis, disponibilidade de garantias estendidas opcionais

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • PEP
    Disponível na ficha Documentação
  • EOLI
    Disponível na ficha Documentação
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

351KB

Data de atualização

2018-06-13

Manual de segurança do Smart-UPS RT/cabeamento/mais de 1,5 kVA
PDF

Tamanho

1357KB

Data de atualização

2018-06-12

hardwire installation guide
PDF

Tamanho

577KB

Data de atualização

2018-06-04

Manual do usuário do Smart-UPS SUA2200/3000 VA 100/120/230 VCA torre
PDF

Tamanho

116KB

Data de atualização

2018-06-04

Warranty Registration Card
Aprovações do órgão
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

143KB

Data de atualização

2018-06-15

WEEE Disassembly & Recycling Guidance for SUA500 to SUA3000
PDF

Tamanho

160KB

Data de atualização

2018-06-15

KETI for Smart-UPS (SUA2200I, DLA2200I)
PDF

Tamanho

1677KB

Data de atualização

2018-06-12

Models included on certificate: SUA2200I, SUA2200XLI, SUA2200RMI2U, SUA3000I, SUA3000XLI, SUA3000RMI2U, SUA3000RMXLI3U, SMT2200I, SMT2200RMI2U, SMT3000I, SMT3000RMI2U, DLT3000RMI2U, SMT2200RMI2UNC, SMT3000RMI2UNC
PDF

Tamanho

140KB

Data de atualização

2018-06-11

PDF

Tamanho

85KB

Data de atualização

2018-06-07

Declaration of Conformity Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS over 1.5 kVA)
PDF

Tamanho

78KB

Data de atualização

2018-06-04

CE Declaration of Conformity SUA2200/3000 Tower/RM2U
Environmental Profile
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

396KB

Data de atualização

2018-06-14

Product Environmental Profile (ePEP) for the Smart-UPS (Greater than 1500) Product Range
PDF

Tamanho

433KB

Data de atualização

2018-06-04

End of Life Instruction (EoLI) for the Smart-UPS (Greater than 1500 VA) Product Range
Title
Tamanho
Data de atualização

Firmware Upgrades

Firmware Upgrades
Número de peça
Data de atualização

Firmware Upgrades

PowerNet MIB v4.2.6

Número de peça

SFPMIB426

Data de atualização

2018-01-24
PowerChute Business Edition
Número de peça
Data de atualização

PowerChute Business Edition

PowerChute Business Edition v9.5

Compatível com: Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , Microsoft Hyper-V , Windows 10 , Windows 7 , Windows 8 , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Windows XP , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi , Red Hat Enterprise Linux , SUSE Enterprise Linux , VMware ESXi

Número de peça

SFPCBE95

Data de atualização

2018-01-24

Category

Subcategoria


Cabo de sinalização Smart para comunicação com nobreaks de 4,5m - DB9 a RJ45

Cabos para no-breaks que oferecem conexões dedicadas entre no-breaks da APC e mesas, workstations e servidores

AP940-1525A
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
PQUA-8ASKY4

Painéis de bypass para serviço extremamente confiáveis, projetados para os produtos de No-Break InfraStruXure Tipo A, Smart-UPS e Symmetra da APC.

SBP3000RMHW
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Kit de cabos de alimentação (6 c/u), bloqueio C13 a C14, (90 graus), 1,2m

Libere espaço e fixe os cabos elétricos entre PDUs com montagem de rack e equipamentos de TI conectados, com este método exclusivo de retenção de cabos fácil de usar. Embora estes cabos sejam compatíveis com quaisquer tomadas ou entrada de energia padrão IEC, a função de "travamento" é acionada somente quando usada com PDUs de Rack da série APC AP8000 ou equipamentos de TI com tomadas com travamento integrado. Estes conectores com trava reduzem a probabilidade de uma desconexão acidental dos cabos e das cargas.

AP8704R-WW
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Kit de cabos de alimentação (6 c/u), bloqueio C13 a C14, 1,8 m

Libere espaço e fixe os cabos elétricos entre PDUs com montagem de rack e equipamentos de TI conectados, com este método exclusivo de retenção de cabos fácil de usar. Embora estes cabos sejam compatíveis com quaisquer tomadas ou entrada de energia padrão IEC, a função de "travamento" é acionada somente quando usada com PDUs de Rack da série APC AP8000 ou equipamentos de TI com tomadas com travamento integrado. Estes conectores com trava reduzem a probabilidade de uma desconexão acidental dos cabos e das cargas.

AP8706S-WW
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Cabo de sinalização básico UNIX para comunicação com no-breaks

Cabos para no-breaks que oferecem conexões dedicadas entre no-breaks da APC e mesas, workstations e servidores

AP9823
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Cabo de sinalização Smart para comunicação com no-breaks

Cabos para no-breaks que oferecem conexões dedicadas entre no-breaks da APC e mesas, workstations e servidores

940-0024
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Cabo de extensão serial isolado

Cabos para no-breaks que oferecem conexões dedicadas entre no-breaks da APC e mesas, workstations e servidores

AP9825
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
AP9572
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Kit de cabos de alimentação (6 c/u), bloqueio C13 a C14, 1,8m, América do Norte

Libere espaço e fixe os cabos elétricos entre PDUs com montagem de rack e equipamentos de TI conectados, com este método exclusivo de retenção de cabos fácil de usar. Embora estes cabos sejam compatíveis com quaisquer tomadas ou entrada de energia padrão IEC, a função de "travamento" é acionada somente quando usada com PDUs de Rack da série APC AP8000 ou equipamentos de TI com tomadas com travamento integrado. Estes conectores com trava reduzem a probabilidade de uma desconexão acidental dos cabos e das cargas.

AP8706S-NA
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Módulo de baterias sobressalente #55 da APC

Os APC RBC(TM) autênticos são testados e certificados para assegurar a compatibilidade e restauração do desempenho UPS às suas especificações originais.

RBC55
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434

Mostrar resultados por página