Módulo de baterias sobressalente #121 da APC

Compartilhar:

Módulo de baterias sobressalente #121 da APC

APCRBC121

Description: Os APC RBC(TM) autênticos são testados e certificados para assegurar a compatibilidade e restauração do desempenho UPS às suas especificações originais.

Inclui : All required connectors , Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

Módulo de baterias sobressalente #121 da APC

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Todos os conectores necessários , Guia de reciclagem de baterias , Guia de Instalação , Embalagem Reciclável

APCRBC121 Features

Módulo de baterias sobressalente #121 da APC

  • Troca a quente de bateria
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão sendo substituídas

Módulo de baterias sobressalentes Características e benefícios

  • Bateria de longa duração
    Projetados pela APC by Schneider Electric exclusivamente para os no-breaks da APC, para garantir compatibilidade total com o sistema de gerenciamento de bateria inteligente.
  • Compatibilidade do no-break garantida
    Testados e aprovados, os RBC permitem recuperar o desempenho de seu no-break da APC. Mantêm a validade das certificações de segurança dos no-breaks (UL, VDE, CSA) e a política de proteção durante toda a vida útil dos equipamentos (quando for o caso).
  • Totalmente montado para facilitar a instalação hot-swapping
    Os módulos de bateria de reposição (RBC) da APC são seguros e confiáveis, e contêm uma quantidade mínima de conexões, permitindo economia de tempo valioso. Sendo que os RBC da APC são hot-swappable, não é necessário deixar o equipamento fora de funcionamento para sua instalação.
  • Envio pré-pago a parceiro responsável pela reciclagem nas proximidades (disponibilidade diversa dependendo do país)
    Garantem que quase 100% da bateria anterior seja reciclada, com a conseguinte proteção do meio ambiente.
  • Embalagem reutilizável com instruções claras sobre descarte de baterias esgotadas.
    Práticos, fáceis de usar e sustentáveis.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Argentina , Brazil , China , Colombia , Cuba , India , South Korea , Malaysia , Peru , Philippines , Paraguay , Singapore , Uruguay , Vietnam

Print Technical Specification

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
  • Montagem de Bateria
    Cartucho debateria incluso
  • Vida útil esperada das baterias (anos)
    3-5 anos
  • Quantidade de RBC™
    1

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    115mm , 11.5cm
  • Dimensões máximas de largura
    365mm , 36.5cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    143mm , 14.3cm
  • Peso Líquido
    12.8kg
  • Peso para Transporte
    14.4kg
  • Altura do pacote
    225mm , 22.5cm
  • Largura do pacote
    555mm , 55.5cm
  • Profundidade do pacote
    265mm , 26.5cm
  • Unidades por pallet
    24.0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -5 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-12000metros

Conformidade

  • Garantia Padrão
    1 Ano, Reparo ou Substituição

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
  • PEP
    Disponível na ficha Documentação
  • EOLI
    Disponível na ficha Documentação
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

418KB

Data de atualização

2018-06-18

Instalação
PDF

Tamanho

595KB

Data de atualização

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Aprovações do órgão
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

452KB

Data de atualização

2018-06-18

EAC Certificate for models APCRBC120, APCRBC121, APCRBC140, SRC96XLBP, SRC96XLBP2S, SRC004, SRT96RMBP, SRT96BP, SRT72RMBP, SRT72BP, DLRT96RMBP, DLRT192BP, DLRT192RMBP, DLRT192RMBP2, and FJRT96BP.
Environmental Profile
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

402KB

Data de atualização

2018-06-12

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
PDF

Tamanho

838KB

Data de atualização

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
Title
Tamanho
Data de atualização