Kit de trilhos universais Tipo S para AV da APC

Compartilhar:

Kit de trilhos universais Tipo S para AV da APC

SRAILKIT

Description: Desenhado para todos os modelos Tipo S, o SRAILKIT pode ser utilizado com racks de quatro eixos de 20 a 28 polegadas (aproximadamente 50.8 a 71.12 cm) de profundidade. Todo o material de montagem necessário está incluído.

Inclui : Installation Guide , Mounting hardware , Rack Mounting Brackets , Screws

Kit de trilhos universais Tipo S para AV da APC

Desenhado para todos os modelos Tipo S, o SRAILKIT pode ser utilizado com racks de quatro eixos de 20 a 28 polegadas (aproximadamente 50.8 a 71.12 cm) de profundidade. Todo o material de montagem necessário está incluído.

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Installation Guide , Mounting hardware , Rack Mounting Brackets , Parafusos

SRAILKIT Features

Kit de trilhos universais Tipo S para AV da APC

  • Fácil de Instalar
    O desenho inovador permite uma rápida e fácil instalação por praticamente qualquer pessoa.

Condicionadores de energia para áudio e vídeo e proteção de baterias Características e benefícios

  • Múltiplos métodos de montagem
    Permite a padronização com base em um produto para uso em ambientes distintos.
  • Acesso frontal para manutenção
    Simplifica a instalação e manutenção do no-break ao mesmo tempo em que minimiza a necessidade de espaço físico.
  • Minidisjuntor rearmável
    Permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga.
  • Condicionamento de energia
    Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.
  • Proteção de linha de dados
    Proteção contra surtos nas linhas de dados
  • Bancos de filtros de energia isolados
    Elimina interferências eletromagnéticas e de freqüências de rádio como fonte de degradação de sinais audiovisuais.
  • Aprovado pela agência de segurança
    Assegura o teste e aprovação do produto para trabalhar com segurança com as cargas conectadas e dentro do ambiente.
  • Bloco de escovinhasBoost AVR e Trim AVR. (Não se aplica a J25B)
    Elimina as oscilações de tensão como fonte de degradação dos sinais audiovisuais e a exigência a que o fornecimento de energia dos componentes pode ficar exposto.
  • LED & display dimmer
    Ajuste o brilho do LED e do display independentemente um do outro conforme suas preferências individuais e o ambiente.
  • Sensibilidade de voltagem ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar o no-break para um ótimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Liga/Desliga em Seqüência
    Ajuda a ligar componentes na ordem apropriada para impedir o desgaste das caixas de som. O seqüenciamento pode também ajudar a gerenciar o consumo de corrente ao ligar para prevenir quedas de circuito desnecessárias.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guadeloupe , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Martinique , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    51mm , 5.08cm
  • Dimensões máximas de largura
    533mm , 53.34cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    89mm , 8.89cm
  • Peso Líquido
    1.59kg
  • Peso para Transporte
    2.5kg
  • Altura do pacote
    64mm , 6.35cm
  • Largura do pacote
    591mm , 59.06cm
  • Profundidade do pacote
    108mm , 10.8cm
  • Cor
    Silver
  • Unidades por pallet
    105.0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 70 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-15000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    0 - 70 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros

Conformidade

  • Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

293KB

Data de atualização

2017-02-28

Installation instructions of rails and cleats for APC S Type Power Conditioners with Battery Backup.
Title
Tamanho
Data de atualização