Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750mm de largura x 1070 mm de profundidade, com painéis laterais, preto

Compartilhar:

Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750mm de largura x 1070 mm de profundidade, com painéis laterais, preto

AR3155

Description: Rack com grande variedade de funções otimizado para realizar instalações de forma simples, organizar cabos, integrar a distribuição de energia e maximizar a circulação de ar.

Inclui : Baying hardware , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Side panels

Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750mm de largura x 1070 mm de profundidade, com painéis laterais, preto

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Material de fixação , Key(s) , Portas e painéis laterais com chaves iguais. , Nivelamento de pés , Mounting hardware , Casters pré-colocados , Side panels

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto

NetShelter SX Características e benefícios

  • Otimizado para uso com sistemas de gerenciamento de cabeamento de grande capacidade
    Os invólucros NetShelter SX são otimizados para serem usados com sistemas de gerenciamento de cabeamento de grande capacidade fixados nos trilhos de montagem de equipamentos incluídos dentro dos invólucros e alinhados com os espaços em U para montagem de equipamentos; estes sistemas permitem canalizar e gerenciar cabos.
  • Sistemas do rack compatíveis da Schneider Electric
    Compatível com diversos produtos acessórios para montagem do rack da Schneider Electric, a fim de possibilitar o desenvolvimento de um sistema do rack completo. Configure soluções de rack com o configurador de soluções para ambientes de TI pequenos no Portal de projeto da Schneider Electric que possibilita a verificação da compatibilidade dos produtos, além de oferecer um útil catálogo de equipamentos de outros fabricantes para ajudá-lo a desenvolver a solução de rack perfeita.
  • Integrado com produtos InfraStruxure
    Os produtos para refrigeração, distribuição de energia e gerenciamento de cabeamento da Schneider Electric funcionam perfeitamente com os invólucros de TI a fim de oferecer um completo sistema de suporte da infraestrutura.
  • Compatibilidade com montagem do rack de 19" EIA-310 padrão garantida
    Montagem padrão para garantir a compatibilidade com todos os equipamentos de 19'' que atendam à norma EIA-310. A garantia de "ajuste perfeito" (devolução de dinheiro) garante que todos seus equipamentos para montagem do rack compatíveis com o padrão EIA 310-E caberão em um invólucro NetShelter.
  • Porta dianteira perfurada com perfil curvo
    As portas dianteiras e traseiras perfuradas oferecem altos níveis de ventilação a servidores e equipamentos de rede. O projeto da área perfurada na porta dianteira foi otimizado com um perfil curvo, a fim de proporcionar uma área de superfície maior que permite maior cobertura de perfurações e uma proporção de perfuração superior.
  • Portas de abertura rápida
    A porta dianteira pode ser movida e colocada no lado oposto ou trocada pelas portas traseiras. As portas são facilmente removíveis por meio de uma simples ação de levantamento.
  • Painéis laterais de altura média e opção com tira de escovas para passagem de cabos
    Os painéis laterais de altura média de liberação rápida reduzem o tamanho e o peso para facilitar o manuseio dos equipamentos e o acesso a eles. Os painéis laterais podem ser fechados a chave usando a mesma chave que para as portas. Atualmente, são oferecidas opções de painéis laterais que incorporam orifícios para passagem e tiras de escovas para canalizar cabos para racks contíguos da mesma linha sem afetar a circulação de ar adequada.
  • Teto com acesso para cabos de fácil remoção
    O teto pode ser removido por meio de dobradiças de puxadores simples, facilitando o acesso quando os equipamentos são instalados ou até quando os cabos já estão instalados e canalizados através das aberturas para cabos. Uma vez removido, o teto é reversível, permitindo relocalizar as aberturas para cabos de maior tamanho para a passagem de conectores e plugues de distribuição de energia.
  • Seleção Simples
    Não é mais necessário passar horas escolhendo e reunindo dezenas de números de peças para criar apenas um invólucro. A Schneider Electric simplificou o processo oferecendo os detalhes e invólucros completos com números de peça únicos.
  • Aberturas de acesso a cabos com escovas pré-instaladas
    As grandes ranhuras para acesso de cabos no teto oferecem acesso à saída de cabos no alto. O modelo inferior permite o acesso de cabos sem obstruções através de um piso elevado. No teto, tem aberturas com tiras de escovinhas já instaladas em locais orientados para a frente dos invólucros, a fim de permitir a passagem de cabos de dados sem afetar a contenção de ar.
  • Os trilhos para montagem de equipamentos se integram com os sistemas de cabos patch
    Os trilhos para montagem de equipamentos incluem orifícios de montagem que não ocupam espaço em U junto ao espaço para montagem EIA de 19 polegadas, permitindo a instalação de sistemas patch de cabos de distribuição de dados (DDC) da APC sem ocupar espaço em U crítico destinado a equipamentos. Os projetos de invólucro AV e para integração em rede não incluem localizações com orifícios para integração de cabos DDC. Para usar com esses invólucros, são oferecidas outras opções de 1 U, 2 U e para instalação posterior do invólucro que não ocupa espaço em U.
  • Suporte para olhais integrado na estrutura do invólucro
    Na parte superior da estrutura do invólucro, há olhais integrados que permitem levantar o invólucro para movimentá-lo e localizá-lo utilizando mecanismos de elevação com olhais. Para conhecer mais especificações sobre requerimentos dos olhais e limites de peso dos invólucros, consulte a documentação do usuário do invólucro.
  • Ferramentas de ajuste, incluindo peças para montagem do invólucro
    Todos os invólucros são fornecidos com peças para montagem de equipamentos de TI e ferramentas para realizar ajustes simples do invólucro.
  • Portas traseiras divididas
    Portas traseiras divididas melhoram o acesso e facilitam a manutenção dos equipamentos instalados na traseira do rack. As portas traseiras divididas ajudam a maximizar a área de piso. É necessário apenas 11 polegadas (297 mm) de espaço atrás dos armários para permitir a abertura das portas.
  • Rodas de baixo perfil e pés de nivelação ajustáveis de abaixo ou de cima
    Os invólucros são entregues na modalidade padrão com pés de nivelação e rodas pivotantes. Os pés de nivelação podem ser ajustados rapidamente com uma chave de parafuso ou furadeira, sem necessidade de usar uma chave inglesa para alcançar a parte inferior.
  • Compatível com opções de invólucro montado sob demanda
    As opções de invólucro montado sob demanda oferecem aos clientes um nível de personalização do produto para além dos modelos de invólucro padrão. A customização é restrita à montagem do invólucro e não inclui componentes adicionais montados no invólucro. Por exemplo, é possível montar o invólucro sem laterais, sem portas ou sem laterais nem portas. Saiba mais sobre opções e disponibilidade de tamanhos de invólucros em apc.com.
  • Elementos de união integrados que permitem alinhar invólucros de numerosas larguras
    Os invólucros incluem peças de anexação pré-instaladas para uni-los em linha e conferir maior estabilidade. Os elementos de anexação pré-instalados incluem orifícios para unir o invólucro a um invólucro adjacente localizado a uma distância de 600 mm entre centros, dependendo da disposição de planta.
  • Opções especiais de embalagem para transporte de racks com equipamentos montados
    Os invólucros com embalagem com amortecimento são invólucros padrão com características especiais relacionadas ao projeto de embalagem e montagem, considerando o transporte com equipamentos montados em seu interior. Ampla experiência na indústria com os principais fabricantes de soluções de TI e recente obtenção da certificação da Cisco® para instalação preliminar em racks e transporte de sistemas Cisco Unified Computing (UCS). Para ter mais informações sobre tamanhos e disponibilidade de invólucros, visite apc.com.
  • Trilhos de montagem ajustáveis com parafusos pré-fixados e de alinhamento rápido
    Os trilhos de montagem vertical podem ser ajustados em aumentos de 6,4 mm, atendendo praticamente a todos os padrões de montagem para equipamentos de TI. O trilho de montagem e a calha lateral do invólucro permitem verificar rapidamente o alinhamento sem necessidade de ferramentas. As posições em U são numeradas na parte anterior e posterior, permitindo uma instalação rápida dos equipamentos.
  • Canais para acessórios traseiros da altura do invólucro pré-instalados
    O canal para acessórios traseiro integrado e adaptável oferece localizações de montagem que não ocupam espaço em U para acessórios instalados sem ferramentas. Cada canal tem dois compartimentos de montagem que aceitam uma combinação de até quatro acessórios, como PDU (Unidades de Distribuição de Energia - UDE) e gerenciadores de cabeamento verticais. Os invólucros de 1070 mm, 825 mm de profundidade e os destinados a integração em rede incluem dois canais. Os invólucros de 1200 mm de profundidade incluem quatro canais. Os canais são instalados em fábrica na parte traseira do invólucro, mas é possível deslocá-los seguindo a calha lateral para relocalizar o sistema de gerenciamento de cabeamento dependendo dos requerimentos.
  • Projetado para oferecer maior estabilidade estrutural
    O projeto de estrutura testado, os trilhos de montagem de calibre grosso e as rodas de alta resistência oferecem um nível de carga estática (pés de nivelação) de 1364 kg e um nível de carga dinâmica (rodas) de 1023 kg. Os invólucros são testados e aprovados para seu uso em combinação com acessórios de fixação adequados, a fim de atender às diversas necessidades de proteção sísmica. Para consultar requisitos específicos na documentação do produto, acesse apc.com.
  • Aterramento elétrico integrado
    A ligação à terra do telhado e dos painéis laterais e portas dianteiras e traseiras é feita na estrutura do gabinete. Na estrutura há oito acessórios de aterramento adicionais para aterramento externo.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Afghanistan , Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Australia , Aruba , Barbados , Bangladesh , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brazil , Bahamas , Bhutan , Belize , Canada , Cook Islands , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Fiji , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Indonesia , India , Jamaica , Japan , Cambodia , Saint Kitts And Nevis , South Korea , Cayman Islands , Saint Lucia , Sri Lanka , Myanmar , Mexico , Malaysia , Nicaragua , Nepal , New Zealand , Panama , Peru , Papua New Guinea , Philippines , Puerto Rico , Paraguay , Singapore , El Salvador , Thailand , TP , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Vietnam

Print Technical Specification

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    2124mm , 212.4cm
  • Dimensões máximas de largura
    750mm , 75.0cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    1070mm , 107.0cm
  • Altura do rack
    45U
  • Peso Líquido
    155.0kg
  • Peso para Transporte
    172.3kg
  • Altura do pacote
    2240mm , 224.0cm
  • Largura do pacote
    850mm , 85.0cm
  • Profundidade do pacote
    1320mm , 132.0cm
  • Cor
    Black
  • Profundidade Máxima de Montagem
    915.0mm , 91.49cm
  • Profundidade Mínima de Montagem
    10.31polegadas
  • Porta dianteira
    16.0diâmetro
  • Postes verticais
    16.0diâmetro
  • Porta posterior
    18.0diâmetro
  • Teto
    18.0diâmetro
  • Painéis laterais
    18.0diâmetro
  • Unidades por pallet
    1.0
  • Largura do rack
    19"

Ambiental

  • Classe de Proteção
    IP 20

Conformidade

  • Aprovações
    UL 2416, UL 60950-1
  • Garantia Padrão
    5 year repair or replace

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

1787KB

Data de atualização

2018-06-12

Inclui instruções para desembalar e instalação, detalhes sobre a montagem do equipamento, especificações e informações acessório.
PDF

Tamanho

1242KB

Data de atualização

2018-06-11

Quick Unpacking Instructions for NetShelter SX
PDF

Tamanho

222KB

Data de atualização

2018-06-11

Instalação
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

82KB

Data de atualização

2018-06-12

Inform internal and external customers of the "Fits Like a Glove" Guarantee
Aprovações do órgão
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

6507KB

Data de atualização

2018-06-14

NetShelter SX IT Cabinet in commercial and seismic racks OSHPD Application for Preapproval
PDF

Tamanho

339KB

Data de atualização

2018-06-14

cULus approval for SX cabinets
PDF

Tamanho

774KB

Data de atualização

2018-06-12

Structural calculations for securing the NetShelter SX AR31XXXXX, AR33XXXXX series enclosures to meet the International Building Code for seismic applications
Especificações da proposta
Title
Tamanho
Data de atualização
Source ZIP

Tamanho

46KB

Data de atualização

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
PDF

Tamanho

228KB

Data de atualização

2018-06-12

Provide Information to specify NetShelter SX Cabinets
Title
Tamanho
Data de atualização
Racks and Enclosures, NetShelter SX
BIM Models, Racks, NetShelter SX

Category

Subcategoria


Organizador de Cabos Horizontal 2U c/aberturas para passagem de cabos

Facilita o gerenciamento dos cabos dianteiros e permite que os cabos atravessem até os dispositivos traseiros. Ocupa 2U de espaço de rack.

AR8428
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Symmetra LX da APC, 8 kVA escalável a 8 kVA, N+1 para rack, 208/240 V

No-break monofásico com alto nível de disponibilidade que oferece proteção de energia online de dupla conversão redundante e escalável

SYA8K8RMP
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Rack de comutação da PDU (UDE) de 1 U, 16 A, 208/230 V, (8) C13

A PDU para Rack com comutação fornece monitoramento avançado de cargas combinado com controle remoto de comutação para ligar/desligar saídas individuais, possibilitando ciclos de energia, atrasos na sequenciação de energia e gerenciamento do uso de saídas.

AP7921B
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Condicionador de Energia AV 1kVA Preto Tipo S com Bateria de Reserva 120V da APC

Proteção de energia para equipamentos de áudio e vídeo contra falhas de tensão prolongadas, baixas e aumentos de tensão, interferências de ruído elétrico e falhas no fornecimento de energia prejudiciais.

S10BLK
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
W870-8135
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Organizador de Cabos Horizontal 2U c/ganchos para cabos

Acessório de gerenciamento de cabos para ajudar a eliminar o desgaste dos cabos e manter um layout de cabos organizado dentro de um gabinete ou rack.

AR8427A
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
No-break inteligente da APC, 1500 VA, conexão USB e serial, para rack, 2 U, 120 V, Brasil

Proteção de energia de rede inteligente e eficiente; inclui de modelos básicos até modelos com autonomia escalável. No-break ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, chaves, hubs e outros dispositivos de rede.

SUA1500RM2U-BR
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Gerenciador vertical de cabeamento para invólucros NetShelter SX de 750 mm de largura e 45 U (Quantidade: 2)

Os canais verticais contam com delicadas pestanas plásticas a distâncias de 1 U para permitir a entrada e saída do cabeamento de forma organizada.

AR7585
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
Organizador de Cabos Horizontal 1U c/bloco de escovas

Promove circulação de ar adequada permitindo que cabos passem da frente para a traseira do rack.

AR8429
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434
No-break inteligente da APC, 3000 VA, conexão USB e serial, montagem do rack, 2 U, 230 V

Proteção de energia de rede inteligente e eficiente; inclui de modelos básicos até modelos com autonomia escalável. No-break ideal para servidores, pontos de venda, roteadores, chaves, hubs e outros dispositivos de rede.

SUA3000RMI2U
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434

Mostrar resultados por página