Filtro de linha da APC, 6 tomadas de saída, cabo de 0,6 m, kit de duas unidades, 120 V, preto

Compartilhar:

Filtro de linha da APC, 6 tomadas de saída, cabo de 0,6 m, kit de duas unidades, 120 V, preto

PZ62BDP

Description: Conveniência e versatilidade quando tomadas de saída adicionais são

Inclui : User Manual

Filtro de linha da APC, 6 tomadas de saída, cabo de 0,6 m, kit de duas unidades, 120 V, preto

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Manual do usuário

PZ62BDP Features

Filtro de linha da APC, 6 tomadas de saída, cabo de 0,6 m, kit de duas unidades, 120 V, preto

  • Furos para montagem em parede
    Oferecem flexibilidade de configuração em espaços reduzidos e permitem a montagem sobre a parede ou em outras superfícies.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Saída

  • Quantidade de tomadas de saída
    6.0
  • Estilo de tomada
    NEMA 5-15R

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    120V
  • Frequência de entrada
    50/60 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NEMA 5-15P
  • Comprimento do Cabo
    0.61metros
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Potência de Entrada
    1200.0Watts
  • Corrente Máxima de Entrada
    15.0A
  • Corrente de linha máxima
    15A

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    260mm , 26.0cm
  • Dimensões máximas de largura
    49mm , 4.9cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    35mm , 3.5cm
  • Peso Líquido
    0.55kg
  • Peso para Transporte
    0.61kg
  • Altura do pacote
    291mm , 29.1cm
  • Largura do pacote
    150mm , 15.0cm
  • Profundidade do pacote
    37mm , 3.7cm
  • Cor
    Black
  • Dimensões de superembalagem (comprimento x largura x altura)
    525 x 352 x 190mm
  • Unidades de superembalagem
    12.0
  • Peso de superembalagem
    8.25
  • Unidades por pallet
    240.0
  • Códigos SCC
    1073130433671 3

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros

Conformidade

  • Aprovações
    ETL, UL 1363
  • Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos
Title
Tamanho
Data de atualização