Cartucho de Bateria Sobressalente No. 107 da APC

Compartilhar:

Cartucho de Bateria Sobressalente No. 107 da APC

APCRBC107

Description: Os APC RBC(TM) autênticos são testados e certificados para assegurar a compatibilidade e restauração do desempenho UPS às suas especificações originais.

Inclui : Battery recycling guide , Installation guide , Reusable packaging

Cartucho de Bateria Sobressalente No. 107 da APC

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Guia de reciclagem de baterias , Guia de Instalação , Embalagem Reciclável

APCRBC107 Features

Cartucho de Bateria Sobressalente No. 107 da APC

  • Substituição de baterias sem ferramentas
    Permite uma substituição de bateria fácil e rápida.

Módulo de baterias sobressalentes Características e benefícios

  • Bateria de longa duração
    Projetados pela APC by Schneider Electric exclusivamente para os no-breaks da APC, para garantir compatibilidade total com o sistema de gerenciamento de bateria inteligente.
  • Compatibilidade do no-break garantida
    Testados e aprovados, os RBC permitem recuperar o desempenho de seu no-break da APC. Mantêm a validade das certificações de segurança dos no-breaks (UL, VDE, CSA) e a política de proteção durante toda a vida útil dos equipamentos (quando for o caso).
  • Totalmente montado para facilitar a instalação hot-swapping
    Os módulos de bateria de reposição (RBC) da APC são seguros e confiáveis, e contêm uma quantidade mínima de conexões, permitindo economia de tempo valioso. Sendo que os RBC da APC são hot-swappable, não é necessário deixar o equipamento fora de funcionamento para sua instalação.
  • Envio pré-pago a parceiro responsável pela reciclagem nas proximidades (disponibilidade diversa dependendo do país)
    Garantem que quase 100% da bateria anterior seja reciclada, com a conseguinte proteção do meio ambiente.
  • Embalagem reutilizável com instruções claras sobre descarte de baterias esgotadas.
    Práticos, fáceis de usar e sustentáveis.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , French Guiana , Guadeloupe , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Madagascar , Martinique , Mauritius , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , Reunion , El Salvador , Turks And Caicos Islands , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands , Mayotte

Print Technical Specification

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
  • Montagem de Bateria
    --
  • Vida útil esperada das baterias (anos)
    3-5 anos

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    338mm , 33.8cm
  • Dimensões máximas de largura
    198mm , 19.8cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    112mm , 11.2cm
  • Peso Líquido
    5.0kg
  • Peso para Transporte
    5.3kg
  • Altura do pacote
    417mm , 41.7cm
  • Largura do pacote
    267mm , 26.7cm
  • Profundidade do pacote
    216mm , 21.6cm
  • Cor
    Black

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    0 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-15000metros

Conformidade

  • Garantia Padrão
    Reparo ou subtituição por 2 anos

Status da oferta sustentável

  • PEP
    Disponível na ficha Documentação
  • EOLI
    Disponível na ficha Documentação
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

78KB

Data de atualização

2018-06-12

Instruções para encontrar estabelecimentos de reciclagem de baterias em todo o mundo
PDF

Tamanho

595KB

Data de atualização

2018-06-11

Material Safety Datasheet for sealed lead acid battery packs NAM EN
Environmental Profile
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

402KB

Data de atualização

2018-06-12

Product Environmental Profile (ePEP) for the RBC Product Range
PDF

Tamanho

838KB

Data de atualização

2018-06-12

End of Life Instruction (EoLI) for the Replacement Battery Cartridge (RBC) Product Range
Title
Tamanho
Data de atualização