APC Mobile Power Pack, 12000 mAh polímero de lítio, Quick Charge 2.0, preto

Compartilhar:

APC Mobile Power Pack, 12000 mAh polímero de lítio, Quick Charge 2.0, preto

M12BK

Description: Alimentação portátil para dispositivos móveis.

Inclui : USB Power Adapter , User Manual

APC Mobile Power Pack, 12000 mAh polímero de lítio, Quick Charge 2.0, preto

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Conversor de Energia USB , Manual do usuário

M12BK Features

APC Mobile Power Pack, 12000 mAh polímero de lítio, Quick Charge 2.0, preto

  • Indicador LED de carga de bateria
    O painel LED ativado mediante botões informa o estado de carga da bateria.

Mobile Power Packs Características e benefícios

  • Indicador LED de carga de bateria
    O painel LED ativado mediante botões informa o estado de carga da bateria.
  • Compatibilidade com dispositivos móveis
    Os Mobile Power Packs carregam todos os dispositivos conectados à alimentação mediante um cabo USB, como telefones celulares, tablets, reprodutores de áudio, consoles de games portáteis e leitoras digitais.
  • Recarga eficiente
    Prolonga a duração da bateria do Mobile Power Pack mediante o shutdown automático quando a carga dos dispositivos conectados for completada.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade da bateria (mAh)
    12000
  • Tensão de Saída da Bateria
    5V, 9.6, 12.0

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    5V
  • Potência de Entrada
    10.0Watts

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    Polímero de lítio
  • Montagem de Bateria
    --
  • Vida útil esperada das baterias (anos)
    1
  • Vida útil da bateria (quantidade de ciclos)
    360

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    147mm , 14.7cm
  • Dimensões máximas de largura
    89mm , 8.9cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    14mm , 1.4cm
  • Peso Líquido
    0.28kg
  • Peso para Transporte
    0.35kg
  • Altura do pacote
    226mm , 22.6cm
  • Largura do pacote
    118mm , 11.8cm
  • Profundidade do pacote
    20mm , 2.0cm
  • Cor
    Black
  • Unidades por pallet
    864.0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95% no %
  • Elevação de Operação
    0-3000metros
  • Temperatura de Armazenamento
    0 - 50 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95% no %
  • Elevação de Armazenamento
    0-3000metros

Conformidade

  • Aprovações
    Certificação CE, EN/IEC 60950-1, FCC parte 15 classe B
  • Garantia Padrão
    1 Ano, Reparo ou Substituição

Status da oferta sustentável

  • RoHS
    Cumprimento
  • Diretriz REACH
    Norma REACH: Não contém substâncias altamente preocupantes (SVHC)
  • Diretrizes sobre baterias
    Cumprimento
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

2163KB

Data de atualização

2017-02-12

User Manual of Mobile Power Packs M6BK-EC, M6WH-EC, M12BK-EC and M12WH-EC for EMEA Regions
Aprovações do órgão
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

109KB

Data de atualização

2018-06-15

2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE
PDF

Tamanho

729KB

Data de atualização

2017-02-13

IEC 62133 (ed.2)
Title
Tamanho
Data de atualização