APC Back-UPS 2200VA, 115V/220V

Compartilhar:

APC Back-UPS 2200VA, 115V/220V

BZ2200BI-BR

Description: Proteção e autonomia para aplicações residenciais ou estações de trabalho.

Inclui : USB cable , User Manual

APC Back-UPS 2200VA, 115V/220V

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Cabo USB , Manual do usuário

Produtos, acessórios e serviços relacionados

Consulte todos os acessórios opcionais para este produto

BZ2200BI-BR Features

APC Back-UPS 2200VA, 115V/220V

  • Alarmes sonoros
    Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha
  • Auto-teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída
  • Regulação Automática de Voltagem (AVR)
    Automaticamente aumenta ou diminui a tensão para níveis aceitáveis para o seu equipamento.
  • Battery Saver
    Prolonga a vida útil da bateria evitando a descarga desnecessária quando o no-break estiver usando a bateria.
  • Bivolt Input
    pode ser conectado em redes elétricas de 115V ou 220V
  • Regulagem Automática de Voltagem 
    Elimina flutuações de tensão como fonte de degradação de sinais audiovisuais e desgaste dos componentes devido às fontes de energia.
  • Detector falha na instalação elétrica
    Este indicador LED informa os usuários sobre possíveis problemas de cabeamento na instalação elétrica que podem ser perigosos.
  • Partida a frio
    Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.
  • Autonomia expansível
    Podem ser adicionadas baterias suplementares para fornecerem energia para a carga por um extenso período de tempo no caso de uma falha da rede elétrica.
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • LED Indicators
    Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.
  • Proteção contra sobrecarga
    protege o estabilizador, desligando- o automaticamente em casos de sobrecarga
  • Conectividade USB
    Realiza o gerenciamento do No-Break via porta USB.

Back-UPS BR Características e benefícios

  • Alarmes sonoros
    Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha
  • LED Indicators
    Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.
  • Filtro de Linha
    Para evitar danificações a seu equipamento causadas por picos de tensão de energia e picos de tensão de energia transitórios.
  • Battery Saver
    Prolonga a vida útil da bateria evitando a descarga desnecessária quando o no-break estiver usando a bateria.
  • Partida a frio
    Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Capacidade de energia de saída
    1.36 KWatts / 2.2 kVA
  • Potência Máxima Configurável (Watts)
    1.36 KWatts / 2.2 kVA
  • Tensão nominal de saída
    115V
  • Topologia
    Line interactive
  • Tipo de forma de onda
    Senoidal aproximada

Entrada

  • Tensão nominal de entrada
    115V , 220V
  • Frequência de entrada
    60 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NBR 14136
  • Comprimento do Cabo
    1,52metros
  • Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações
    90 - 140 / 180 - 250V
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Corrente Máxima de Entrada
    19.0A

Baterias & Tempo de operação

Comunicação & Gerenciamento

  • Alarme sonoro
    Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria

Proteção contra surtos e filtragem

  • Regime nominal de picos de tensão de energia
    185Joules

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    253mm , 25.3cm
  • Dimensões máximas de largura
    180mm , 18.0cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    496mm , 49.6cm
  • Peso Líquido
    29.0kg
  • Peso para Transporte
    30.0kg
  • Altura do pacote
    262mm , 26.2cm
  • Largura do pacote
    206mm , 20.6cm
  • Profundidade do pacote
    549mm , 54.9cm
  • Cor
    Black
  • Unidades de superembalagem
    1.0
  • Peso de superembalagem
    27.3

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 90 %
  • Elevação de Operação
    0-2952,6metros
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 90 %
  • Elevação de Armazenamento
    0-14763,6metros

Conformidade

  • Garantia Padrão
    2 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 1 ano para baterias
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

9890KB

Data de atualização

2017-09-11

Manual do Usuário
PDF

Tamanho

7748KB

Data de atualização

2017-04-21

Manual de instalação e operação para o Brasil-somente SGM Auto-Shutdown Software, compatível com UPS da APC-Microsol.
PDF

Tamanho

3960KB

Data de atualização

2017-04-21

Manual de instalação e operação para o Brasil-somente SGM Auto-Shutdown Software, compatível com UPS da APC-Microsol.
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

1784KB

Data de atualização

2016-02-03

Brochura técnica com características de alto nível e benefícios
Title
Tamanho
Data de atualização

Firmware Upgrades

Utilitários de Desligamento da Aplicação
Número de peça
Data de atualização

Utilitários de Desligamento da Aplicação

Software SGM Auto-Shutdown V4.1 para Linux (só Brasil)

Compatível com: Linux

Número de peça

SFSGM41L

Data de atualização

2016-02-16

Utilitários de Desligamento da Aplicação

Software SGM Auto-Shutdown V4.1 para Windows (só Brasil)

Compatível com: Windows 7 , Windows 8 , Windows Vista , Windows XP

Número de peça

SFSGM41

Data de atualização

2016-02-16

Utilitários de Desligamento da Aplicação

Software SGM Auto-Shutdown V4 Linux (só Brasil)

Compatível com: Linux , Linux

Número de peça

SFSGM40L

Data de atualização

2014-10-13
Manual de instalação e operação para o Brasil-somente SGM Auto-Shutdown Software, compatível com UPS da APC-Microsol.

Category

Subcategoria


Bateria APC de 7 Amp-hora, selada, sem manutenção

Os APC RBC(TM) autênticos são testados e certificados para assegurar a compatibilidade e restauração do desempenho UPS às suas especificações originais.

24008
Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Call for More Information  0800 728 9110 / (11)4501-3434

Mostrar resultados por página