Regulador de tensão da APC Microsol 500 W, 115V/115V

Compartilhar:

Regulador de tensão da APC Microsol 500 W, 115V/115V

CUBIC500-BR

Description: Estabilizadores de tensão que ajustam a energia para níveis seguros

Inclui : User Manual

Regulador de tensão da APC Microsol 500 W, 115V/115V

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Manual do usuário

CUBIC500-BRFeatures

Regulador de tensão da APC Microsol 500 W, 115V/115V

  • Regulação Automática de Voltagem (AVR)
    Automaticamente aumenta ou diminui a tensão para níveis aceitáveis para o seu equipamento.
  • Full Range Operation
    estabiliza tensão mesmo em redes elétricas com tensão muito alta ou muito baixa
  • Filtro de ruídos
    atenua ruídos EMI/RFI, que podem causar mau funcionamento e travamentos dos equipamentos protegidos.
  • Proteção contra sobreaquecimento
    protege o estabilizador contra danos, desligando-o caso a temperatura de operação atinja niveis muito altos.
  • Proteção contra sobrecarga
    protege o estabilizador, desligando- o automaticamente em casos de sobrecarga
  • Proteção contra subtensão e sobretensão 
    Desliga automaticamente o equipamento caso a tensão atinja níveis mais altos ou mais baixos que o aceitável.

EstabilizadoresCaracterísticas e benefícios

  • Proteção contra subtensão e sobretensão 
    Desliga automaticamente o equipamento caso a tensão atinja níveis mais altos ou mais baixos que o aceitável.
  • LED Indicators
    Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Quantidade de tomadas de saída
    4.0
  • Estilo de tomada
    NBR14136

Entrada

  • Frequência de entrada
    60 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NBR 14136
  • Comprimento do Cabo
    0.91metros
  • Número de Cabos de Alimentação
    1

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    97mm , 9.7cm
  • Dimensões máximas de largura
    150mm , 15.0cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    150mm , 15.0cm
  • Peso Líquido
    1.66kg
  • Peso para Transporte
    1.77kg
  • Altura do pacote
    103mm , 10.3cm
  • Largura do pacote
    154mm , 15.4cm
  • Profundidade do pacote
    183mm , 18.3cm
  • Cor
    Black
  • Dimensões de superembalagem (comprimento x largura x altura)
    382 x 326 x 223mm
  • Unidades de superembalagem
    8.0

Conformidade

  • Aprovações
    INMETRO 14.373:2006
  • Garantia Padrão
    4 anos de reparo ou substituição
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

1045KB

Data de atualização

2017-04-26

Manual do Usuário
Title
Tamanho
Data de atualização