Regulador de tensão SOL G4 da APC, 1000 W, bivolt/115 V, Brasil

Compartilhar:

Regulador de tensão SOL G4 da APC, 1000 W, bivolt/115 V, Brasil

SOL1000G4BI-BR

Description: Estabilizadores de tensão que ajustam a energia para níveis seguros

Inclui : User Manual

Regulador de tensão SOL G4 da APC, 1000 W, bivolt/115 V, Brasil

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Manual do usuário

SOL1000G4BI-BRFeatures

Regulador de tensão SOL G4 da APC, 1000 W, bivolt/115 V, Brasil

  • Regulação Automática de Voltagem (AVR)
    Automaticamente aumenta ou diminui a tensão para níveis aceitáveis para o seu equipamento.
  • Proteção de linha de dados
    O estabilizador para linhas de dados (linhas telefônicas, coaxiais e de Ethernet) garante a proteção total de seus equipamentos contra picos de tensão. É muito importante proteger seus equipamentos contra picos de tensão de energia que entram "pela porta do fundo" –se deslocam pelas linhas de dados–, pois estas podem ser tão prejudiciais para seus equipamentos como os picos de tensão que vão através das linhas de fornecimento.
  • Full Range Operation
    estabiliza tensão mesmo em redes elétricas com tensão muito alta ou muito baixa
  • Filtro de ruídos
    atenua ruídos EMI/RFI, que podem causar mau funcionamento e travamentos dos equipamentos protegidos.
  • Proteção contra sobreaquecimento
    protege o estabilizador contra danos, desligando-o caso a temperatura de operação atinja niveis muito altos.
  • Proteção contra sobrecarga
    protege o estabilizador, desligando- o automaticamente em casos de sobrecarga

EstabilizadoresCaracterísticas e benefícios

  • Proteção contra subtensão e sobretensão 
    Desliga automaticamente o equipamento caso a tensão atinja níveis mais altos ou mais baixos que o aceitável.
  • LED Indicators
    Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Quantidade de tomadas de saída
    8.0
  • Estilo de tomada
    NBR14136

Entrada

  • Frequência de entrada
    60 Hz
  • Tipo de Conexão de Entrada
    NBR 14136
  • Comprimento do Cabo
    0,91metros
  • Número de Cabos de Alimentação
    1
  • Potência de Entrada
    1000.0Watts
  • Corrente Máxima de Entrada
    9.0A

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    140mm , 14.0cm
  • Dimensões máximas de largura
    170mm , 17.0cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    195mm , 19.5cm
  • Peso Líquido
    6.5kg
  • Peso para Transporte
    6.7kg
  • Altura do pacote
    158mm , 15.8cm
  • Largura do pacote
    181mm , 18.1cm
  • Profundidade do pacote
    233mm , 23.3cm
  • Cor
    Black
  • Dimensões de superembalagem (comprimento x largura x altura)
    227 x 175 x 152mm
  • Peso de superembalagem
    6.6

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 90 %

Conformidade

  • Garantia Padrão
    1 Ano, Reparo ou Substituição
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

294KB

Data de atualização

2017-02-15

Manual do Usuário
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

2797KB

Data de atualização

2016-02-03

Brochura técnica com características de alto nível e benefícios
Title
Tamanho
Data de atualização