Pacote de baterias para nobreak inteligente Smart-UPS XL da APC de 24 V, torre

Compartilhar:

Pacote de baterias para nobreak inteligente Smart-UPS XL da APC de 24 V, torre

SUA24XLBP-BR

Description: Proteção de energia em rede inteligente e eficiente; modelos com autonomia expansível. Ideal para servidores, pontos de venda, equipamentos médico hospitalares e outros dispositivos de rede.

Inclui : User Manual

Pacote de baterias para nobreak inteligente Smart-UPS XL da APC de 24 V, torre

Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434
Inclui: Manual do usuário

Smart-UPS BRCaracterísticas e benefícios

  • Regulagem Automática de Voltagem 
    Ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria.
  • Gerenciamento inteligente de bateria
    Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
  • Condicionamento de energia
    Protege cargas conectadas contra surtos, picos e outros distúrbios elétricos.
  • Battery Saver
    Prolonga a vida útil da bateria evitando a descarga desnecessária quando o no-break estiver usando a bateria.
  • Partida a frio
    Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.
  • Autonomia expansível
    Podem ser adicionadas baterias suplementares para fornecerem energia para a carga por um extenso período de tempo no caso de uma falha da rede elétrica.
  • Filtro de Linha
    Para evitar danificações a seu equipamento causadas por picos de tensão de energia e picos de tensão de energia transitórios.
  • Alarmes sonoros
    Oferece notificações sobre mudanças das condições de energia dos no-breaks e da energia de linha
  • Conectividade Serial
    Permite o gerenciamento do no-break através de uma porta serial.
  • Network manageable
    Fornece gerenciamento de energia remoto do no-break através da rede através do Powerchute Business Edition.
  • Software de gerenciamento
    Para fácil monitoramento da energia elétrica de rede e gerenciamento do no-break.
  • LED Indicators
    Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.
Distribuição de produtos
Distribuição de produtos

Brazil

Print Technical Specification

Saída

  • Tensão de Saída da Bateria
    24

Entrada

  • Número de Cabos de Alimentação
    1

Baterias & Tempo de operação

  • Tipo de bateria:
    Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento
  • Baterias Pré-Instaladas
    4
  • Montagem de Bateria
    --
  • Vida útil esperada das baterias (anos)
    1

Físico

  • Dimensões máximas de altura
    237mm , 23.76cm
  • Dimensões máximas de largura
    195mm , 19.597cm
  • Dimensões máximas de profundidade
    450mm , 45.0cm
  • Peso Líquido
    28.8kg
  • Peso para Transporte
    29.2kg
  • Altura do pacote
    265mm , 26.5cm
  • Largura do pacote
    217mm , 21.7cm
  • Profundidade do pacote
    477mm , 47.7cm
  • Cor
    Black
  • Unidades por pallet
    3.0

Ambiental

  • Temperatura de operação
    0 - 40 °C
  • Umidade Relativa de Operação
    0 - 95 %
  • Temperatura de Armazenamento
    -15 - 45 °C
  • Umidade Relativa de Armazenamento
    0 - 95 %

Conformidade

  • Garantia Padrão
    1 Ano, Reparo ou Substituição
Manuais & Garantias
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

1146KB

Data de atualização

2016-02-03

Manual do usuário Smart-UPS BR 24V Banco de Baterias
Brochure
Title
Tamanho
Data de atualização
PDF

Tamanho

5547KB

Data de atualização

2016-02-03

Brochura técnica com características de alto nível e benefícios
Title
Tamanho
Data de atualização