Operação

Análise multi-site de energia, operações e ativos. Os gerentes podem agregar, analisar e relatar dados financeiros e operacionais de um único site ou de toda a empresa.



 
O InfraStruxure Operations permite gerenciar inventários sem preferência de fornecedora com a apresentação em tempo real das falhas de dispositivos e dos dados em um modelo visual do layout físico do data center e recomendações sobre como resolver problemas. Uma lista em cascata por área dá uma visão geral estruturada dos diferentes pontos do data center, de uma perspectiva global a uma visão local dos equipamentos individuais. A calculadora de Eficiência no Uso da Energia (PUE) fornece informações sobre o uso de energia no dia-a-dia. Para disponibilidade instantânea de informações atuais fora do local de trabalho, o InfraStruxure Mobile oferece acesso às informações do InfraStruXure Operations através do PDA portátil.
Continuar lendo
O InfraStruXure Capacity prevê o lugar ideal para a infra-estrutura física e equipamentos de TI baseados em racks, de acordo com a disponibilidade e as exigências de capacidade de infraestrutura física, e requisitos definidos pelo usuário, tais como redundância, redes e grupos de utilidade empresarial. Reduz a capacidade perdida através do uso otimizado de infraestrutura física e evita o tempo de inatividade imprevisto. Através de sua simulação sofisticada baseada em dados de funcionamento, o InfraStruXure Capacity analisa de forma próativa o impacto das mudanças antes que elas ocorram, o que permite tomar decisões e fazer planos esclarecidos, assegurando que a infraestrutura física oferece a capacidade necessária para necessidades atuais e futuras.
Continuar lendo
Data Center Operation: o software para análise Energy Efficiency proporciona valores atuais e históricos do PUE (efetividade no uso de energia - EUE); assim, permite obter informações baseadas em dados concretos sobre a quantidade de energia fornecida aos equipamentos de TI instalados, em comparação com o consumo da infraestrutura total. Oferece informações detalhadas sobre o grau de PUE (efetividade no uso da energia - EUE) por subsistema e dicas sobre a forma de melhorar a eficiência e a conservação da energia. Os dados relacionados aos subsistemas podem ser medidos ou estimados; por isso, até os clientes que têm poucos medidores podem aproveitar o aplicativo. A vista web do painel inclui dados atuais e históricos do PUE (efetividade no uso de energia - EUE), bem como análises detalhadas de custos por subsistema. Data Center Operation: O acesso ao Energy Efficiency se realiza através do StruxureWare Data Center Operation, permitindo integrações com o StruxureWare Data Center Expert e com sistemas de gerenciamento empresarial de outros fabricantes.
Continuar lendo
Data Center Operation: IT Optimize aumenta a utilização dos ativos de infraestrutura e de TI mediante a elaboração de um perfil preciso e pormenorizado do consumo de energia no data center, por servidor e por rack. O IT Optimize monitora o uso e o consumo de energia dos ativos de TI para ajudar a diminuir os custos associados à previsão excessiva, a subutilização e desequilíbrios de energia e refrigeração em todo o data center. As funções de análise de aspectos críticos do negócio associam os custos de TI com os grupos de negócios para a imputação do consumo, oferecem informações de grande importância para ajudar na decisão sobre a construção ou a compra, e fazem um acompanhamento da capacidade por rack, corredor e sala. No núcleo do IT Optimize está a biblioteca GenomeTM, que detecta e monitora de forma constante os diferentes componentes de TI, e coleta informações para o acompanhamento de parâmetros específicos dos servidores. As informações são a base para se compreender o consumo de energia dos componentes de TI e em que medida esse consumo afeta o negócio.
Continuar lendo
Data Center Operation: O Change é um software para gerenciamento de aplicações que permite que os gerentes tenham maior controle do ambiente do centro de dados mediante a implantação de processos organizados para o deslocamento, incorporação e mudanças de equipamentos, reduzindo consideravelmente o risco de se produzir períodos ociosos involuntários. Em virtude de seu sistema automatizado de fluxo de trabalho, os gerentes podem alocar ordens de trabalho, reservar espaços, realizar o acompanhamento de estados e acessar um registro de auditoria para ter visibilidade e históricos completos de todo o período de realização de modificações. O módulo opcional Data Center Operation: O Mobile oferece acesso às mudanças operacionais enquanto você está dentro do centro de dados, permite a leitura de códigos de barras e garante a integridade dos dados do estoque e o aumento da eficiência operacional.
Continuar lendo
Data Center Operation: O Cooling Optimize otimiza de maneira contínua a circulação de ar no centro de dados, oferecendo maior confiabilidade e disponibilidade. O Cooling Optimize é um sistema de ciclo fechado que atua em função de dados em tempo real, identifica e elimina automaticamente os pontos de calor, e ajuda a diagnosticar possíveis riscos na instalação. A aplicação equilibra os sistemas para atender à necessidade de refrigeração com o menor consumo de energia possível, permitindo economia de custos imediata e fornecimento do volume exato de refrigeração ao centro de dados. A aplicação permite que os gerentes de infraestrutura controlem as temperaturas em função de valores desejados e tenham uma visão das condições térmicas. Utiliza software inteligente que ajusta o fornecimento de refrigeração de maneira constante à medida que as condições mudam. A resposta em tempo real a eventos que afetam a temperatura, como o deslocamento de equipamentos, os upgrades ou a oscilação de cargas de TI, estabiliza a circulação de ar e resolve o difícil quebra-cabeças da alocação de recursos de refrigeração.
Continuar lendo
Data Center Operation: Server Access é uma aplicação exclusivamente de software que oferece acesso total durante o ciclo de vida ao sistema operacional (OS) e o cartão de gerenciamento base (BMC) do servidor para controlar vários dispositivos de TI de um único painel através de gerenciamento remoto. Os ciclos de energia permitem que os usuários acessem de forma remota os servidores quando estão offline e ligar, desligar ou reinicializar servidores, até quando o SO do servidor não está funcionando. Server Access permite o acesso em banda e fora de banda aos servidores. Tenha acesso direto ao BIOS (sistema básico de entrada/saída) ou à BMC desde o software DCIM para solucionar problemas de hardware que impedem a inicialização normal de um servidor.
Continuar lendo