Câmeras de Segurança

Câmeras que se integram com dispositivos NetBotz 300, 400 e 500 para auxiliar na detecção de intrusão e na proteção

Este modelo de câmera ampliado dá flexibilidade aos administradores de TI na hora de escolherem a câmera ideal para sua aplicação. A aplicação de gestão de vigilância oferece rapidez para a pesquisa e recuperação de vídeo, além da marcação de videoclipes importantes. O pod-câmera NetBotz e as câmeras CCTV (por meio do pod-adaptador CCTV) são compatíveis com NetBotz 300, 400 e 500.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Dispositivo Pod 120 com adaptador CCTV NetBotz da APC com cabo USB: 5 m Número de peça NBPD0123 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Câmera compacta NetBotz 160 Número de peça NBPD0160 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Câmera compacta NetBotz 160 Número de peça NBPD0160A Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Disponibilidade
Câmera de vídeo full-motion Obtenha um registro visual usando um dispositivo compatível com a família NetBotz.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação