Sensores NetBotz

Ampla variedade de sensores ambientais e para controle de acesso "plug and play" para usar com a família de produtos NetBotz

Pods NetBotz e sensores externos completam sua solução de monitoramento ao oferecer uma visão ampla de um determinado ambiente.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Sinalizador de alarmes Netbotz Número de peça AP9324 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sensor de Temperatura da APC. Número de peça AP9335T Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sensor de Temperatura e Umidade da APC. Número de peça AP9335TH Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sensor de temperatura e umidade com visor APC Número de peça AP9520TH Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sensor de partículas PS100 NetBotz da APC Número de peça NBES0201 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sensor pontual de fluidos NetBotz - 4,5 m Número de peça NBES0301 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sensor para interruptor de porta NetBotz para salas ou racks de outros fabricantes - 15 m Número de peça NBES0302 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sensores para interruptor de porta NetBotz para rack da APC - 3,66 m Número de peça NBES0303 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Cabo para contato seco NetBotz - 4,5 m Número de peça NBES0304 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Cabo NetBotz 0-5 V 4,5 m Número de peça NBES0305 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sensor de vibração NetBotz - 3,66 m Número de peça NBES0306 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sensor de fumaça NetBotz - 3 m Número de peça NBES0307 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sensor de líquidos Netbotz (6m) Número de peça NBES0308 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Extensão sensor de líquidos NetBotz (6m) Número de peça NBES0309 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product NetBotz Temperature Sensor - 32 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) Número de peça NBES0311 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product NetBotz Door Switch Sensor for 3rd Party Racks - 62 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) Número de peça NBES0312 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product NetBotz Door Switch Sensor for an APC Rack - 62 in. (used with NetBotz Wireless Sensor Pod 180) Número de peça NBES0313 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Dispositivo de sensor compacto NetBotz da APC, 4-20 mA Número de peça NBPD0129 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sensor compacto para montagem do rack NetBotz 150 Número de peça NBPD0150 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sensor compacto para sala NetBotz 155 Número de peça NBPD0155 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sensor compacto sem fio NetBotz 180 Número de peça NBPD0180 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Roteador e coordenador USB sem fio NetBotz Número de peça NBWC100U Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sensor de temperatura e umidade sem fio NetBotz Número de peça NBWS100H Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Sensor de temperatura sem fio NetBotz Número de peça NBWS100T Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Disponibilidade
Sensores Opcionais Incorpore sensores em dispositivos compatíveis com a família NetBotz para monitorar a temperatura, umidade, fluidos, vibração, partículas de poeira, etc.
Sensores de baixo perfil Sensores pequenos permitem flexibilidade na colocação.
Agilidade
Identificadores únicos Personalize cada sensor com nomes e localizações diferentes.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação