Sensores / Câmeras / Licenças / Acessórios

Otimize seu dispositivo de monitoramento ambiental e de segurança com uma ampla variedade de opções



 
Este modelo de câmera ampliado dá flexibilidade aos administradores de TI na hora de escolherem a câmera ideal para sua aplicação. A aplicação de gestão de vigilância oferece rapidez para a pesquisa e recuperação de vídeo, além da marcação de videoclipes importantes. O pod-câmera NetBotz e as câmeras CCTV (por meio do pod-adaptador CCTV) são compatíveis com NetBotz 300, 400 e 500.
Continuar lendo
Acessórios como cabos e suportes para montagem permitem a instalação de dispositivos para monitoramento de maneira fácil e em qualquer ambiente. Os injetores de fornecimento através da Ethernet permitem que os dispositivos da APC compatíveis com PoE recebam energia através de um cabo CAT5. A APC testa estas ferramentas de monitoramento de rede e acessórios para garantir sua compatibilidade com todos os produtos NetBotz e, assim, economizar seu tempo durante a instalação.
Continuar lendo
A solução da APC para controle de acesso aos racks integra-se sem problemas com o NetBotz, oferecendo uma interface única para gerenciamento e controle dos privilégios de acesso aos racks, bem como funções de vigilância e monitoramento ambiental. O Dispositivo compacto para controle de acesso aos racks conecta-se via A Link e é montado na parte inferior do rack para aproveitamento máximo do espaço. A configuração em massa de até 130 portas simplifica a implantação de grandes centros de dados. E por utilizar a arquitetura NetBotz, permite economizar espaço de endereços IP bem como os custos associados, e se integra com o InfraStruxure Central. A tecnologia HID e os cartões de proximidade permitem também a integração com sistemas de controle de acesso de edifícios. A solução da APC para controle de acesso aos racks pode ser facilmente ampliada e utilizada para os racks NetShelter SX da APC ou de qualquer outra marca.
Continuar lendo
Pods NetBotz e sensores externos completam sua solução de monitoramento ao oferecer uma visão ampla de um determinado ambiente.
Continuar lendo
O software para dispositivos NetBotz amplia o conjunto de características incorporadas com áudio de duas vias, gravação e reprodução de áudio, mascaramento de câmeras (bloqueio), gravações de vídeo em formato digital, filtragem IP, campos de localização mais amplos, nomes de usuário ilimitados e seis níveis de privilégios de gerenciamento. Além disso, com as licenças de vigilância StruxureWare Data Center Expert, é possível somar várias fontes de energia de vídeo do NetBotz a uma única vista.
Continuar lendo