Controle de Acesso NetBotz.

Dispositivos de rede que oferecem monitoramento local e remoto aos invólucros do rack NetShelter SX.

O APC Rack Access Control usa o dispositivo NetBotz 250 mais um kit de fechaduras para habilitar os recursos de bloqueio / desbloqueio remoto e privilégios de acesso ao crachá para gabinetes de TI. O aparelho pode ser montado em uma configuração de 0U ou 1U e foi projetado para trabalhar com racks da APC NetShelter SX. Os kits de fechaduras de acesso a rack estão disponíveis em frequências de cartão de proximidade de 125 kHz ou 13,56 MHz para trabalhar com cartões de acesso de edifícios existentes, se suportados. Os administradores podem facilmente configurar perfis de controle de acesso para funcionários individuais, configurar o acesso programado a equipamentos para fins de manutenção e visualizar trilhas de auditoria. Várias notificações de alarme estão disponíveis para indicar um estado de segurança comprometido, como entrada forçada e posição da porta.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Cartões de proximidade NetBotz HID da APC; pacote de 10 Número de peça AP9370-10 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Controle de acesso para rack NetBotz 125 kHz Número de peça NBACS125 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Controle de acesso para rack NetBotz 13,56 MHz Número de peça NBACS1356 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Proteção
Read-only access Compartilhar acesso sem arriscar alterações de configuração não autorizadas nos sistemas.
Password Security Proteção por senha selecionável pelo usuário.
Capacidade de Gerenciamento
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert Um sistema de monitoramento de acesso escalável e adaptado para equipamentos de TI que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vigilância por vídeo e informações críticas, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas de qualquer ponto da rede.
Bypass da chave principal Anule o acesso eletrônico mediante um dispositivo de proteção (hard key) para situações de surtos de tensão e manutenção.
Telnet management Fornece simplicidade em sessões de Telnet ou SSH para permitir o gerenciamento remoto de baterias.
Browser Accessible Veja a interface do usuário com um navegador. Oferece acesso rápido a qualquer lugar da rede sem a necessidade de instalar software.
Disponibilidade
Registro de eventos Identifique a temporização e a seqüência de eventos que antecederam um incidente com o log de eventos.
Acesso mediante cartão de proximidade Permita que pessoas autorizadas tenham acesso aos equipamentos mediante um sistema de autenticação com cartões de proximidade.
Horários de Acesso Permita o acesso aos equipamentos em períodos de tempo específicos para cada cartão de proximidade configurado.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação