NetBotz 500

Monitoramento ambiental e de segurança de sistemas de alto desempenho para ambientes que abrangem de salas de gerenciamento de redes até centros de dados

Explore o NetBotz em uma animação 3D.
O NetBotz 500 oferece monitoramento premium ambiental e de segurança. O NetBotz 500 oferece vigilância e monitoramento por vídeo para registrar a atividade humana e permitir que os usuários detectem intrusões. Oferece monitoramento de temperatura, umidade, contato nas portas, contato seco, vibrações, fumaça e áudio de duas vias, vazamentos locais e vazamentos por cabos. As características adicionais do NetBotz 500 incluem integração com o StruxureWare Data Center Expert e alertas definidos pelo usuário, fazendo do NetBotz 500 a unidade perfeita para proteger os ativos de TI contra ameaças ambientais e de segurança. O NetBotz 500 pode ser utilizado em diversos ambientes, de salas de gerenciamento de redes até centros de dados, mas, geralmente, é instalado em centros de dados médios ou grandes. O NetBotz é uma solução de monitoramento de sistemas ativa, projetada para oferecer proteção contra ameaças físicas ou humanas que geram distúrbios ou tempos sem operação na infraestrutura de TI. Esta série escalável de dispositivos, sensores, controles de acesso e câmeras integrados em rede foi projetada para proteger ambientes de diferentes portes, de salas de gerenciamento de redes até centros de dados. O projeto modular permite que tenha sensores comuns a diferentes dispositivos NetBotz. Os alertas opcionais definidos pelo usuário podem ser enviados em diversos formatos e integrados facilmente nas políticas sobre histórico de eventos. Para gerenciar múltiplos dispositivos NetBotz, use o StruxureWare Data Center Expert. As licenças de vigilância do StruxureWare Data Center Expert permitem obter uma única vista de várias câmeras, procurar e recuperar rapidamente sequências de imagens e “rotular” vídeos importantes.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product NetBotz Rack Monitor 570 Número de peça NBRK0570 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Disponibilidade
Monitoramento de Acesso Detecte o acesso por pessoal não-autorizado através de sensores no interruptor de uma porta.
Monitoramento Ambiental Prevenção contra falhas de equipamento em um amplo leque de situações ambientais problemáticas.
Vigilância Detecte e registre o movimento para poder combinar o registro visual com um alerta ambiental ou de acesso, acelerando a análise de causas raiz.
Notificação de falhas A notificação de problemas em tempo real reduz o tempo de resposta em situações que são críticas para a infra-estrutura física. Permite que os Administradores de TI reduzam o tempo de resposta até a reparação, melhorem a o grau de eficiência e maximizem o tempo de funcionamento.
Agilidade
Políticas de escalação personalizadas Os alertas são gerenciados de acordo com as suas políticas de escalação e podem ser recebidos em diferentes formatos.
Limite máximo ajustável Personalize definições de patamares conforme suas necessidades (patamares múltiplos por sensor, horários, níveis de severidade).
Custo Total de Propriedade:
Armazenamento de vídeo de ocorrência O armazenamento de vídeo desencadeado por algum movimento ou alerta
Acesso via browser Vizualização da interface de usuário via browser. Acesso rápido de qualquer local da rede.
Capacidade de Gerenciamento
Aplicação cliente Advanced View A robusta interface de aplicação fornece alertas passados, gráficos e configuração.
Ver Alertas Faça a revisão de alertas e correlacione os alertas com facilidade. Forneça o contexto dos alertas com vídeo clipes, gráficos e mapas.
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert Um sistema de monitoramento de acesso escalável e adaptado para equipamentos de TI que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vigilância por vídeo e informações críticas, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas de qualquer ponto da rede.
Compatível com o sistema de gerenciamento de empresa Gerencie os seus dispositivos com um mesmo sistema enviando trap SNMP (ocorrências) para seu sistema preferido de gerenciamento empresarial.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação