NetBotz 400

A melhor opção em segurança e monitoramento ambiental para a prevenção de intrusão em ambientes que vão de salas de gerenciamento de rede até centros de dados

O NetBotz 400 oferece monitoramento ambiental e de segurança de alto desempenho para evitar intrusões na rede. O NetBotz 400 realiza controle e monitoramento por vídeo para registrar a atividade humana. Oferece monitoramento de temperatura, umidade, contato nas portas, contato seco, vazamentos locais, vibrações, fumaça e áudio de duas vias. Entre as características adicionais do NetBotz 400 incluem-se a integração com o StruxureWare Data Center Expert, fornecimento através de Ethernet e alertas definidos pelo usuário, que fazem do NetBotz 400 a unidade perfeita para proteger os equipamentos de TI contra ameaças ambientais e de segurança. O NetBotz 400 pode ser utilizado em diversos ambientes, desde salas de rede até centros de dados, porém, geralmente é utilizado em salas do servidor e centros de dados pequenos. O NetBotz é uma solução de monitoramento ativo projetado para detectar ameaças físicas, ambientais ou humanas, e oferecer proteção contra elas; essa ameaças que geram perturbações ou falta de disponibilidade na infraestrutura de TI. Esta série escalável de dispositivos, sensores, controles de acesso e câmeras em rede é projetada para proteger ambientes de diversos tamanhos, da sala de rede até centros de dados. O projeto modular permite que tenha sensores comuns a diferentes dispositivos NetBotz. Os alertas opcionais definidos pelo usuário podem ser enviados em diversos formatos e integrados facilmente nas políticas sobre histórico de eventos. Para gerenciar múltiplos dispositivos NetBotz, use o StruxureWare Data Center Expert. As licenças de vigilância do Data Center Expert do StruxureWare permitem obter uma única vista de várias câmeras, procurar e recuperar rapidamente imagens de vídeo e “rotular” vídeos importantes.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Painel para rack NetBotz 450 (com fornecimento de energia de 120/240 V) Número de peça NBRK0451 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Monitor para sala NetBotz 455 (sem injetor PoE) Número de peça NBWL0455 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Painel para sala NetBotz 456 (com injetor PoE de 120/240 V) Número de peça NBWL0456 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Capacidade de Gerenciamento
Aplicação cliente Advanced View A robusta interface de aplicação fornece alertas passados, gráficos e configuração.
Compatível com o sistema de gerenciamento de empresa Gerencie os seus dispositivos com um mesmo sistema enviando trap SNMP (ocorrências) para seu sistema preferido de gerenciamento empresarial.
Ver Alertas Faça a revisão de alertas e correlacione os alertas com facilidade. Forneça o contexto dos alertas com vídeo clipes, gráficos e mapas.
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert Um sistema de monitoramento de acesso escalável e adaptado para equipamentos de TI que coleta, organiza e distribui alertas críticos, vigilância por vídeo e informações críticas, proporcionando uma visão unificada de ambientes com infraestruturas físicas complexas de qualquer ponto da rede.
Agilidade
Políticas de escalação personalizadas Os alertas são gerenciados de acordo com as suas políticas de escalação e podem ser recebidos em diferentes formatos.
Limite máximo ajustável Personalize definições de patamares conforme suas necessidades (patamares múltiplos por sensor, horários, níveis de severidade).
Disponibilidade
Monitoramento Ambiental Prevenção contra falhas de equipamento em um amplo leque de situações ambientais problemáticas.
Vigilância Detecte e registre o movimento para poder combinar o registro visual com um alerta ambiental ou de acesso, acelerando a análise de causas raiz.
Notificação de falhas A notificação de problemas em tempo real reduz o tempo de resposta em situações que são críticas para a infra-estrutura física. Permite que os Administradores de TI reduzam o tempo de resposta até a reparação, melhorem a o grau de eficiência e maximizem o tempo de funcionamento.
Monitoramento de Acesso Detecte o acesso por pessoal não-autorizado através de sensores no interruptor de uma porta.
Custo Total de Propriedade:
Armazenamento de vídeo de ocorrência O armazenamento de vídeo desencadeado por algum movimento ou alerta
Acesso via browser Vizualização da interface de usuário via browser. Acesso rápido de qualquer local da rede.
Proteção
Senha de segurança Proteção por senha selecionável pelo usuário.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação