Racks de Estrutura Aberta

Sistema do rack abertos para acesso simples ao cabeamento e aos equipamentos de TI.

Os racks de 4 eixos com estrutura aberta oferecem um modo simples e de baixo custo para a montagem de equipamentos em ambientes de TI. Os racks com estrutura aberta são ideais para servidores, conexão em rede e equipamentos de telecomunicações que não necessitam segurança para cada nível de rack, fornecem um fluxo de ar sem obstruções e acesso rápido e fácil aos equipamentos instalados. As soluções de racks de 4 eixos com estrutura aberta da Schneider Electric são a melhor alternativa no mercado, em virtude da possibilidade de serem montadas Racks PDU (UDE) verticalmente na parte traseira, junto com opções para facilitar o roteamento, gerenciamento e armazenamento de grandes feixes de cabos. Os clientes podem optar tanto pelo rack de estrutura aberta com furos de montagem quadrados para aplicações de servidores (atualmente, muitos servidores requerem furos de montagem quadrados), conexão em rede e aplicações de telecomunicações, ou podem optar pelo rack de estrutura aberta com furos de montagem roscados para aplicações de telecomunicações e conexão em rede.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Invólucro do rack NetShelter de 2 eixos, 45 U e 12-24 orifícios roscados, negro Número de peça AR201 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter de 4 eixos com estrutura aberta, 44 U de altura e orifícios quadrados Número de peça AR203A Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Agilidade
Posições numeradas (por espaço em U) Elimina o problema de ter que determinar onde instalar os dispositivos para montagem do rack dentro do invólucro em virtude da rotulagem de cada trilho de montagem vertical com as posições U reais.
Custo Total de Propriedade:
Placas estabilizadoras reversíveis Placas de estabilização podem ser instaladas externamente ou internamente para economizar área de piso.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação