NetShelter SX

Rack com grande variedade de funções otimizado para realizar instalações de forma simples, organizar cabos, integrar a distribuição de energia e maximizar a circulação de ar.

Explore o NetShelter SX em uma animação 3D.
O invólucro NetShelter SX é um rack com diversas funcionalidades cujo projeto considera informações fornecidas por clientes de todo o mundo. Estes invólucros são projetados para atender às tendências de TI atuais do mercado e admitir aplicações diversas, incluindo redes e sistemas de TI de alta densidade até sistemas de radiodifusão e áudio/vídeo. O invólucro do rack NetShelter SX, pensado levando em conta as necessidades de refrigeração, distribuição de energia, gerenciamento de cabeamento e monitoramento ambiental, oferece um ambiente de invólucro do rack confiável para os equipamentos de missão crítica.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Invólucro para servidores NetShelter SX da APC 42 U, 600 mm x 1070 mm , com painéis laterais, preto Número de peça AR3100 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX de 42 U, 600 mm de largura x 1070 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Número de peça AR3100SP Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro para servidores NetShelter SX da APC 24 U, 600 mm x 1070 mm , com painéis laterais, preto Número de peça AR3104 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX de 45 U, 600 mm de largura x 1070 mm de profundidade, com painéis laterais, preto Número de peça AR3105 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX de 45 U, 600 mm de largura x 1070 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Número de peça AR3105SP Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Gabinete NetShelter SX 48 U, 600 mm de largura x 1070 mm de profundidade, com painéis laterais, preto Número de peça AR3107 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX de 48 U, 600 mm de largura x 1070 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Número de peça AR3107SP Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro para integração em rede NetShelter SX 42 U, 750 mm de largura x 1070 mm de profundidade, com painéis laterais, preto Número de peça AR3140 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Gabinete NetShelter SX 42U, 750mm de Largura x 1070mm de Profundidade, com Partes Laterais Pretas Número de peça AR3150 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX de 42 U, 750 mm de largura x 1070 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Número de peça AR3150SP Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750mm de largura x 1070 mm de profundidade, com painéis laterais, preto Número de peça AR3155 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1070 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Número de peça AR3155SP Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Gabinete NetShelter SX 48U, 750mm de Largura x 1070mm de Profundidade, com Partes Laterais Pretas Número de peça AR3157 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX de 48 U, 750 mm de largura x 1070 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Número de peça AR3157SP Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX para hospedagem de equipamentos, 2 x 20 U, 600 mm de largura x 1070 mm de profundidade, com painéis laterais, negro Número de peça AR3200 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Gabinete NetShelter SX 42U, 600mm de Largura x 1200mm de Profundidade, com Partes Laterais Pretas Número de peça AR3300 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX de 42 U, 600 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Número de peça AR3300SP Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX de 45 U, 600 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto Número de peça AR3305 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX de 45 U, 600 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Número de peça AR3305SP Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX 48 U, 600 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto Número de peça AR3307 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX de 48 U, 600 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Número de peça AR3307SP Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro para integração em rede NetShelter SX 42 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto Número de peça AR3340 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro para integração em rede NetShelter SX 48 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto Número de peça AR3347 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Rack NetShelter SX 42 U, 750mm de largura x 1.200mm de profundidade, com painéis laterais, preto Número de peça AR3350 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX de 42 U, 750mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Número de peça AR3350SP Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto Número de peça AR3355 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX de 45 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Número de peça AR3355SP Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX 48 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto Número de peça AR3357 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Invólucro NetShelter SX de 48 U, 750 mm de largura x 1200 mm de profundidade, com painéis laterais, preto - 2000 libras Embalagem com amortecimento Número de peça AR3357SP Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Compatibility
Otimizado para uso com sistemas de gerenciamento de cabeamento de grande capacidade Os invólucros NetShelter SX são otimizados para serem usados com sistemas de gerenciamento de cabeamento de grande capacidade fixados nos trilhos de montagem de equipamentos incluídos dentro dos invólucros e alinhados com os espaços em U para montagem de equipamentos; estes sistemas permitem canalizar e gerenciar cabos.
Compatibilidade com montagem do rack de 19" EIA-310 padrão garantida Montagem padrão para garantir a compatibilidade com todos os equipamentos de 19'' que atendam à norma EIA-310. A garantia de "ajuste perfeito" (devolução de dinheiro) garante que todos seus equipamentos para montagem do rack compatíveis com o padrão EIA 310-E caberão em um invólucro NetShelter.
Integrado com produtos InfraStruxure Os produtos para refrigeração, distribuição de energia e gerenciamento de cabeamento da Schneider Electric funcionam perfeitamente com os invólucros de TI a fim de oferecer um completo sistema de suporte da infraestrutura.
Sistemas do rack compatíveis da Schneider Electric Compatível com diversos produtos acessórios para montagem do rack da Schneider Electric, a fim de possibilitar o desenvolvimento de um sistema do rack completo. Configure soluções de rack com o configurador de soluções para ambientes de TI pequenos no Portal de projeto da Schneider Electric que possibilita a verificação da compatibilidade dos produtos, além de oferecer um útil catálogo de equipamentos de outros fabricantes para ajudá-lo a desenvolver a solução de rack perfeita.
Segurança
Aterramento elétrico integrado A ligação à terra do telhado e dos painéis laterais e portas dianteiras e traseiras é feita na estrutura do gabinete. Na estrutura há oito acessórios de aterramento adicionais para aterramento externo.
Projetado para oferecer maior estabilidade estrutural O projeto de estrutura testado, os trilhos de montagem de calibre grosso e as rodas de alta resistência oferecem um nível de carga estática (pés de nivelação) de 1364 kg e um nível de carga dinâmica (rodas) de 1023 kg. Os invólucros são testados e aprovados para seu uso em combinação com acessórios de fixação adequados, a fim de atender às diversas necessidades de proteção sísmica. Para consultar requisitos específicos na documentação do produto, acesse apc.com.
Conveniência
Suporte para olhais integrado na estrutura do invólucro Na parte superior da estrutura do invólucro, há olhais integrados que permitem levantar o invólucro para movimentá-lo e localizá-lo utilizando mecanismos de elevação com olhais. Para conhecer mais especificações sobre requerimentos dos olhais e limites de peso dos invólucros, consulte a documentação do usuário do invólucro.
Painéis laterais de altura média e opção com tira de escovas para passagem de cabos Os painéis laterais de altura média de liberação rápida reduzem o tamanho e o peso para facilitar o manuseio dos equipamentos e o acesso a eles. Os painéis laterais podem ser fechados a chave usando a mesma chave que para as portas. Atualmente, são oferecidas opções de painéis laterais que incorporam orifícios para passagem e tiras de escovas para canalizar cabos para racks contíguos da mesma linha sem afetar a circulação de ar adequada.
Teto com acesso para cabos de fácil remoção O teto pode ser removido por meio de dobradiças de puxadores simples, facilitando o acesso quando os equipamentos são instalados ou até quando os cabos já estão instalados e canalizados através das aberturas para cabos. Uma vez removido, o teto é reversível, permitindo relocalizar as aberturas para cabos de maior tamanho para a passagem de conectores e plugues de distribuição de energia.
Porta dianteira perfurada com perfil curvo As portas dianteiras e traseiras perfuradas oferecem altos níveis de ventilação a servidores e equipamentos de rede. O projeto da área perfurada na porta dianteira foi otimizado com um perfil curvo, a fim de proporcionar uma área de superfície maior que permite maior cobertura de perfurações e uma proporção de perfuração superior.
Portas de abertura rápida A porta dianteira pode ser movida e colocada no lado oposto ou trocada pelas portas traseiras. As portas são facilmente removíveis por meio de uma simples ação de levantamento.
Aberturas de acesso a cabos com escovas pré-instaladas As grandes ranhuras para acesso de cabos no teto oferecem acesso à saída de cabos no alto. O modelo inferior permite o acesso de cabos sem obstruções através de um piso elevado. No teto, tem aberturas com tiras de escovinhas já instaladas em locais orientados para a frente dos invólucros, a fim de permitir a passagem de cabos de dados sem afetar a contenção de ar.
Seleção Simples Não é mais necessário passar horas escolhendo e reunindo dezenas de números de peças para criar apenas um invólucro. A Schneider Electric simplificou o processo oferecendo os detalhes e invólucros completos com números de peça únicos.
Os trilhos para montagem de equipamentos se integram com os sistemas de cabos patch Os trilhos para montagem de equipamentos incluem orifícios de montagem que não ocupam espaço em U junto ao espaço para montagem EIA de 19 polegadas, permitindo a instalação de sistemas patch de cabos de distribuição de dados (DDC) da APC sem ocupar espaço em U crítico destinado a equipamentos. Os projetos de invólucro AV e para integração em rede não incluem localizações com orifícios para integração de cabos DDC. Para usar com esses invólucros, são oferecidas outras opções de 1 U, 2 U e para instalação posterior do invólucro que não ocupa espaço em U.
Ferramentas de ajuste, incluindo peças para montagem do invólucro Todos os invólucros são fornecidos com peças para montagem de equipamentos de TI e ferramentas para realizar ajustes simples do invólucro.
Agilidade
Portas traseiras divididas Portas traseiras divididas melhoram o acesso e facilitam a manutenção dos equipamentos instalados na traseira do rack. As portas traseiras divididas ajudam a maximizar a área de piso. É necessário apenas 11 polegadas (297 mm) de espaço atrás dos armários para permitir a abertura das portas.
Rodas de baixo perfil e pés de nivelação ajustáveis de abaixo ou de cima Os invólucros são entregues na modalidade padrão com pés de nivelação e rodas pivotantes. Os pés de nivelação podem ser ajustados rapidamente com uma chave de parafuso ou furadeira, sem necessidade de usar uma chave inglesa para alcançar a parte inferior.
Elementos de união integrados que permitem alinhar invólucros de numerosas larguras Os invólucros incluem peças de anexação pré-instaladas para uni-los em linha e conferir maior estabilidade. Os elementos de anexação pré-instalados incluem orifícios para unir o invólucro a um invólucro adjacente localizado a uma distância de 600 mm entre centros, dependendo da disposição de planta.
Opções especiais de embalagem para transporte de racks com equipamentos montados Os invólucros com embalagem com amortecimento são invólucros padrão com características especiais relacionadas ao projeto de embalagem e montagem, considerando o transporte com equipamentos montados em seu interior. Ampla experiência na indústria com os principais fabricantes de soluções de TI e recente obtenção da certificação da Cisco® para instalação preliminar em racks e transporte de sistemas Cisco Unified Computing (UCS). Para ter mais informações sobre tamanhos e disponibilidade de invólucros, visite apc.com.
Compatível com opções de invólucro montado sob demanda As opções de invólucro montado sob demanda oferecem aos clientes um nível de personalização do produto para além dos modelos de invólucro padrão. A customização é restrita à montagem do invólucro e não inclui componentes adicionais montados no invólucro. Por exemplo, é possível montar o invólucro sem laterais, sem portas ou sem laterais nem portas. Saiba mais sobre opções e disponibilidade de tamanhos de invólucros em apc.com.
Canais para acessórios traseiros da altura do invólucro pré-instalados O canal para acessórios traseiro integrado e adaptável oferece localizações de montagem que não ocupam espaço em U para acessórios instalados sem ferramentas. Cada canal tem dois compartimentos de montagem que aceitam uma combinação de até quatro acessórios, como PDU (Unidades de Distribuição de Energia - UDE) e gerenciadores de cabeamento verticais. Os invólucros de 1070 mm, 825 mm de profundidade e os destinados a integração em rede incluem dois canais. Os invólucros de 1200 mm de profundidade incluem quatro canais. Os canais são instalados em fábrica na parte traseira do invólucro, mas é possível deslocá-los seguindo a calha lateral para relocalizar o sistema de gerenciamento de cabeamento dependendo dos requerimentos.
Trilhos de montagem ajustáveis com parafusos pré-fixados e de alinhamento rápido Os trilhos de montagem vertical podem ser ajustados em aumentos de 6,4 mm, atendendo praticamente a todos os padrões de montagem para equipamentos de TI. O trilho de montagem e a calha lateral do invólucro permitem verificar rapidamente o alinhamento sem necessidade de ferramentas. As posições em U são numeradas na parte anterior e posterior, permitindo uma instalação rápida dos equipamentos.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação